Simcenter

Simcenter SCADAS Lab hardware

Polegaj na najlepszym w swojej klasie, wydajnym pozyskiwaniu danych laboratoryjnych dla najbardziej wymagających zastosowań z możliwością skalowania od 8 do ponad 1000 kanałów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter SCADAS Lab?

Wydajne pozyskiwanie danych laboratoryjnych
Simcenter SCADAS Lab oferuje przetwarzanie sygnału niezależne od liczby kanałów i wyjątkową przepustowość, dzięki czemu jest doskonałym wyborem do zastosowań takich jak testowanie modalne o dużej liczbie kanałów, testowanie drgań naziemnych samolotów, przepustowość akustyczna z dużą prędkością lub testowanie turbin. Dodatkowo, dzięki mobilności laboratoryjnej, można bezpośrednio podłączyć system do rozwiązania Simcenter SCADAS Mobile lub Simcenter SCADAS Recorder w celu uzyskania dodatkowych pomiarów bez tworzenia nowej konfiguracji testowej.

Rozszerzalne rozwiązanie do wymagających testów laboratoryjnych
Za pomocą światłowodów można łatwo podłączyć dodatkowe ramki podrzędne do rozwiązania Simcenter SCADAS Lab. Ten typ modułowości jest wygodny dla laboratoriów badania hałasu i drgań; umożliwia skonfigurowanie systemu wieloramkowego dla ponad 1000 kanałów. Można składać poszczególne ramki w konfiguracje główną-dodatkową i uruchamiać je jako pojedynczą jednostkę.

Bezpieczne testowanie kosztownych przedmiotów
Dzięki sprzętowemu wyłącznikowi awaryjnemu można rozszerzyć dowolne rozwiązanie Simcenter SCADAS Lab do poziomu systemu typu front-end dla aplikacji kontroli drgań. Obejmuje to 24-bitowe efektywne wyjście przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) ze stożkowym uruchamianiem i wyłączaniem. Ma wyjście stanu do celów zaawansowanej synchronizacji i pozwala kontrolować bezpieczeństwo za pomocą sprzętowego zatrzymania awaryjnego i funkcji nadzoru zasilania.

Społeczność Simcenter SCADAS

Odkryj społeczność użytkowników, która opracowuje ogromną liczbę artykułów technicznych odpowiadających na ewentualne pytania dotyczące rozwiązania Simcenter SCADAS. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zadaj swoje pytanie na forum.

Funkcje rozwiązania Simcenter SCADAS Lab

Pozyskiwanie danych laboratoryjnych

W przypadku najbardziej wymagających zadań testowych możesz polegać na naszym rozwiązaniu do gromadzenia danych laboratoryjnych w szafie typu rack, które oferuje rozszerzalne, niezależne od liczby kanałów pozyskiwanie danych oraz niezawodną i szybkie działanie. Jest zoptymalizowane do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak badania modalne o dużej liczbie kanałów, testy drgań naziemnych samolotów oraz testy przepustowości lub turbin o dużej prędkości.

Kilku inżynierów używających oprogramowania Simcenter w laboratorium.

Testy multidyscyplinarne

Skonfiguruj swój sprzęt zbierający dane zgodnie z wymaganiami testowania. Rozwiązanie Simcenter SCADAS Mobile obejmuje szeroką gamę modeli wejściowych obsługuje różne przetworniki oraz funkcje przetwarzania sygnałów łączące sygnały cyfrowe i analogowe. Obejmuje wiele elementów fizycznych, takie jak drgania, siły, obciążenia, odkształcenia, temperatura, dźwięki, skrzywienia, ciśnienie, działanie magistrali CAN i modułu GPS oraz wiele innych.

Rejestrator Simcenter SCADAS