Simcenter

Simcenter Micred Power Tester

Oceniaj niezawodność termiczną i żywotność przełączników półprzewodnikowych przy użyciu sprzętu do testów, łączącego aktywną obsługę cykli zasilania z monitorowaniem termicznej degradacji struktury.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Wizualizacja sprzętu Simcenter Powertester do aktywnej obsługi cykli zasilania.

Dlaczego warto wybrać urządzenie Simcenter Micred Powertester?

Urządzenie Simcenter Micred Powertester łączy możliwość aktywnego wyłączania i włączania zasilania z przejściową charakterystyką cieplną i badaniem struktury cieplnej. Pozwala przeprowadzić nieniszczącą ocenę funkcji konstrukcji, gdy urządzenie jest zamontowane, zapewniając pełną ocenę elektryczną i strukturalną urządzenia.

Niezawodne narzędzie
Simcenter Micred Powertester obsługuje automatyczne testowanie i diagnozowanie możliwych przyczyn awarii komponentów zasilania na hali produkcyjnej. Zapotrzebowanie na energię zarówno konsumenckich, jak i przemysłowych systemów elektronicznych rośnie, a dostawcy modułów energoelektronicznych, a także producenci OEM stoją przed wyzwaniem zapewnienia wysoce niezawodnych systemów potrzebnych w lotnictwie, pojazdach elektrycznych, pociągach, wytwarzaniu energii i produkcji energii wielokrotnego użytku. Urządzenie Simcenter Micred Powertester może zasilać moduły przez dziesiątki tysięcy, a potencjalnie miliony cykli, zapewniając jednocześnie diagnostykę awarii w czasie rzeczywistym.

Diagnoza awarii w czasie rzeczywistym
Rozwiązanie Simcenter Micred Powertester to jedyne urządzenie opracowane dla środowisk produkcyjnych i laboratoryjnych, która wykonuje automatyczne wyłączanie i włączanie zasilania, jednocześnie generując dane analityczne do diagnostyki awarii w czasie rzeczywistym. Służy do przeprowadzania testów żywotności w celu określenia niezawodności zastosowań wykorzystujących moduły energoelektroniczne.

Przyspieszenie procesu
Rozwiązanie Simcenter Micred Powertester jest wyjątkowe, ponieważ zapewnia w pełni zautomatyzowane testowanie zasilania i włączania/wyłączania w tym samym czasie, na tym samym urządzeniu, bez konieczności wyjmowania testowanego urządzenia podczas procesu. Prosty interfejs z ekranem dotykowym pozwala technikowi używać go na hali produkcyjnej i / lub inżynierowi ds. analizy awarii w laboratorium.

Charakterystyka IGBT-ów w branży motoryzacyjnej – unikalna metoda nieniszczących testów włączania i wyłączania zasilania

W artykule omówiono unikalną, nieniszczącą metodę testowania wyłączania i włączania zasilania w celu określenia charakterystyki tych krytycznych aspektów: zrozumienie ścieżki rozpraszania ciepła, ograniczenie ryzyka awarii i poprawa niezawodności przy dużych obciążeniach.

Funkcje urządzenia Simcenter Micred Powertester

Testy termiczne

Rodzina rozwiązań sprzętowych do charakteryzacji termicznej zapewnia dostawcom komponentów i systemów możliwość dokładnego i wydajnego testowania, mierzenia i charakterystyki termicznej półprzewodnikowych układów scalonych, pojedynczych i szeregowych diod LED, pakietów piętrowych i wielokostkowych, modułów energoelektronicznych, właściwości materiałów TIM oraz kompletnych systemów elektronicznych.

Nasze rozwiązania sprzętowe mierzą bezpośrednio rzeczywiste krzywe ogrzewania lub chłodzenia pakietów urządzeń półprzewodnikowych w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym, zamiast sztucznie tworzyć je na podstawie wyników kilku indywidualnych testów. Dzięki temu pomiar rzeczywistej termicznej reakcji przejściowej jest znacznie bardziej efektywny i dokładny, co pozwala uzyskać dokładniejsze pomiary termiczne niż metody oparte na stanie ustalonym. Pomiary muszą być wykonywane tylko raz na próbkę, bez powtarzania i obliczania średniej, jak w przypadku metod opartych na stanie ustalonym.

Dowiedz się więcej o testach termicznych

Obejrzyj webinaria

Widok urządzenia Simcenter Micred Powertester.
webinar na żądanie

Poprawa konstrukcji termicznej modułów energoelektronicznych

Jak wykorzystać testy stanów nieustalonych, symulację chłodzenia elektroniki i dokładną kalibrację modelu, aby ulepszyć projekt termiczny?

Testy termiczne stanu przejściowego Simcenter, symulacja chłodzenia elektroniki i kalibracja modelu wykonywane na części samochodowej