Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Simcenter Motorsolve to kompletne oprogramowanie do projektowania i analizy maszyn z magnesami stałymi, indukcyjnych, synchronicznych oraz komutowanych elektronicznie i za pomocą szczotek. Wykorzystuje możliwość szybkiego tworzenia obwodów zastępczych i dokładność analizy metodą elementów skończonych, łącząc je z synergią automatyzacji nieproduktywnych zadań w celu szybkiej i dokładnej analizy maszyn elektrycznych.
Oparty na szablonach interfejs naszych produktów jest łatwy w użyciu i na tyle elastyczny, by obsłużyć praktycznie każdą topologię silnika, w tym również niestandardowych wirników i stojanów. Typowe operacje MES, takie jak dopracowywanie siatki i solwera, projektowanie uzwojeń, analiza ruchu i postprocessing, w tym eksport modeli 1D, nie są już konieczne, ponieważ oprogramowanie wyręcza użytkownika we wszystkich tych czynnościach. Parametry wydajności, kształty fal i wykresy pól są dostępne za jednym kliknięciem.
Simcenter Motorsolve to kompletne oprogramowanie do projektowania i analizy maszyn z magnesami stałymi, indukcyjnych, synchronicznych oraz komutowanych elektronicznie i za pomocą szczotek. Wykorzystuje możliwość szybkiego tworzenia obwodów zastępczych i dokładność analizy metodą elementów skończonych, łącząc je z synergią automatyzacji nieproduktywnych zadań w celu szybkiej i dokładnej analizy maszyn elektrycznych.
Oparty na szablonach interfejs naszych produktów jest łatwy w użyciu i na tyle elastyczny, by obsłużyć praktycznie każdą topologię silnika, w tym również niestandardowych wirników i stojanów. Typowe operacje MES, takie jak dopracowywanie siatki i solwera, projektowanie uzwojeń, analiza ruchu i postprocessing, w tym eksport modeli 1D, nie są już konieczne, ponieważ oprogramowanie wyręcza użytkownika we wszystkich tych czynnościach. Parametry wydajności, kształty fal i wykresy pól są dostępne za jednym kliknięciem.
The electric motor coil winding layout plays a central role in design and performance. The technology used to determine the complete list of all possible balanced layouts is unique and makes evaluating alternatives easy. All the relevant factors are automatically calculated.
Any predetermined layout can be modified or the coil winding can be entered manually. An extensive list of winding charts is available (Phase Back-EMF, Görges diagram, Airgap MMF, and more).
Complete electric motor design software for permanent magnet, induction, synchronous, electronically, and brush-commutated machines.
The template-based interface is easy to use and flexible enough to handle practically any motor topology. Custom rotor and stator profiles can be imported.
A more efficient electric motor design process with the automation of typical FEA pre and post-processing tasks.
Typical FEA operations, such as mesh refinements, solution space definition, and post-processing, are not required. Virtual experiments and export of 1D models are also preset for the user.
Seamless co-simulation between electromagnetics and thermal analysis for electric motors to study the effects of heat and various cooling strategies on performance. Using a robust and highly proficient automated 3D FEA engine, performance results can be based on steady-state or transient temperature analysis.
Use preset virtual experiments to evaluate the simulated performance of electric motors. The experiments yield output quantities, waveforms, fields, and charts.
The virtual experiments include analysis over the whole torque-speed curve, thermal performance, motor characterization, instantaneous waveforms, and hotspots.
Webinar na żądanie | 37 min.
Electric-powered boats reduce noise and fuel emissions and bring significant benefits to the marine industry. In this webinar learn how you can design and optimize electrical power systems and components using our simulation solutions. Using virtual investigation, you can explore every aspect of electric ship propulsion and electric motor performance. Learn how to:
Spełnij wysokie wymagania dotyczące projektu wydajnego silnika trakcyjnego
Learn how drive cycles impact the design outcome of a modern traction motor.
Using low-frequency electromagnetic-thermal CFD simulation to accelerate traction motors innovation