Przejdź do treści

Frontload CFD inside Siemens NX to Maximize Innovation and Productivity

FLOEFD dla Siemens NX

Rozszerz możliwości Siemens NX, aby zoptymalizować wydajność i solidność produktu pod kątem przepływu cieczy i wymiany ciepła. Dzięki wyjątkowej kombinacji intuicyjnego interfejsu oraz szybkiej i dokładnej technologii możesz wdrożyć narzędzie Simcenter FLOEFD dla NX do istniejących procesów projektowych bez żadnych przeszkód, usprawniając przepływ informacji i zwiększając produktywność nawet 40-krotnie.

Nagradzane narzędzie Simcenter FLOEFD dla NX przenosi symulację CFD na początek procesu, gdzie ocena różnych koncepcji kosztuje mniej i jest o wiele szybsza. Zyskaj wgląd w rzeczywiste zachowanie szerokiej gamy płynów nawet w najbardziej złożonych geometriach. Oceń cyfrowego bliźniaka, testując potencjalne scenariusze i analizuj wyniki, korzystając z wartości numerycznych, wykresów, obrazów i animacji. Wykorzystaj funkcje Simcenter FLOEFD dla NX i bezpośrednio połącz się z oprogramowaniem HEEDS™ Design Space Exploration, aby wybrać najbardziej optymalny wariant.

Jeśli to konieczne, program licencjonowania Simcenter FLOEFD Flexx umożliwia dostęp do różnych systemów CAD na potrzeby symulacji. Przydaje się to przy pracy ze starszymi danymi lub przy wykorzystaniu różnych systemów CAD w jednym projekcie. Dzięki Simcenter FLOEFD dla NX możesz wreszcie wykorzystać potencjał symulacji CFD.

Dowiedz się więcej:

Materiał wideo: FLOEFD dla Siemens NX

Artykuł techniczny: Spadek ciśnienia – o tym nie uczą w szkole

Materiał wideo: Seria „Smart Design”: Lepszy wgląd w projekty kolektora wlotowego

Simcenter FLOEFD for NX

Rozszerz możliwości Siemens NX, aby zoptymalizować wydajność i solidność produktu pod kątem przepływu cieczy i wymiany ciepła. Dzięki wyjątkowej kombinacji intuicyjnego interfejsu oraz szybkiej i dokładnej technologii możesz wdrożyć narzędzie Simcenter FLOEFD dla NX do istniejących procesów projektowych bez żadnych przeszkód, usprawniając przepływ informacji i zwiększając produktywność nawet 40-krotnie.

Nagradzane narzędzie Simcenter FLOEFD dla NX przenosi symulację CFD na początek procesu, gdzie ocena różnych koncepcji kosztuje mniej i jest o wiele szybsza. Zyskaj wgląd w rzeczywiste zachowanie szerokiej gamy płynów nawet w najbardziej złożonych geometriach. Oceń cyfrowego bliźniaka, testując potencjalne scenariusze i analizuj wyniki, korzystając z wartości numerycznych, wykresów, obrazów i animacji. Wykorzystaj funkcje Simcenter FLOEFD dla NX i bezpośrednio połącz się z oprogramowaniem HEEDS™ Design Space Exploration, aby wybrać najbardziej optymalny wariant.

Jeśli to konieczne, program licencjonowania Simcenter FLOEFD Flexx umożliwia dostęp do różnych systemów CAD na potrzeby symulacji. Przydaje się to przy pracy ze starszymi danymi lub przy wykorzystaniu różnych systemów CAD w jednym projekcie. Dzięki Simcenter FLOEFD dla NX możesz wreszcie wykorzystać potencjał symulacji CFD.

Dowiedz się więcej:

Materiał wideo: FLOEFD dla Siemens NX

Artykuł techniczny: Spadek ciśnienia – o tym nie uczą w szkole

Materiał wideo: Seria „Smart Design”: Lepszy wgląd w projekty kolektora wlotowego

Wydarzenie | 03 listopada 2020 |

Realize LIVE Europe

A virtual destination for users to innovate, collaborate and problem-solve to drive digital transformation. Realize LIVE Europe brings together multiple industries, communities and conferences into one event.

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference. Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.

Zarejestruj się na wydarzenie