Przejdź do treści

Creo-embedded computational fluid dynamics (CFD) for the design engineer

FLOEFD dla PTC Creo

Dokładnie przeanalizuj przestrzeń projektową pod kątem przepływu płynów i wymiany ciepła, aby stworzyć optymalny projekt z wykorzystaniem Simcenter FLOEFD dla Creo. Nagradzane oprogramowanie do symulacji CFD działa bezpośrednio w ramach interfejsu PTC Creo. Pozwala wykonywać symulacje złożonych geometrii za naciśnięciem jednego guzika i w prosty sposób analizować różne warianty jeszcze w czasie projektowania, gdy koszt znalezienia i naprawy problemów jest najniższy.

Dzięki wyjątkowej kombinacji intuicyjnego interfejsu oraz inteligentnej, szybkiej i dokładnej technologii, narzędzie Simcenter FLOEFD można bez przeszkód wdrożyć do istniejących procesów projektowych wykorzystujących Creo, usprawniając tym samym przepływ informacji i zwiększając produktywność. Dostępny jest również Simcenter FLOEFD Flexx – elastyczny program licencjonowania, który pozwala na wykonanie symulacji projektu na różnych platformach CAD zgodnie z wymaganiami projektu lub formatem starszych danych.

Dowiedz się więcej:

Materiał wideo: Mentor Graphics: rozmowa z Anthonym Kumpenem, zwycięzcą wyścigów NASCAR Euro Series

Artykuł techniczny: Spadek ciśnienia – o tym nie uczą w szkole

Materiał wideo: Obsługa procesu projektowania

Simcenter™ FLOEFD™ for Creo®

Dokładnie przeanalizuj przestrzeń projektową pod kątem przepływu płynów i wymiany ciepła, aby stworzyć optymalny projekt z wykorzystaniem Simcenter FLOEFD dla Creo. Nagradzane oprogramowanie do symulacji CFD działa bezpośrednio w ramach interfejsu PTC Creo. Pozwala wykonywać symulacje złożonych geometrii za naciśnięciem jednego guzika i w prosty sposób analizować różne warianty jeszcze w czasie projektowania, gdy koszt znalezienia i naprawy problemów jest najniższy.

Dzięki wyjątkowej kombinacji intuicyjnego interfejsu oraz inteligentnej, szybkiej i dokładnej technologii, narzędzie Simcenter FLOEFD można bez przeszkód wdrożyć do istniejących procesów projektowych wykorzystujących Creo, usprawniając tym samym przepływ informacji i zwiększając produktywność. Dostępny jest również Simcenter FLOEFD Flexx – elastyczny program licencjonowania, który pozwala na wykonanie symulacji projektu na różnych platformach CAD zgodnie z wymaganiami projektu lub formatem starszych danych.

Dowiedz się więcej:

Materiał wideo: Mentor Graphics: rozmowa z Anthonym Kumpenem, zwycięzcą wyścigów NASCAR Euro Series

Artykuł techniczny: Spadek ciśnienia – o tym nie uczą w szkole

Materiał wideo: Obsługa procesu projektowania