Planowanie linii produkcyjnej

Projektowanie przemysłowych instalacji elektrycznych

Szybciej dostarczaj projekty wyższej jakości dzięki umożliwieniu inżynierom elektrykom współpracy z inżynierami z domeny mechanicznej i inżynierii oprogramowania, oszczędzając przy tym czas i eliminując błędy w projektach przemysłowych instalacji elektrycznych.

Tworzenie schematów 2D

Przy użyciu zintegrowanego środowiska można sprawnie wykonywać najważniejsze zadanie w procesie projektowania przemysłowych instalacji elektrycznych, czyli tworzenie schematów elektrycznych 2D.

Możesz tworzyć rysunki schematyczne 2D i strzałki potencjałowe, wyświetlać i wykorzystywać odsyłacze, wybierać części katalogowe i wykorzystywać inżynierię opartą na regułach, aby zautomatyzować projektowanie przemysłowych instalacji elektrycznych.

Obraz przedstawiający projektowanie schematów elektrycznych za pomocą oprogramowania NX Industrial Electrical Design.

Projektowanie rozdzielnic elektrycznych w 3D

Użyj kompleksowego zestawu narzędzi do zintegrowanego, szybkiego i wydajnego projektowania rozdzielnic elektrycznych 3D.

Wybieraj, umieszczaj i przesuwaj komponenty, mierz prześwity i bezpośrednio przechodź do schematów 2D i z powrotem w projektach 3D przemysłowych instalacji elektrycznych.

Obraz przedstawiający projektowanie rozdzielnic elektrycznych 3D przy użyciu oprogramowania NX Industrial Electrical Design.

Inżynieria funkcjonalna

Umożliwiaj inżynierom elektrykom tworzenie funkcjonalnych projektów przemysłowych instalacji elektrycznych opartych na modelu.

Definiuj funkcje, lokalizacje i struktury produktów, twórz relacje między obiektami oraz ponownie wykorzystuj i łącz dane między obiektami, aby zautomatyzować procesy projektowania przemysłowych instalacji elektrycznych.

Obraz przedstawiający proces inżynierii funkcjonalnej w oprogramowaniu NX Industrial Electrical Design.

Uwzględnianie danych z wcześniejszych etapów procesów

Uzyskaj dostęp do danych z wcześniejszych etapów procesów w celu zwiększenia wydajności projektowania.

Wprowadzaj dane wejściowe w formie modelowanej, importując dane złożeń mechanicznych, rysunki koncepcyjne fabryki, schematy rur i oprzyrządowania (P&ID) oraz listy arkuszy kalkulacyjnych.

Obraz projektu zrobotyzowanej rozdzielnicy elektrycznej w oprogramowaniu NX Industrial Electrical Design.

Udostępnianie danych na potrzeby dalszych procesów

Przekazuj gotowe projekty przemysłowych instalacji elektrycznych inżynierom zajmującym się automatyką, aby umożliwić opracowanie oprogramowania maszyny.

Użyj bezpośredniej integracji oprogramowania i sprzętu programowalnego sterownika logicznego (PLC) w modelu danych i eksportuj je bez konieczności używania programu, bezpośrednio do oprogramowania Siemens TIA Portal. Twórz listy sygnałów i informacje sprzętowe do wykorzystania w systemach innych firm wraz z niestandardowymi raportami i eksportami danych arkusza kalkulacyjnego.

Obraz przepływu danych do dalszych procesów z zastosowaniem oprogramowania NX Industrial Electrical Design.

Obsługa inżynierii opartej na regułach

Wyeliminuj niegenerujące wartości, powtarzalne czynności, takie jak definiowanie oznaczeń referencyjnych, tworzenie symbolicznych nazw sygnałów, a nawet tworzenie schematów, przy użyciu funkcji automatyzacji opartej na regułach projektowania.

Ogranicz liczbę błędów i zapewnij inżynierom elektrykom więcej czasu na tworzenie wartości i wprowadzanie innowacji w projektach przemysłowych instalacji elektrycznych.

Obraz przedstawiający zastosowanie inżynierii opartej na regułach przy użyciu oprogramowania NX Industrial Electrical Design.

Tworzenie standardowych raportów

Po ukończeniu projektu przemysłowej instalacji elektrycznej można dostarczyć działowi produkcji informacje niezbędne do zbudowania systemu produkcyjnego.

Korzystaj z gotowych do użycia, standardowych raportów, aby zapewnić kompletną dokumentację, obejmująca m.in. schematy zacisków, listy materiałowe (BOM) i schematy okablowania.

Obraz przedstawiający wynikowy raport standardowy opracowany przy użyciu oprogramowania NX Industrial Electrical Design.

Projektowanie przy użyciu szablonów

Popraw jakość i spójność projektów przemysłowych instalacji elektrycznych, wykorzystując je ponownie w charakterze szablonów projektów.

Zapisz treść projektu i używaj jej w nowych projektach jako kompletnych funkcji, a nie pojedynczych urządzeń lub symboli. Rozszerz tę funkcjonalność na oprogramowanie do sterowników PLC za pomocą narzędzi do projektowania automatyki.

Obraz przedstawiający użycie szablonów w oprogramowaniu NX Industrial Electrical Design.

Elektrotechnika nowej generacji

Zmiany następujące w elektrotechnice w dużym stopniu zmieniły zasady gry. Oprogramowanie NX stanowi odpowiedź na te zmiany: od tworzenia schematów elektrycznych ukierunkowanych na rysunki po zintegrowanie elektrotechniki w ramach inżynierii mechatronicznej.

Obraz przedstawiający przepływ informacji w procesie projektowania przemysłowych instalacji elektrycznych (IED) w oprogramowaniu NX: od projektowania rozdzielnic elektrycznych 3D po schematy 2D i gotowe projekty sprzętu.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji

Lepiej poznaj oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania NX i wszystkich naszych produktów.

Blog dotyczący oprogramowania NX do obsługi produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność oprogramowania NX do obsługi produkcji

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania NX do obsługi produkcji