Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Rozwiązanie FORAN Virtual Reality zapewnia dostęp do modelu 3D statku opracowanego w systemie FORAN, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wizualizacją modelu i nawigacją można zarządzać z różnych urządzeń (środowisko z widokiem jednostronnym, symulator złożonych brył wielościennych w pomieszczeniu typu CAVE lub w postaci wyświetlacza nagłownego) i do wielu celów (takich jak przegląd projektu, symulacja operacji, ergonomia, marketing) przy użyciu naszego narzędzia Virtual Reality dla przemysłu stoczniowego. Korzyści z tego rozwiązania są widoczne na etapie wytwarzania i budowy dzięki możliwości łatwego uniknięcia wielu kosztownych błędów.
Zastosowania
Rozwiązanie FORAN Virtual Reality zapewnia dostęp do modelu 3D statku opracowanego w systemie FORAN, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wizualizacją modelu i nawigacją można zarządzać z różnych urządzeń (środowisko z widokiem jednostronnym, symulator złożonych brył wielościennych w pomieszczeniu typu CAVE lub w postaci wyświetlacza nagłownego) i do wielu celów (takich jak przegląd projektu, symulacja operacji, ergonomia, marketing) przy użyciu naszego narzędzia Virtual Reality dla przemysłu stoczniowego. Korzyści z tego rozwiązania są widoczne na etapie wytwarzania i budowy dzięki możliwości łatwego uniknięcia wielu kosztownych błędów.
Zastosowania
Advanced Virtual Reality installations with the most suitable alternative, depending on the customer requirements. Type of installations:
The solution includes 3D projectors, tracking systems (optics & ultrasounds), computers (robust cluster infrastructure and multi-channel high-performance graphics engine), infrastructure (supports, cables), VR Hardware (Wand, glasses...), and VR software.
Navigate the 3D model or use design tree information for object selection and information on model and annotations. Operate with groups of selected items, using clipping planes and advanced searching tools. Import 3D models in JT Open format and generate videos in 4K resolution.
System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.