Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Moduł umożliwia zarządzanie wszystkimi istotnymi aspektami projektowania i wytwarzania instalacji elektrycznych na statkach. Można tworzyć schematy instalacji elektrycznych w celu modelowania wyposażenia elektrycznego, tworzyć rysunki koncepcyjne 2D lub 3D wyposażenia i tras przewodów, obliczać wymiar przewodów, trasować przewody, definiować zakończenia przewodów, zarządzać oprzyrządowaniem i sygnałami sterującymi oraz generować raporty i rysunki różnego rodzaju.
Moduł umożliwia zarządzanie wszystkimi istotnymi aspektami projektowania i wytwarzania instalacji elektrycznych na statkach. Można tworzyć schematy instalacji elektrycznych w celu modelowania wyposażenia elektrycznego, tworzyć rysunki koncepcyjne 2D lub 3D wyposażenia i tras przewodów, obliczać wymiar przewodów, trasować przewody, definiować zakończenia przewodów, zarządzać oprzyrządowaniem i sygnałami sterującymi oraz generować raporty i rysunki różnego rodzaju.
Cable routing is based on routing paths or nodes connected by straight segments. Routing conditions controlling the segregations and filling rules are assigned to every segment.
Nodes representing penetrations can be assigned rules for controlling the cable population in the penetration: penetration fitting, allowed area or number, and type of watertight blocks.
Cables can be routed automatically, semi-automatically, or manually. A cable’s weight, length, center of gravity, and cable tray population are automatically updated.
Cable trays may be modeled automatically - according to the cable tray pattern assigned to each segment or polygonal of the nodal network – or manually. Cable penetrations or transits are automatically modeled based on the information given to the penetration nodes. Online clash checking can be used.
The user can generate different types of drawings, including automatic cable route pull sheets and cable tray isometric sketches.
All cables and electrical equipment pieces placed in the diagram are automatically registered in the FORAN database and are ready to be reused in the rest of the applications. On-line, block, wiring, and lighting diagrams are some examples of the types of documents that can be created.
FORAN offers a complete report generator that includes predefined and configurable reports that can be exported into standard formats. It allows configuring, creating, viewing, and printing reports of the electrical design data.
The definition of the electrical standards and elements includes basic data tables (cable segregations, nominal cross-sections, standard tray sizes, cable materials, etc.), cable catalogs, and cable nominal sizes. Available data includes cable composition, core size, overall diameter, and other mechanical and electrical characteristics associated with each nominal cross-section, classes and components of electrical equipment, fittings and instruments, cable segregations, and cable routing rules.
To define I/O signals and each proper signal value, such as the type of signal (analog, digital or serial line), the I/O card type, the range of measurements, alarm data, etc., we need to assign a processing station and an instrument (field element) to the signal. In addition, we must choose the corresponding cable wires used for each signal to propagate. Several kinds of I/O lists can be extracted.
System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.