Hull Structure

Wysokowydajne rozwiązanie do projektowania konstrukcji kadłuba i nie tylko!

Model 3D konstrukcji kadłuba przy użyciu systemu FORAN

Model jest zapisywany w sposób przejrzysty w bazie danych FORAN w trakcie jego tworzenia, a przejście między fazami projektowania następuje w płynny sposób, co pozwala na ponowne wykorzystanie danych. Środowisko modelowania obsługujące wielu użytkowników i projektowanie współbieżne zapewnia dostęp do odczytu danych, nawigacji, sprawdzania kolizji, zarządzania przejściami i odwołań do modelu konstrukcji.

Podczas modelowania konstrukcji są również dostępne modele 3D wyposażenia, maszyn i instalacji elektrycznych. Każdy element konstrukcyjny jest zapisywany wraz z odniesieniami do powierzchni i konstrukcji, które wspierają lub definiują jego granice. Funkcje topologii umożliwia płynne propagowanie zmian w dół od zmodyfikowanego elementu oraz stosowanie funkcji inteligentnego kopiowania.

Moduł FORAN Hull Structure oferuje kompletny zestaw narzędzi do generowania całej niezbędnej dokumentacji do produkcji i montażu. Zalety modułu FORAN Hull Structure to m.in:

  • Moduł FORAN Hull Structure jest silnie zorientowany na modelowanie 3D i w pełni zgodny z zasadą „od modelu do rysunku” stosowaną w systemie FORAN.
  • Bezproblemowe stosowanie na wszystkich etapach projektu, od projektu wstępnego po inżynierię produkcji, w pełni zintegrowane ze wszystkimi innymi domenami projektowania.
  • Szybkie, dokładne, kompletne środowisko modelowania konstrukcji
  • Szerokie wykorzystanie topologii umożliwiające szybkie definiowanie elementów, inteligentne funkcje kopiowania i propagowanie zmian
  • Kompletny zbiór danych wyjściowych do automatycznej produkcji i montażu, konfigurowalny na życzenie każdego oddziału lub biura technicznego
  • Ponowne generowanie rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu
  • Niestandardowe dane NC dla maszyn stoczniowych
  • Moduł FORAN Hull Structure jest w pełni zintegrowany z pozostałymi domenami projektowania obsługiwanymi przez system FORAN, w tym modułem maszyn i wyposażenia oraz instalacji elektrycznych.
  • Tworzenie definicji strategicznej dzięki zaawansowanemu zarządzaniu spawaniem.

Hull Structure

Model jest zapisywany w sposób przejrzysty w bazie danych FORAN w trakcie jego tworzenia, a przejście między fazami projektowania następuje w płynny sposób, co pozwala na ponowne wykorzystanie danych. Środowisko modelowania obsługujące wielu użytkowników i projektowanie współbieżne zapewnia dostęp do odczytu danych, nawigacji, sprawdzania kolizji, zarządzania przejściami i odwołań do modelu konstrukcji.

Podczas modelowania konstrukcji są również dostępne modele 3D wyposażenia, maszyn i instalacji elektrycznych. Każdy element konstrukcyjny jest zapisywany wraz z odniesieniami do powierzchni i konstrukcji, które wspierają lub definiują jego granice. Funkcje topologii umożliwia płynne propagowanie zmian w dół od zmodyfikowanego elementu oraz stosowanie funkcji inteligentnego kopiowania.

Moduł FORAN Hull Structure oferuje kompletny zestaw narzędzi do generowania całej niezbędnej dokumentacji do produkcji i montażu. Zalety modułu FORAN Hull Structure to m.in:

  • Moduł FORAN Hull Structure jest silnie zorientowany na modelowanie 3D i w pełni zgodny z zasadą „od modelu do rysunku” stosowaną w systemie FORAN.
  • Bezproblemowe stosowanie na wszystkich etapach projektu, od projektu wstępnego po inżynierię produkcji, w pełni zintegrowane ze wszystkimi innymi domenami projektowania.
  • Szybkie, dokładne, kompletne środowisko modelowania konstrukcji
  • Szerokie wykorzystanie topologii umożliwiające szybkie definiowanie elementów, inteligentne funkcje kopiowania i propagowanie zmian
  • Kompletny zbiór danych wyjściowych do automatycznej produkcji i montażu, konfigurowalny na życzenie każdego oddziału lub biura technicznego
  • Ponowne generowanie rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu
  • Niestandardowe dane NC dla maszyn stoczniowych
  • Moduł FORAN Hull Structure jest w pełni zintegrowany z pozostałymi domenami projektowania obsługiwanymi przez system FORAN, w tym modułem maszyn i wyposażenia oraz instalacji elektrycznych.
  • Tworzenie definicji strategicznej dzięki zaawansowanemu zarządzaniu spawaniem.

FORAN

Budowa statku w stoczni przebiega sprawniej dzięki oprogramowaniu FORAN do projektowania statków

System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.

Czytaj dalej

Czy interesuje Cię oprogramowanie wbudowane?

Subskrybuj najnowsze informacje na ten temat

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków