Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
System umożliwia zarządzanie projektowaniem i produkcją statków w złożonych i rozproszonych środowiskach, w których wielu użytkowników pracuje jednocześnie, ale z zachowaniem niezbędnych ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa. Ta kwestia jest szczególnie istotna w branży marynarki wojennej. Wymogi integralności informacji i bezpieczeństwa uniemożliwiają pracę bez skutecznej kontroli zmian i dostępu do wszystkich danych inżynieryjnych.
System umożliwia zarządzanie projektowaniem i produkcją statków w złożonych i rozproszonych środowiskach, w których wielu użytkowników pracuje jednocześnie, ale z zachowaniem niezbędnych ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa. Ta kwestia jest szczególnie istotna w branży marynarki wojennej. Wymogi integralności informacji i bezpieczeństwa uniemożliwiają pracę bez skutecznej kontroli zmian i dostępu do wszystkich danych inżynieryjnych.
Three different types of user roles are defined:
Supports efficient change control tasks, including the registration of changes made to units, freezing/unfreezing units, and generating reports. One of the main tasks is to avoid the modification of project elements that the unit manager has marked as ‘frozen’. A change viewer makes it easy to track changes by means of a set of filtering mechanisms.
Combined with PLM Integration modules, FORAN provides proven technology with access controls at all levels of the project.
System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.