Basic Vessel Design

Zdefiniowanie modelu 3D na wczesnym etapie procesu projektowania umożliwia wygenerowanie danych wyjściowych wymaganych do zatwierdzenia klasy przy użyciu modułu Basic Vessel Design

Zrzut ekranu podstawowego projektu statku w systemie FORAN

Moduł Basic Vessel Design umożliwia wstępne zdefiniowanie trójwymiarowego modelu statku w celu uzyskania raportów i rysunków wymaganych do zatwierdzenia przez instytucje klasyfikacyjne. Obsługuje również szybkie definiowanie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia 3D. Te funkcje obejmują niezwykle wydajną obsługę globalnej geometrii, atrybutów i wymiarowania.

Rysunki klasyfikacyjne są generowane automatycznie na podstawie modelu 3D, który można poddać analizie FEM z wykorzystaniem narzędzia do automatycznej idealizacji w systemie FORAN, zapewniającym dwukierunkową komunikację z dowolnym pakietem rozwiązań FEM.

Zalety rozwiązania do tworzenia podstawowego projektu statku w systemie FORAN:

  • Inteligentny eksport do narzędzi FEM w standardowych formatach, z możliwością idealizacji w celu uniknięcia przesyłania niepotrzebnych danych do analizy
  • Inteligentne definiowanie schematów orurowania i oprzyrządowania oraz schematów pojedynczych przewodów połączonych z modelem 3D
  • Rozmieszczenie maszyn i urządzeń na wczesnym etapie projektu
  • Automatyczne ponowne generowanie rysunków klasyfikacyjnych po zmianach w modelu
  • Płynne przejście do etapu projektu szczegółowego i produkcji
  • Znaczne skrócenie czasu pracy dzięki połączeniu siatek w systemie FORAN i preprocesorze w porównaniu z modelowaniem bezpośrednio w preprocesorze.
  • Wstępne szacowanie mas i kosztorysów

Basic Vessel Design

Moduł Basic Vessel Design umożliwia wstępne zdefiniowanie trójwymiarowego modelu statku w celu uzyskania raportów i rysunków wymaganych do zatwierdzenia przez instytucje klasyfikacyjne. Obsługuje również szybkie definiowanie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia 3D. Te funkcje obejmują niezwykle wydajną obsługę globalnej geometrii, atrybutów i wymiarowania.

Rysunki klasyfikacyjne są generowane automatycznie na podstawie modelu 3D, który można poddać analizie FEM z wykorzystaniem narzędzia do automatycznej idealizacji w systemie FORAN, zapewniającym dwukierunkową komunikację z dowolnym pakietem rozwiązań FEM.

Zalety rozwiązania do tworzenia podstawowego projektu statku w systemie FORAN:

  • Inteligentny eksport do narzędzi FEM w standardowych formatach, z możliwością idealizacji w celu uniknięcia przesyłania niepotrzebnych danych do analizy
  • Inteligentne definiowanie schematów orurowania i oprzyrządowania oraz schematów pojedynczych przewodów połączonych z modelem 3D
  • Rozmieszczenie maszyn i urządzeń na wczesnym etapie projektu
  • Automatyczne ponowne generowanie rysunków klasyfikacyjnych po zmianach w modelu
  • Płynne przejście do etapu projektu szczegółowego i produkcji
  • Znaczne skrócenie czasu pracy dzięki połączeniu siatek w systemie FORAN i preprocesorze w porównaniu z modelowaniem bezpośrednio w preprocesorze.
  • Wstępne szacowanie mas i kosztorysów

FORAN

Budowa statku w stoczni przebiega sprawniej dzięki oprogramowaniu FORAN do projektowania statków

System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.

Czytaj dalej

Czy interesuje Cię oprogramowanie wbudowane?

Subskrybuj najnowsze informacje na ten temat

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków