Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Większość kosztów statku jest ponoszona na etapie tworzenia wstępnego projektu, wymagającym szybkiego propagowania zmian projektowych i precyzji na najwyższym poziomie. Wstępny projekt obejmuje formy kadłuba, układ ogólny oraz obliczenia z zakresu architektury morskiej, zintegrowane z innymi domenami projektowania w celu uzyskania integralności danych, szybkiego propagowania zmian, dostępu dla wielu użytkowników oraz ponownego wykorzystania informacji na dalszych etapach procesu.
System FORAN umożliwia zdefiniowanie dowolnej formy kadłuba od podstaw lub zaimportowanie form opracowanych przez innych dostawców na etapie tworzenia wstępnego projektu statku. System przeprowadza transformacje oraz obsługuje metodę najmniejszych kwadratów i tworzenie oprofilowania. Model topologiczny oparty na odniesieniach umożliwia szybkie generowanie pokładów i grodzi.
Większość kosztów statku jest ponoszona na etapie tworzenia wstępnego projektu, wymagającym szybkiego propagowania zmian projektowych i precyzji na najwyższym poziomie. Wstępny projekt obejmuje formy kadłuba, układ ogólny oraz obliczenia z zakresu architektury morskiej, zintegrowane z innymi domenami projektowania w celu uzyskania integralności danych, szybkiego propagowania zmian, dostępu dla wielu użytkowników oraz ponownego wykorzystania informacji na dalszych etapach procesu.
System FORAN umożliwia zdefiniowanie dowolnej formy kadłuba od podstaw lub zaimportowanie form opracowanych przez innych dostawców na etapie tworzenia wstępnego projektu statku. System przeprowadza transformacje oraz obsługuje metodę najmniejszych kwadratów i tworzenie oprofilowania. Model topologiczny oparty na odniesieniach umożliwia szybkie generowanie pokładów i grodzi.
Drawings are generated directly from the 3D model and are linked to it so any modification in the 3D model will be automatically updated in the drawings. Offers options for generating spaces, including 2D views connected to the 3D model. Any compartment can be subdivided into subspaces. Insert data related to the contents of the tanks and associated attributes to calculate weights, centers of gravity and volumes.
A comprehensive environment for the definition of deck and bulkhead surfaces using interactive graphic commands with a simple parametric definition. Hulls, decks and bulkheads are associated topologically, so design modifications are automatically propagated to all related elements with advanced tools to define the ship surface model based on NURBS formulation:
Conduct calculations, such as the watertight characteristics, appendages, draught marks, openings, lightship weight, wave and wind profiles, sounding lines, and modular cargo.
Calculate hydrostatic values (Bonjean curves, Deadweight scale, Stability cross curves, Freeboard, Floodable and permissible lengths, Sectional areas or Trim diagrams). All calculations are made in accordance with the latest national and international conventions, regulations, rules, and resolutions. Users can define their own criteria.
Also calculate flooding conditions and damage stability according to the deterministic and probabilistic methods, taking into account the intact stability conditions, and associating the spaces to the geometric subdivision defined.
System FORAN, wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji statków, jest jedynym oprogramowaniem do projektowania statków tego typu, uwzględniającym wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Obecnie jest używany na licencji w ponad 150 stoczniach i pracowniach projektowych w 40 krajach.