Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Inżynieria morska obejmuje projektowanie i budowę statków oraz konstrukcji morskich. Oprogramowanie uwzględniające wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Jest wykorzystywane na każdym etapie projektowania i produkcji statków, od projektu koncepcyjnego, poprzez produkcję, aż po eksploatację i optymalne zarządzanie cyklem życia statku.
Inżynieria morska obejmuje projektowanie i budowę statków oraz konstrukcji morskich. Oprogramowanie uwzględniające wszystkie aspekty budowy statku w całkowicie zintegrowany sposób. Jest wykorzystywane na każdym etapie projektowania i produkcji statków, od projektu koncepcyjnego, poprzez produkcję, aż po eksploatację i optymalne zarządzanie cyklem życia statku.
Większość kosztów statku jest ponoszona na etapie tworzenia wstępnego projektu, wymagającym szybkiego propagowania zmian projektowych i precyzji na najwyższym poziomie. Wstępny projekt obejmuje formy kadłuba, układ ogólny oraz obliczenia z zakresu architektury morskiej, zintegrowane z innymi domenami projektowania w celu uzyskania integralności danych, szybkiego propagowania zmian, dostępu dla wielu użytkowników oraz ponownego wykorzystania informacji na dalszych etapach procesu.
Moduł Basic Vessel Design umożliwia wstępne zdefiniowanie trójwymiarowego modelu statku w celu uzyskania raportów i rysunków wymaganych do zatwierdzenia przez instytucje klasyfikacyjne. Obsługuje również szybkie definiowanie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia 3D. Te funkcje obejmują niezwykle wydajną obsługę globalnej geometrii, atrybutów i wymiarowania.
FORAN Hull Structure to kompleksowe rozwiązanie do definiowania modelu 3D konstrukcji i automatycznego generowania wszystkich informacji wymaganych do wytwarzania i produkcji.
Moduł umożliwia zarządzanie wszystkimi istotnymi aspektami projektowania i wytwarzania instalacji elektrycznych na statkach. Można tworzyć schematy instalacji elektrycznych w celu modelowania wyposażenia elektrycznego, tworzyć rysunki koncepcyjne 2D lub 3D wyposażenia i tras przewodów, obliczać wymiar przewodów, trasować przewody, definiować zakończenia przewodów, zarządzać oprzyrządowaniem i sygnałami sterującymi oraz generować raporty i rysunki różnego rodzaju.
Właściwa integracja rozwiązań dla przemysłu stoczniowego z systemem PLM uwzględnia wszystkie domeny projektowania statków oraz wszystkie powiązane informacje dotyczące produkcji i cyklu życia statku. Zaawansowana integracja FORAN-PLM to rozwiązanie, które zapewnia efektywny obieg informacji, procesów, systemów i baz danych podczas projektowania, produkcji i eksploatacji statków.
Integracja FORAN-PLM umożliwia bezproblemową integrację systemów i zawiera rozwiązania spełniające najbardziej wyśrubowane wymagania dotyczące dostosowania zestawień materiałowych BOM pomiędzy różnymi systemami biznesowymi.
System umożliwia zarządzanie projektowaniem i produkcją statków w złożonych i rozproszonych środowiskach, w których wielu użytkowników pracuje jednocześnie, ale z zachowaniem niezbędnych ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa. Ta kwestia jest szczególnie istotna w branży marynarki wojennej. Wymogi integralności informacji i bezpieczeństwa uniemożliwiają pracę bez skutecznej kontroli zmian i dostępu do wszystkich danych inżynieryjnych.
Rozwiązanie FORAN Virtual Reality zapewnia dostęp do modelu 3D statku opracowanego w systemie FORAN, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wizualizacją modelu i nawigacją można zarządzać z różnych urządzeń (środowisko z widokiem jednostronnym, symulator złożonych brył wielościennych w pomieszczeniu typu CAVE lub w postaci wyświetlacza nagłownego) i do wielu celów (takich jak przegląd projektu, symulacja operacji, ergonomia, marketing) przy użyciu naszego narzędzia Virtual Reality dla przemysłu stoczniowego. Korzyści z tego rozwiązania są widoczne na etapie wytwarzania i budowy dzięki możliwości łatwego uniknięcia wielu kosztownych błędów.
Aplikacja CAD FORAN Drafting & Mechanical umożliwia generowanie wszystkich rodzajów rysunków na podstawie modelu 3D projektu uwzględniającego wszystkie domeny projektowania obsługiwane przez system FORAN. To rozwiązanie zapewnia spójność między modelem i powiązanymi z nim rysunkami, co pozwala zachować możliwość ich ponownego generowania po każdej aktualizacji modelu 3D.
Zintegrowanie wyposażenia statku za pomocą kompleksowego zestawu zaawansowanych funkcji umożliwiających zarządzanie wyposażeniem, dystrybutorami oraz projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji pomocniczych. Dzięki modułowi FORAN Machinery & Outfitting można kontynuować proces projektowania z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z wyposażeniem, rurami, kanałami HVAC oraz konstrukcjami pomocniczymi przy użyciu tej samej, ukierunkowanej na projekt bazy danych, która była używana do projektowania konstrukcji statku.