Szybciej projektuj lepsze systemy produkcji dzięki oprogramowaniu umożliwiającemu integrację inżynierii, automatyzacji i sterowania. Pozwoli to projektować, budować i eksploatować bardziej wydajne zakłady produkcyjne.
Szybko projektuj i wizualizuj układy linii produkcyjnych oraz kojarz je z planowaniem produkcji bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania.
Możesz łatwo zoptymalizować proces, określając każdy etap produkcji aż do poziomu zarządzania pojedynczymi zasobami produkcyjnymi, takimi jak robot lub osprzęt.
Połącz produkt, proces i zakład produkcyjny w prostym i intuicyjnym interfejsie użytkownika.
Wykonaj wszystkie wymagane zadania związane z planowaniem procesów na linii montażowej, korzystając z zaawansowanych funkcji 3D i niezawodnego rozwiązania Teamcenter do zarządzania danymi.
Dystrybuuj, równoważ, programuj i symuluj procesy na wielu komputerach.
Uprość produkcję skomplikowanych części o wielu cechach, aby usprawnić planowanie wielkoseryjnej obróbki maszynowej.
Opracuj pełną definicję systemów produkcji z uwzględnieniem wymaganych projektów ich instalacji elektrycznych.
Korzystaj z funkcji umożliwiających tworzenie kompletnych projektów instalacji elektrycznych maszyn i linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku oprogramowania NX, zapewniając w ten sposób maksymalną efektywność projektu całego systemu.
Używaj narzędzi cyfrowych do projektowania, symulowania i optymalizowania linii pras do obróbki blach.
Przy użyciu kompleksowego zestawu funkcji oprogramowania możesz uwzględnić wszystkie niezbędne operacje linii pras przed wyprodukowaniem komponentów.