1. Home

Opcenter APS

Opcenter Scheduling SMT

Oprogramowanie Opcenter Scheduling SMT ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów, określania priorytetów zamówień, partii produkcyjnych, negocjowania terminów i przetwarzania zamówień.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Zaawansowane funkcje harmonogramowania montażu powierzchniowego (SMT) w oprogramowaniu Opcenter

Inteligentne, dynamiczne decyzje dotyczące harmonogramów

Zaawansowane możliwości planowania linii i wydajności pomagają planistom podejmować inteligentne, dynamiczne decyzje dotyczące harmonogramowania produkcji elektroniki na poziomie zakładu. Twórz realistyczne harmonogramy produkcji na podstawie rzeczywistych danych przepustowości zakładu i reaguj na zmiany w środowisku produkcyjnym.

Inteligentne grupowanie produktów
Generuj zoptymalizowane grupy produktów na podstawie wydajności maszyn, dostępność podajników i materiałów oraz priorytetu zlecenia. Kontroluj parametry optymalizacji, takie jak terminy, czas produkcji i przezbrojenia. Porównuj różne scenariusze, a następnie wybierz harmonogram, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Obraz na komputerze przedstawiający funkcję inteligentnego grupowania produktów montażu powierzchniowego (SMT).

Monitorowanie wydajność
Szybko reaguj na zmiany na podstawie danych rzeczywistej i zaplanowanej wydajności. Wykrywaj zawczasu potencjalne wąskie gardła na czas, aby móc im zapobiec. Modyfikuj harmonogramy zmian lub dodawaj dodatkowe linie, aby sprawdzić wpływ tych zmian na możliwość dotrzymywania terminów zleceń. Aktualizuj harmonogramy i eksportuj je, aby zwiększyć widoczność i usprawnić monitorowanie.

Monitorowanie wydajności na laptopie.

Symulowanie planów produkcji
Możliwość łatwego optymalizowania planów na bieżąco na podstawie różnych scenariusz wspomaga proces decyzyjny planisty. Można przy tym tworzyć dodatkowe scenariusze warunkowe w oparciu o harmonogramy dostaw materiałów i dane dotyczące ich lokalizacji. Następnie można generować realistyczne harmonogramy montażu powierzchniowego (SMT) na podstawie rzeczywistych danych przepustowości zakładu i różnych ograniczeń.

Symulacja planu produkcji - smt-production-plan-simulation-feature-640x360

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki wbudowanym funkcjom łączności
Oprogramowanie Opcenter Scheduling SMT oferuje wbudowane funkcje łączności z szeregiem rozwiązań do montażu powierzchniowego (SMT) oraz oprogramowaniem Valor Process Preparation. Pozwala to szybko rozpocząć pracę i sprawnie obsługiwać proste codzienne przepływy informacji, a także eliminuje podatne na błędy procesy wykonywane ręcznie.

opcenter-article-comp-2-is1135140508-feature-640x360

Bezproblemowa integracja z systemem SAP
Oprogramowanie Opcenter Scheduling SMT pozwala zaoszczędzić czas i nakłady pracy wymagane zazwyczaj do skoordynowania systemu SAP i procesu planowania. Teraz można prosto i łatwo wyodrębniać zlecenia pracy, wymagane daty dostawy, dane o przekazaniu i poziomy zapasów materiałowych z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) SAP.

opcenter-article-comp-1-is1357436626-feature-640x360

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.