Operator usuwający proszek z drukarki do wytwarzania addytywnego.

Łączność z maszynami do wytwarzania addytywnego

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji w druk 3D dzięki obsłudze najszerszej gamy sprzętu do wytwarzania addytywnego dostępnego na rynku dzięki opcji drukowania bezpośredniego.

Możliwość bezpośredniego drukowania bez konieczności translacji danych

Niezależnie od tego, czy drukujesz przy użyciu tworzyw sztucznych czy metalu, w płaszczyźnie stałej czy wieloosiowej, na komputerze stacjonarnym lub maszynie przemysłowej, oprogramowanie NX wykona wyznaczone zadanie. Nasze oprogramowanie obsługuje wiele różnych technologii od najbardziej uznanych dostawców sprzętu AM w branży, z opcjonalną obsługą eksportu plików 3MF i STL.

Technologie druku płaszczyznowego

Wykorzystaj najpopularniejsze technologie druku do swoich potrzeb w zakresie produkcji. Większość drukarek 3D do drukowania przy użyciu metalu i tworzyw sztucznych wykorzystuje płaszczyznowy proces drukowania. Współpracujemy z najlepszymi producentami drukarek klasy przemysłowej, aby zagwarantować, że nasze oprogramowanie NX do obsługi wytwarzania addytywnego będzie współpracować z ich sprzętem. Oprogramowanie NX obsługuje również setki standardowych drukarek dzięki integracji z rozwiązaniem Cura firmy Ultimaker.

Dowiedz się więcej o łączności z drukarkami płaszczyznowymi

Operator z częścią wydrukowaną na drukarce płaszczyznowej metodą fuzji złoża proszkowego.

Technologie druku wieloosiowego

Dołącz do liderów technologii wytwarzania addytywnego dzięki obsłudze druku wieloosiowego. Swoboda ruchu zapewniana przez maszyny wieloosiowe oznacza, że ścieżki osadzania są trójwymiarowe, nie płaskie, co wymaga specjalnego procesu. Współpracujemy z najlepszymi producentami drukarek, a nasze oprogramowanie do generowania wieloosiowych ścieżek osadzania obsługuje wiele wielu z tych nowoczesnych maszyn.

Dowiedz się, jak oprogramowanie NX łączy się z drukarkami wieloosiowymi

Ilustracja przedstawiająca drukarkę wieloosiową składającą się z robota z głowicą osadzającą.

Hybrydowe technologie druku

Wykorzystaj hybrydowy sprzęt drukujący do produkcji wysoce złożonych części. Oprogramowanie NX było jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, dużym systemem CAD obsługującym hybrydowe maszyny produkcyjne wykonujące zarówno operacje addytywne, jak i subtraktywne, umożliwiającym szybkie przełączanie między tymi trybami produkcyjnymi. Zintegrowane oprogramowanie obsługujące wytwarzanie addytywne i subtraktywne oferują procesu oferuje procesy niezbędne do pracy z tymi wyjątkowymi maszynami.

Symulacja wytwarzania addytywnego i subtraktywnego tej samej części.
Przykład wdrożenia

toolcraft

Rewolucja w produkcji dzięki wytwarzaniu addytywnemu

Firma:toolcraft

Lokalizacja:Georgensgmünd, Niemcy

Siemens Software:NX – PLM

Wielkość:Medium