Oprogramowanie NX CAM

Obróbka form, matryc i elektrod

Wytwarzaj formy, matryce i elektrody wysokiej jakości przy użyciu zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM z zaawansowanymi funkcjami obróbki maszynowej.

Produkcja wkładek do form o doskonałym wykończeniu

Wytwarzaj wysokiej jakości wkładki do form przy użyciu kompletnego zestawu zaawansowanych narzędzi do programowania NC. Techniki szybkiej obróbki maszynowej form nowej generacji skracają czas cyklu, wydłużają żywotność narzędzi i obniżają koszty produkcji.

Zaawansowane metody frezowania 3+2 i obróbki 5-osiowej pozwalają na wytwarzanie wymagających form z głębokimi jamami, jednocześnie poprawiając wykończenie powierzchni i skracając czas obróbki.

Grafika przedstawiająca obróbkę wkładki formy.

Automatyczne programowanie podstaw form i matryc

Skróć czas programowania nawet o 90% dzięki obróbce maszynowej opartej na cechach (FBM). Automatycznie rozpoznawaj cechy i stosuj prawidłowe operacje skrawania, aby uzyskać lepszą powtarzalność.

Ustandaryzuj programowanie przy użyciu szablonów procesów, które ułatwiają ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk.

Grafika przedstawiająca obróbkę blach formowanych

Przyspieszenie produkcji elektrod

Przyspiesz proces produkcji elektrod używanych do obróbki elektroerozyjnej (EDM) dzięki zintegrowaniu funkcji projektowania i programowania NC.

Dzięki zaawansowanym strategiom skrawania, takim jak szybkie wykańczanie, można szybko obrabiać maszynowo elektrody, uzyskując dużą dokładność i gładkość powierzchni. Zautomatyzuj cały proces, od projektu po produkcję, skracając czas i zmniejszając koszty produkcji.

Grafika przedstawiająca części maszyn

Usprawnij programowanie NC obróbki powierzchni matryc i struktur

Stosując zaawansowane technologie obróbki czołowej, w tym szybkiej obróbki zgrubnej, wykańczania odlewanego materiału podstawowego i obróbki wieloosiowe, można efektywnie produkować złożone matryce.

Aby przyspieszyć obróbkę struktur matryc, można użyć funkcji automatycznego rozpoznawania cech, frezowania na podstawie objętości i obróbki 5-osiowej.

Generuj automatycznie pełną dokumentację zakładu obróbki, obejmującą arkusze konfiguracji, listy narzędzi i rysunki 3D.

Grafika przedstawiająca testowaną część maszyny

Używaj precyzyjnych i efektywnych obróbki elektroerozyjnej

Wytwarzaj podstawy form i elektrody wysokiej jakości przy użyciu 2- i 4-osiowej obróbki elektroerozyjnej z uwzględnieniem profilowania wieloprzebiegowego i obróbką kołnierzy.

Zautomatyzuj programowanie przy użyciu obróbki maszynowej opartej na cechach (FBM) polegającej na stosowaniu procesów obróbki maszynowej do rozpoznanych cech.

Oprogramowanie NX zapewnia bezpośredni dostęp do baz danych technologii narzędzi do obrabiarek EDM, łącznie z obrabiarkami Agie-Charmilles, Mitsubishi i Sodick.