Opcenter

Opcenter Execution Semiconductor

Opcenter Execution Semiconductor to system realizacji produkcji (MES), który odpowiada na specyficzne potrzeby związane z obsługą procesów produkcji półprzewodników.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Optymalizacja procesów produkcyjnych z najwyższą wydajnością

Rozwiązanie Opcenter Execution Semiconductor optymalizuje przepustowość, wydajność i koszty, bezproblemowo sterując i bezawaryjnie przetwarzając nowe produkty i zmiany produktów.

Większy, bardziej niezawodny przepływ informacji
Połącz cyfrowo cały cykl życia procesu produkcji. Rozwiązanie Opcenter Execution Semiconductor obsługuje inteligentną produkcję, ze wszystkimi funkcjami systemu MES dotyczącymi półprzewodników powiązanymi z automatyzacją fabryk lub linii, projektowaniem i symulacją, zarządzaniem materiałami i zasobami, planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, przemysłowym Internetem rzeczy (IIoT) i systemami analitycznymi.

Osoba w laboratorium, która nosi rękawiczki i pracuje przy produkcji półprzewodników.

Kompleksowy system MES do produkcji półprzewodników
Zastosuj rozwiązanie Opcenter Execution Semiconductor do produkcji urządzeń SEED, monokryształów ciągnionych i płytek, montażu i operacji testowych. Nasz system MES dla przemysłu półprzewodników oferuje wysoki poziom gotowej funkcjonalności przemysłowej, najwyższy poziom konfigurowalności i pełną interoperacyjność z innymi systemami cyfrowymi obsługującymi producenta półprzewodników.

Dwóch pracowników produkujących półprzewodniki pracuje w fabryce.

Monitorowanie i śledzenie do poziomu urządzenia
Łatwo zarządzaj dużą ilością danych produkcji półprzewodników i obsługuj genealogie na poziomie urządzenia. Rozwiązanie Opcenter Execution Semiconductor wykonuje szczegółowe i szybkie zbieranie oraz przetwarzanie informacji z czujników urządzeń na każdym poziomie rejestracji i śledzenia produktu i procesu. Osiągnij identyfikowalność, począwszy od materiałów przychodzących, takich jak matryce, ramy ołowiane, druty epoksydowe i wiążące oraz twórz pełną dokumentację w całym łańcuchu dostaw aż po integrację systemu.

Produkcja półprzewodników w laboratorium.

Wykorzystanie przepływów pracy wielokrotnego użytku
Modeluj złożone przepływy i specyfikacje procesów, w tym receptury, maski i narzędzia, operacje sterujące i procesy pomocnicze. Nasz system MES dla półprzewodników przechowuje i zarządza wszystkimi dyrektywami produkcyjnymi, dzięki czemu nadają się do ponownego użycia. Obsługuje również centralnie zarządzanie zmianą, aby niezawodnie wdrażać zmiany procesowe w każdej fabryce lub linii.

document-control-semicon-feature-640x360

Usprawnienie zarządzania halą produkcyjną i wydajności
Rozwiązanie Opcenter Execution Semiconductor zapewnia elastyczne konfiguracje i pełną współpracę z innymi systemami. Zaawansowana integracja na hali produkcyjnej, automatycznie wymuszana spedycja, zintegrowana konserwacja sprzętu, niezawodne zarządzanie NPI i zmianami, a także egzekwowanie jakości umożliwiają zaawansowaną cyfryzację procesów produkcyjnych. Operatorzy uzyskują wymagany wgląd w informacje i dane operacyjne oraz zyskują wsparcie w celu zapewnienia produkcji zgodnie z projektem.

Obraz: Opcenter Execution Semiconductor: Semiconductor_shopfloor_efficiency_640x360.jpg

Wgląd w zaawansowane analizy
Wskaż możliwości poprawy wydajności i innych czynników wpływających na marżę, takich jak ogólna efektywność sprzętu. Nasze oprogramowanie MES do produkcji półprzewodników wykorzystuje cyfrowego bliźniaka produkcji do odzwierciedlania wydajności w czasie rzeczywistym i śledzi rzeczywiste wyniki i statystyczną kontrolę procesu (SPC) oraz odchylenia od wykonania, konserwacji, testów i harmonogramowania produkcji. Ten zawsze aktualny cyfrowy bliźniak pomaga zidentyfikować możliwości ciągłego doskonalenia produkcji.

Dwóch pracowników w biurze omawia produkcję półprzewodników.

Dowiedz się więcej

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.