Opcenter

Opcenter Execution Process

System Opcenter Execution Process to system realizacji produkcji (MES) zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej jakości wymaganej od produktów z branży przetwórczej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

zapewnienie spełnienia określonych parametrów jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności

Zapewnienia doskonałej jakości

Opcenter Execution Process ułatwia zwiększenie identyfikowalności, zwiększenie wydajności zarządzania zamówieniami oraz monitorowanie operacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Uzyskanie wysokiego stopnia integracji pionowej
Organizuj i zarządzaj charakterystycznymi aspektami produkcji pakowanych towarów konsumpcyjnych (CPG), żywności i napojów (F&B) oraz produkcji chemicznej. Spełnij zarówno specjalne wymagania dotyczące operacji związanych z formułowanym produktem, jak i wymagania wtórnych operacji produkcyjnych, takich jak pakowanie, etykietowanie i paletyzacja gotowych produktów, dzięki ujednoliconemu systemowi MES dla produkcji procesowej.

Zarządzanie materiałami, recepturami, recepturami i partiami
Niezawodnie określaj i śledź zmienne kluczowe charakterystyki wydajności przychodzących surowców (na przykład kwasowość lub lepkość), a także parametry zależne od czasu (dojrzałość, okres przydatności do spożycia). Polegaj na ścisłej integracji naszego systemu MES do produkcji procesowej i systemu zarządzania specyfikacjami, aby zwiększyć wydajność i dokładność w zarządzaniu formułami, recepturami i zestawieniami materiałowymi (BOM). Wprowadzaj korekty produktu i procesu, aby uwzględnić różnice między dostawcami i poprawić spójność produktu końcowego.

Zintegrowane pobieranie próbek i testowanie jakości
Śledź monitorowanie i testowanie krytycznych właściwości surowców oraz półproduktów i produktów końcowych. Nasz system MES dla produkcji procesowej zapewnia wyjątkową czułość w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Ścisłe powiązanie systemu MES z oprogramowaniem systemu zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS) w celu zarządzania częstymi próbkami partii i testami laboratoryjnymi. Rozwiązanie Opcenter Execution Process pomaga chronić zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, a także zdrowie i bezpieczeństwo personelu produkcyjnego, szczególnie w przemyśle chemicznym.

Wdrażanie elastycznego podejścia do platformy i aplikacji
Zaimplementuj rozwiązanie Opcenter Execution Process przy użyciu mierzonego, przyrostowego, warstwowego podejścia podczas przechodzenia ze starszych systemów do oprogramowania nowej generacji. Zbudowany w oparciu o naszą najnowocześniejszą platformę i podejście do aplikacji, nasz system MES dla produkcji procesowej pozwala chronić wcześniejsze inwestycje i rozpocząć budowę w kierunku elastycznego i wydajnego przedsiębiorstwa cyfrowego.

Dwóch pracowników korzystających z produkcji procesowej w laboratorium.

Dowiedz się więcej

Spersonalizuj swój system MES

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.