Test drive MindSphere with a free account

Industrial Integrations

Integrate IoT data with existing enterprise solutions

Address industrial and organizational challenges with seamless solution integration capabilities from MindSphere and the entire Siemens Digital Industries Software Xcelerator portfolio. Create solution packages based on components, applications, and core solutions depending on where you are at in your digital journey. Start small and expand with MindSphere Start for free or start large and build an entirely custom package of differing portfolio elements from Siemens and 3rd parties.

Industrial Integrations

Address industrial and organizational challenges with seamless solution integration capabilities from MindSphere and the entire Siemens Digital Industries Software Xcelerator portfolio. Create solution packages based on components, applications, and core solutions depending on where you are at in your digital journey. Start small and expand with MindSphere Start for free or start large and build an entirely custom package of differing portfolio elements from Siemens and 3rd parties.

Ebook

4 Prevailing industrial IoT use cases

While there is no 'one-size-fits-all' use case when it comes to the industrial IoT, there are 4 key scenarios that consistently deliver value. Learn about the quick and tangible ways to start with the industrial IoT:


  • Remote condition monitoring and remote service
  • Performance monitoring and the connected shop floor
  • Closed-loop digital twin
  • Energy management

MindSphere

MindSphere

MindSphere to wiodące rozwiązanie dla IIoT jako usługi, które wykorzystuje zaawansowane możliwości analityczne oraz sztuczną inteligencję (AI), aby napędzać elementy IoT – od urządzeń brzegowych aż po chmurę.

Czytaj dalej

Czy zainteresowało Cię oprogramowanie MindSphere?

Subskrybuj najnowsze informacje na temat MindSphere

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków