Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Duży niebieski statek towarowy na oceanie przewożący ładunek.

Multidyscyplinarne rozwiązanie do projektowania statków

Inżynieria morska

Ujednolicenie interesariuszy na każdym etapie cyklu życia inżynierii morskiej dzięki multidyscyplinarnemu rozwiązaniu, które obejmuje projektowanie, walidację i produkcję.

Dlaczego inżynieria morska?

Ponieważ przemysł morski wymaga bardziej zaawansowanych i zrównoważonych statków, rozbieżne i niepowiązane ze sobą rozwiązania uniemożliwiają zespołom projektowym efektywne projektowanie. Zespoły projektowe potrzebują jednego źródła rzetelnych informacji i zintegrowanego przepływu pracy, który łączy wszystkie zespoły inżynierskie zaangażowane w projektowanie statków. Dowiedz się, w jaki sposób inne firmy czerpią korzyści z kompleksowych rozwiązań inżynierii morskiej.

30%

Większa oszczędność paliwa

Zmniejsz zużycie paliwa dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy i obliczeniowej dynamice płynów (Bar Technologies).

50%

Skrócony czas rozwoju

Skróć czas rozwoju nawet o 50% podczas wdrażania rozwiązania PLM (Tech Clarity).

20%

Skrócony czas testowania

Skróć czas testowania o 20% dzięki narzędziom do symulacji 3D. Skróć cykl testowy i zaoszczędź pieniądze dzięki wirtualnemu prototypowaniu (Brabant Engineering).

Jak nadążać za rosnącą złożonością nowoczesnych projektów statków?

Stoczniowcy potrzebują systemów projektowania i zarządzania, które mogą efektywnie pracować z ogromnymi ilościami danych, umożliwiając jednocześnie projektowanie całych klas statków. Usuń bariery związane z różnymi rozwiązaniami, aby usprawnić procesy i wydajność dzięki cyfrowemu bliźniakowi multidyscyplinarnego podejścia do oprogramowania do projektowania morskiego.

Wykorzystaj kompleksowe, multidyscyplinarne rozwiązanie do inżynierii i produkcji statków, aby połączyć zespoły z płynnym, zintegrowanym przepływem informacji w celu wspólnego i współbieżnego projektowania dla wszystkich zastosowań morskich.

Zyskaj przewagę dzięki kompleksowym rozwiązaniom dla przemysłu stoczniowego

Wykorzystaj cyfrowego bliźniaka, aby przyspieszyć projektowanie statków dla wszystkich projektów okrętowych, na każdym etapie procesu projektowania i produkcji statku.

Wprowadzaj innowacje dzięki naszemu oprogramowaniu do projektowania inżynierii morskiej 3D

Dzięki inżynierii morskiej przyspiesz swoje projekty projektowe dzięki płynnemu przepływowi informacji na wszystkich etapach projektowania statku i zapewnij projektantom możliwość szybkiego wyszukiwania, wyszukiwania i współpracy nad kompleksowym procesem projektowania.

Kontynuuj odkrywanie multidyscyplinarnych możliwości na każdym etapie.

Duży statek wycieczkowy w marinie.

Initial ship design

  • Szybkie definiowanie i analizowanie początkowych powierzchni kadłuba
  • Manipuluj wyposażeniem i częściami znormalizowanymi w przestrzeni 3D, aby zdefiniować ogólny układ statku
  • Walidacja architektury okrętowej za pomocą obliczeń masy i stateczności lekkiego okrętu
  • Wyczerpująca walidacja architektury systemu zasilania statku
Zacumowany duży jacht.

Functional ship design

  • Definiowanie głównych i drugorzędnych konstrukcji w ramach rozwoju stali konstrukcyjnej
  • Tworzenie schematów procesów i opracowywanie schematów hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania
  • Stwórz funkcjonalny projekt elektryczny z systemowym podejściem do definiowania elektrycznych systemów sterowania dla statku
Widok z lotu ptaka na statek towarowy na oceanie.

Detailed ship design

  • Zarządzanie zmianami w trakcie ewolucji projektu dzięki pełnej łączności topologicznej między etapami projektowania
  • Opracowanie konstrukcji statków i przedziałów z definicjami parametrycznymi
  • Zdefiniuj swoje wyposażenie dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom do zoptymalizowanego prowadzenia i projektowania HVAC
Fragment konstrukcji kadłuba statku w budowie na podporach z przechodzącym obok mężczyzną w stroju ochronnym.

Production ship design

  • Zautomatyzuj produkcję, tworzenie i reorganizację konstrukcji statków, aby ułatwić planowanie produkcji
  • Zoptymalizuj wydajność produkcji dzięki narzędziom do automatyzacji produkcji blach i zagnieżdżania
  • Śledź postępy, planuj koszty i czas oraz ułatw sekwencjonowanie produkcji

Zapoznaj się ze szkoleniami i usługami z zakresu inżynierii morskiej

Oferujemy liczne i zróżnicowane szkolenia na żądanie z zakresu inżynierii morskiej, a także wcześniej zaplanowane kursy otwarte dla osób prywatnych i firm. Nasze usługi w zakresie rozwiązań inżynierii morskiej obejmują wsparcie w zakresie wdrażania i uruchomienia, konserwację i wsparcie na miejscu.

Wdrażanie i uruchamianie:

Po instalacji oferujemy opcjonalne wsparcie techniczne w okresie rozruchu, w Państwa obiektach lub zdalnie, aby przygotować rozwiązanie zgodnie z procedurami i metodami każdej stoczni.

Usługi serwisowe

Świadczymy usługi serwisowe, które obejmują coroczne aktualizacje i nowe funkcje naszych rozwiązań inżynierii morskiej, a także stałe wsparcie techniczne przez Internet, telefon i e-mail.

Wsparcie na miejscu

Na życzenie zapewniamy również wsparcie techniczne na miejscu, dzięki czemu możesz poszerzyć swoją wiedzę, rozwinąć optymalne umiejętności operacyjne i przyzwyczaić się do ulepszeń i nowych funkcjonalności wprowadzonych w ostatnich premierach.

Często zadawane pytania

W jaki sposób oprogramowanie do inżynierii morskiej przynosi korzyści branży morskiej?

Ponieważ przemysł morski stoi w obliczu rosnącej presji na przestrzeganie przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju, oprogramowanie do inżynierii morskiej umożliwia stoczniom projektowanie nowych projektów statków, które integrują innowacyjne układy napędowe i alternatywne źródła paliwa. Rozwiązania te wyposażają stoczniowców w narzędzia, których potrzebują, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważoną żeglugę, zachowując jednocześnie wydajność i obniżając koszty.

W jaki sposób multidyscyplinarne projektowanie statków usprawnia proces inżynieryjny?

Multidyscyplinarne oprogramowanie projektowe łączy różne dyscypliny inżynierii wymagane w przemyśle stoczniowym, usuwając bariery dla innowacji dzięki zintegrowanemu zestawowi narzędzi do projektowania, walidacji, produkcji, współpracy i wizualizacji produktów w jednolitym rozwiązaniu.

Jakie branże są wspierane przez rozwiązania inżynierii morskiej firmy Siemens?

Konstrukcje stalowe, maszyny, rurociągi, HVAC, stal wtórna i okablowanie elektryczne są rejestrowane w środowisku projektowym i umożliwiają użytkownikom z tych branż jednoczesną współpracę. Pomaga to w szybszym dostarczaniu projektów i przy mniejszej liczbie problemów z integracją interdyscyplinarną na późniejszym etapie procesu projektowania. Dane tworzone przez różne dyscypliny mogą być wizualizowane jednocześnie i w czasie rzeczywistym.

Jakie typy stoczni mogą skorzystać ze zintegrowanych rozwiązań projektowych i inżynierii morskiej?

Nasze zintegrowane rozwiązania projektowe i inżynierskie mogą pomóc stoczniowcom w projektowaniu szeregu statków, w tym statków handlowych, okrętów wojennych i jachtów.

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Multidyscyplinarna optymalizacja w przemyśle stoczniowym i inżynierii morskiej

Webinarium na żądanie | Wizualizacja produktu z cyfrowym bliźniakiem dla przemysłu morskiego

Posłuchaj

Podcast | Przyszłość przemysłu morskiego jest cyfrowa

Przeczytaj

Studium przypadku | Optymalizacja 50 lat doświadczenia w budowie jachtów

Studium przypadku | Sunseeker tworzy bezproblemowe przedsiębiorstwo budujące jachty, zwiększając tempo produkcji jachtów o 100 procent

Porozmawiajmy o marynarce!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!