Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Oprogramowanie morskie FORAN

FORAN to oprogramowanie CAD/CAE/CAM służące do projektowania statków i jednostek pływających przejęte przez firmę Siemens w 2021 roku. Jego szeroka funkcjonalność obejmuje każdy aspekt budowy statków w sposób w pełni zintegrowany, który jest zintegrowany z rozwiązaniem inżynierii morskiej.

Co to jest FORAN?

FORAN to w pełni zintegrowany system oprogramowania do projektowania statków, który został przejęty przez firmę Siemens w 2021 roku. Od tego czasu możliwości PARAN zostały włączone do rozwiązań Siemens Xcelerator Marine Engineering.

Integracja ta zapewnia stoczniom kompletne i kompleksowe zintegrowane portfolio oprogramowania i usług, które obejmuje wszystkie aspekty cyklu życia statku, od projektu koncepcyjnego, przez produkcję, po eksploatację i zoptymalizowane zarządzanie cyklem życia statku. Oprogramowanie do projektowania statków FORAN jest wykorzystywane na każdym etapie projektowania i produkcji statku i obejmuje wszystkie aspekty budowy statków w sposób w pełni zintegrowany.

Możliwości technologii FORAN i oprogramowania morskiego

Możliwości FORAN-u w zakresie projektowania statków 3D opierają się na zaawansowanej technologii informatycznej związanej z zarządzaniem danymi, interaktywną wizualizacją 3D, modelowaniem powierzchni i brył oraz specyficzną technologią budowy statków.

Architektura systemu jest precyzyjnie dostrojona, aby sprostać potrzebom przemysłu morskiego dzięki wysokowydajnym komponentom oprogramowania, które nadają modułom wspólny wygląd, umożliwiają zintegrowany rozwój i ułatwiają internacjonalizację.

System zarządzania danymi jest skalowalny, niezawodny i efektywny pod względem administrowania. Solidne jądro oferujące funkcje szkicowania umożliwia integrację planów 2D z modelami 3D i jest w pełni zgodne z bieżącymi standardami branżowymi.

FORAN zawiera wiele zaawansowanych funkcji, tworząc zintegrowany, solidny, multidyscyplinarny system oprogramowania do projektowania statków, który pozwala na szybkie, wydajne i łatwe w użyciu modelowanie.

multiple cargo ships in shipyard

Korzyści płynące z oprogramowania do inżynierii morskiej

Integracja FORAN zapewnia Siemens Xcelerator potężne, kompleksowe rozwiązanie w zakresie inżynierii morskiej .

Zintegrowana konstrukcja

W przypadku wielu odłączonych systemów nie jest łatwo skutecznie zweryfikować funkcję i jakość projektu. Rozwiązania firmy Siemens są ściśle zintegrowane z projektowaniem 3D, dzięki czemu analizę można przeprowadzić w dowolnym momencie cyklu projektowania.

Projektowanie multidyscyplinarne

Współpracuj jednocześnie i dostarczaj projekty szybciej i z mniejszą liczbą problemów dzięki multidyscyplinarnemu środowisku projektowemu dla konstrukcji stalowych, maszyn, rurociągów, HVAC, stali wtórnej i okablowania elektrycznego.

Projektowanie oparte na współpracy

Rozwiązanie inżynierii morskiej firmy Siemens zapewnia wyjątkową możliwość projektowania i przeglądania wielu konfiguracji statku w tym samym czasie w środowisku projektowym opartym na współpracy.

Powiązane zasoby inżynierii morskiej

Ulepsz projektowanie statków morskich i statków dzięki multidyscyplinarnej optymalizacji projektu. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystanie multidyscyplinarnego projektowania i cyfryzacji może pomóc w sprostaniu wyzwaniom współczesnego przemysłu stoczniowego.

Webinar: Ulepsz projektowanie statków i statków

Ulepsz projektowanie statków i statków dzięki multidyscyplinarnej optymalizacji projektu

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystanie multidyscyplinarnego projektowania i cyfryzacji może pomóc w sprostaniu wyzwaniom współczesnego przemysłu stoczniowego

E-book: Nowoczesne projektowanie i inżynieria statków

Wykorzystaj moc cyfryzacji, aby pobudzić innowacje. Skróć całkowity czas opracowywania, koszty i ryzyko, przyjmując zintegrowane podejście do projektowania i inżynierii statków.

Babcock Marine and Tech

Firma Babcock usprawnia wykorzystanie Teamcenter i NX poprzez analizę optymalizacji wartości, kursy mistrzowskie i portal szkoleniowy, uzyskując wymierne korzyści w zakresie produktywności i oszczędności.