Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Oprogramowanie Teamcenter® do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i jego integracja z SolidWorks zwiększa produktywność, zapewniając zespołom projektowym i produkcyjnym bezpieczne, wspólne źródło danych dotyczących produktów i procesów. Zoptymalizowane pod kątem skalowania rozwiązanie umożliwia rozproszonym po świecie zespołom projektowym z szerszego łańcucha dostaw skuteczne połączenie się z jedną bazą danych w ramach sieci WAN.
Dzięki rozwiązaniu Teamcenter PLM możesz szybko znaleźć części, złożenia i rysunki systemu SolidWorks, aby ograniczyć czas poświęcony na wyszukiwanie, udostępnianie i ponowne wykorzystanie odpowiednich informacji projektowych. Ustalone przepływy informacji oraz procesy zarządzania zmianami gwarantują, że każdy użytkownik pracuje z najbardziej aktualnymi informacjami. Wychodząc poza standardowe, oparte na grupach roboczych procesy zarządzania danymi CAD, osadzone w ramach środowiska SolidWorks oprogramowanie Teamcenter zapewnia dostęp do pełnej gamy funkcji PLM, które jeszcze bardziej optymalizują procesy projektowania i produkcji.
Oprogramowanie Teamcenter® do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i jego integracja z SolidWorks zwiększa produktywność, zapewniając zespołom projektowym i produkcyjnym bezpieczne, wspólne źródło danych dotyczących produktów i procesów. Zoptymalizowane pod kątem skalowania rozwiązanie umożliwia rozproszonym po świecie zespołom projektowym z szerszego łańcucha dostaw skuteczne połączenie się z jedną bazą danych w ramach sieci WAN.
Dzięki rozwiązaniu Teamcenter PLM możesz szybko znaleźć części, złożenia i rysunki systemu SolidWorks, aby ograniczyć czas poświęcony na wyszukiwanie, udostępnianie i ponowne wykorzystanie odpowiednich informacji projektowych. Ustalone przepływy informacji oraz procesy zarządzania zmianami gwarantują, że każdy użytkownik pracuje z najbardziej aktualnymi informacjami. Wychodząc poza standardowe, oparte na grupach roboczych procesy zarządzania danymi CAD, osadzone w ramach środowiska SolidWorks oprogramowanie Teamcenter zapewnia dostęp do pełnej gamy funkcji PLM, które jeszcze bardziej optymalizują procesy projektowania i produkcji.
Teamcenter PLM for Solidworks provides intuitive access to product data from within your MCAD session, enabling you to work in a collaborative design environment with drag & drop access to your Solidworks models. Teamcenter software’s Active Workspace provides access to a full range of PLM functionality, enabling you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, establish product configurations and initiate structured workflow and change processes in a single or multi-site deployment.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. With Teamcenter PLM for SolidWorks, you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
SolidWorks design engineers working as a team on a common assembly need to know when changes are made by others, so that they are always working with up-to-date reference models. Teamcenter integration for SolidWorks makes this easy with an intuitive notification and update feature. With this capability, your local workspace and in-session assembly model can be updated to the latest versions and revisions, in most cases with a single mouse click.
Going beyond basic MCAD vaulting, the Teamcenter Integration for SolidWorks includes a rich set of utilities to support common collaboration and reuse scenarios. Bulk import and export utilities facilitate sharing of design data with external partners, and may be automated with the use of instruction files. SolidWorks assemblies may be cloned, with or without their drawings, using a wizard-based tool that can automatically exclude models based on configurable criteria.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
Webinar na żądanie | 17 min.
Zobacz, jak w łatwy sposób połączyć rozwój elementów mechanicznych, elektronicznych oraz oprogramowania przy pomocy rozwiązania do zarządzania projektami.
Przekonaj się, dlaczego Teamcenter to najlepszy system PDM dla Twojego zespołu!
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.
Zobacz, jak w łatwy sposób połączyć rozwój elementów mechanicznych, elektronicznych oraz oprogramowania przy pomocy rozwiązania do zarządzania proj...
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!