Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Integracja oprogramowania Teamcenter® z systemem NX oferuje funkcje zarządzania projektami, które pozwalają na bezpośredni dostęp do informacji produktowych, przyspieszenie procesów zmian i skuteczne zarządzanie najcenniejszym zasobem, czyli wiedzą na temat produktów. Funkcje zarządzania cyklem życia produktu w oprogramowaniu Teamcenter wykraczają poza zarządzanie plikami CAD – system zapisuje informacje CAD, CAM i CAE oraz wiedzą produktową, łącznie z wymaganiami oraz dokumentacją techniczną we wspólnym, bezpiecznym środowisku PLM.
Zoptymalizowane pod kątem skalowalności do sieci WAN rozwiązanie pozwala rozproszonym po świecie zespołom projektowym ulepszyć procesy rozwoju z wykorzystaniem wspólnej bazy danych lub regionalnych instalacji dla wielu placówek. Użytkownicy mogą sprawnie poruszać się po rozbudowanych informacjach potrzebnych do opracowania kontekstu projektu, załadować strukturę produktu, stosując reguły konfiguracji Teamcenter i uzyskać dostęp do wydajnych funkcji, takich jak NX Check-Mate do walidacji wymagań projektowych i ECN Integration do uczestnictwa w procesach zmian. Możesz również ponownie wykorzystać projekty pochodzące z innych systemów CAD, osadzając je w złożeniach multi-CAD.
Integracja oprogramowania Teamcenter® z systemem NX oferuje funkcje zarządzania projektami, które pozwalają na bezpośredni dostęp do informacji produktowych, przyspieszenie procesów zmian i skuteczne zarządzanie najcenniejszym zasobem, czyli wiedzą na temat produktów. Funkcje zarządzania cyklem życia produktu w oprogramowaniu Teamcenter wykraczają poza zarządzanie plikami CAD – system zapisuje informacje CAD, CAM i CAE oraz wiedzą produktową, łącznie z wymaganiami oraz dokumentacją techniczną we wspólnym, bezpiecznym środowisku PLM.
Zoptymalizowane pod kątem skalowalności do sieci WAN rozwiązanie pozwala rozproszonym po świecie zespołom projektowym ulepszyć procesy rozwoju z wykorzystaniem wspólnej bazy danych lub regionalnych instalacji dla wielu placówek. Użytkownicy mogą sprawnie poruszać się po rozbudowanych informacjach potrzebnych do opracowania kontekstu projektu, załadować strukturę produktu, stosując reguły konfiguracji Teamcenter i uzyskać dostęp do wydajnych funkcji, takich jak NX Check-Mate do walidacji wymagań projektowych i ECN Integration do uczestnictwa w procesach zmian. Możesz również ponownie wykorzystać projekty pochodzące z innych systemów CAD, osadzając je w złożeniach multi-CAD.
Teamcenter software integration for NX provides immediate and intuitive access to product, program, and process data from directly inside the NX design environment. Embedding Teamcenter software’s Active Workspace inside NX, you have access to a full range of product lifecycle management (PLM) functionality that enables you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, initiate structured workflow and change processes, access all documentation types associated with your design data, and more.
Users load product structures by applying Teamcenter configuration rules, such as revision rules, precise, baseline, variants, effectivity, by using controls to perform selective/partial load of structures, and by display rules for seamless management of lightweight representations. NX multi-CAD enables design teams to load and assemble designs from any major CAD system into NX for multi-CAD product development. Teamcenter automatically manages both source CAD and JT representations, and associative references between the NX and JT datasets.
Teamcenter software integration for NX provides a variety of tools for promoting knowledge reuse and insuring higher design quality. The reuse library and its integration to Teamcenter Classification give designers rapid discovery of ready-to-use reusable designs. NX Check-Mate, Validation Manager, Requirements Manager, and NX Visual Reporting enable you to set up consistent design checking for company standards, for compliance with requirements, and for decision support.
Teamcenter software integration for NX supports a highly scalable digital product design environment that is fully deployable in global networks. It supports connections with network latencies as high as 300ms, and enables global design teams to successfully collaborate on a single Teamcenter hub or a regional Teamcenter hub.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
ZOOMLION employs Siemens Digital Industries Software solutions to reduce data preparation times by 66 percent for new product processes
See all Success StoriesSee how Callaway Golf streamlines product development, including suppliers, to deliver products that lead the market in performance and quality
Poznaj rozwiązanie NX PDM, które jest proste w obsłudze i łatwo dostępne dla użytkowników systemów CAD oraz osób, które nie znają takiego oprogramo...
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
Zobacz, jak w łatwy sposób połączyć rozwój elementów mechanicznych, elektronicznych oraz oprogramowania przy pomocy rozwiązania do zarządzania proj...