Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Inteligentne zarządzanie danymi projektowymi na temat płytek PCB to kwestia strategiczna. Integracja z Teamcenter® dla oprogramowania Altium Designer zwiększa produktywność i pozwala oszczędzić czas poprzez zapisywanie, wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie danych projektowych niezależnie od ich lokalizacji. Zapewnij intuicyjny dostęp do szerokiej gamy funkcji zarządzania cyklem życia produktu (PLM), która umożliwia przeglądanie, obsługę i archiwizację danych PCB w jednym bezpiecznym miejscu, co pomaga zoptymalizować procesy projektowania i produkcji.
Integracja Teamceter dla oprogramowania Altium Designer obsługuje funkcje otwierania i zapisu natywnych plików projektowych, współpracy w obrębie różnych domen inżynierskich, generowania plików wizualizacji, udostępniania danych o produkcji i montażu dostawcom oraz tworzenia kompletnej listy materiałowej BOM produktu. Jeśli procesy projektowania płytek PCB są kontrolowane w ramach oprogramowania Teamcenter, mogą one zostać uwzględnione w ustrukturyzowanych przepływach informacji i procesach zarządzania zmianami, aby można było szybko zidentyfikować, otworzyć, zmodyfikować i wydać najbardziej kluczowe dane dotyczące elektroniki.
Inteligentne zarządzanie danymi projektowymi na temat płytek PCB to kwestia strategiczna. Integracja z Teamcenter® dla oprogramowania Altium Designer zwiększa produktywność i pozwala oszczędzić czas poprzez zapisywanie, wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie danych projektowych niezależnie od ich lokalizacji. Zapewnij intuicyjny dostęp do szerokiej gamy funkcji zarządzania cyklem życia produktu (PLM), która umożliwia przeglądanie, obsługę i archiwizację danych PCB w jednym bezpiecznym miejscu, co pomaga zoptymalizować procesy projektowania i produkcji.
Integracja Teamceter dla oprogramowania Altium Designer obsługuje funkcje otwierania i zapisu natywnych plików projektowych, współpracy w obrębie różnych domen inżynierskich, generowania plików wizualizacji, udostępniania danych o produkcji i montażu dostawcom oraz tworzenia kompletnej listy materiałowej BOM produktu. Jeśli procesy projektowania płytek PCB są kontrolowane w ramach oprogramowania Teamcenter, mogą one zostać uwzględnione w ustrukturyzowanych przepływach informacji i procesach zarządzania zmianami, aby można było szybko zidentyfikować, otworzyć, zmodyfikować i wydać najbardziej kluczowe dane dotyczące elektroniki.
Teamcenter integration provides intuitive access to product and process data that enables you to work in a collaborative design environment. With Teamcenter software’s Active Workspace, secure access controls and single source of data and process information you have easy access a full range of product lifecycle management (PLM) capabilities that will further optimize your design-through-manufacturing processes.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. Leveraging Siemens PLM Software’s best-practices and AdvantEdge methodology, you can create workflows to initiate, execute, review, and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
To keep design data in sync across domains Teamcenter supports an ECAD/MCAD co-design environment which enables the cross-domain collaboration. Using the Incremental Data eXchange format (IDX or EDMD) managed in Teamcenter, your designers can share and exchange design information during the evolution of a design. As part of the co-design process, you can pass incremental data, accept or reject changes, and incorporate change notes or comments into the information being shared.
To ensure designs are ready for a smooth transition into manufacturing, Teamcenter supports visualization and Bill-of-Materials (BOM) management tools that enable you to view, cross-probe, and analyze PCB data for fabrication, assembly, and test related issues. The mark-up features create a valuable record of the evolution of the design. The BOM compare and grading capabilities ensure the quality and completeness of data submitted to manufacturing, which is especially useful when validating and communicating changes to manufacturing.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.</>
Teamcenter helps Japanese heat exchange manufacturer significantly reduce design time and cost
See all Success StoriesWebinar na żądanie | 17 min.
Zobacz, jak w łatwy sposób połączyć rozwój elementów mechanicznych, elektronicznych oraz oprogramowania przy pomocy rozwiązania do zarządzania projektami.
Zobacz, jak w łatwy sposób połączyć rozwój elementów mechanicznych, elektronicznych oraz oprogramowania przy pomocy rozwiązania do zarządzania proj...
Jakie pięć elementów może zapewnić sukces w pracy z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu (PLM)? Małe i średnie firmy, które zajmują...
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Tajemnice dotyczące wydajnego projektowania płytek PCB w Altium, które musisz poznać!