Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Inżynieria wiązek przewodów

Wiązka przewodów to system izolowanych przewodów przewodzących połączonych ze sobą i stosowanych w układzie elektrycznym pojazdu silnikowego, złożonej maszyny lub samolotu.

Na czym polega inżynieria okablowania?

Inżynieria wiązek przewodów to proces opracowywania podstaw elektrycznych dla bezpiecznej i niezawodnej dystrybucji energii w całym systemie. Stanowi podstawę niezawodnego, opłacalnego i udanego projektowania i produkcji produktów.

Projektowanie, inżynieria i produkcja wiązek przewodów jest skomplikowana ze względu na krótsze cykle uruchamiania programów i rosnącą presję cenową, w połączeniu z rosnącą złożonością produktu i konfiguracji. Oprogramowanie do projektowania wiązek przewodów pomaga wielu firmom sprostać wyzwaniom inżynieryjnym związanym z wiązkami przewodów. Potężne możliwości automatyzacji projektowania, w połączeniu z przepływem inżynieryjnym wiązek przewodów opartym na modelach, pomagają producentom wiązek przewodów obniżyć koszty, poprawić jakość produktów i zwiększyć wydajność.

Powiązane produkty: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Szalunek Projektant

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Produkty powiązane z oprogramowaniem do projektowania wiązek przewodów

Podczas gdy cyfryzacja jest niezbędnym krokiem w kierunku wdrożenia i realizacji Przemysłu 4.0, sukces producentów wiązek kablowych zależy od zdolności do dokładnego zaprojektowania, optymalizacji i wyceny procesów produkcyjnych, robocizny, materiałów i zasobów wymaganych do produkcji wiązek przewodów.

Zoptymalizowana wydajność i niezawodność

Odpowiednio zaprojektowane wiązki przewodów zapewniają optymalną wydajność i niezawodność układów elektrycznych.

Skrócony czas i koszty instalacji

Dobrze zaprojektowane wiązki przewodów z wyraźnie oznaczonymi przewodami, znormalizowanymi złączami i logicznymi ścieżkami routingu skracają czas instalacji i upraszczają czynności montażowe lub konserwacyjne.

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Inżynieria wiązek przewodów zapewnia zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami specyficznymi dla każdej branży.

Do czego służy wiązka przewodów?

Zadaniem wiązki przewodów jest zorganizowanie poszczególnych przewodów w jedną jednostkę w celu wydajnego przesyłania energii elektrycznej i sygnałów. Wiązka przewodów skraca czas pracy i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego, umożliwiając technikom dopasowanie złożonych zespołów okablowania do małych lub trudno dostępnych przestrzeni.

Na przykład w niektórych nowoczesnych pojazdach znajduje się około 40 różnych wiązek przewodów, składających się z około 700 złączy i ponad 3000 przewodów. Wiązanie przewodów i w wiązkę przewodów upraszcza połączenie z większymi komponentami jako pojedynczą jednostką do instalacji wpuszczanej, zamiast łączenia każdego pojedynczego pasma.

Co to jest konstrukcja wiązki przewodów?

Projektowanie wiązki przewodów to proces, w którym inżynier ocenia wymagania części elektrycznej systemu, biorąc pod uwagę dostępną przestrzeń fizyczną w celu stworzenia zespołu przewodów w celu dostarczenia zasilania i informacji w razie potrzeby. Projekt musi łączyć wszystkie niezbędne komponenty i nie kolidować z innymi systemami krytycznymi dla działania i przeznaczenia produktu.

Na przykład wiązka przewodów w samolocie musi zasilać wszystko, od sterowania lotem po wygodę pasażerów i podwozie. Konstrukcja wiązki przewodów musi uwzględniać i uwzględniać systemy mechaniczne, komfort pasażerów i załogi, rozkład masy, instalację wodno-kanalizacyjną i inne, aby zapewnić bezpieczny i wydajny transport.

Wyzwania w inżynierii wiązek przewodów

Chociaż produkcja wiązek przewodów istnieje już od ponad wieku, dzisiejsi producenci stoją przed niezliczonymi wyzwaniami związanymi z niskimi marżami, utratą wiedzy plemiennej, złożonymi procesami, ciągłymi zmianami i rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi jakości i dostawy. Wdrażając przepływy pracy oparte na modelach, producenci mogą ujednolicić wcześniej rozdrobnione domeny projektowania i produkcji, automatyzując wymianę danych i ułatwiając podejmowanie decyzji między domenami. Dzięki integracji reguł projektowych, które wspierają automatyzację i spójność w całym procesie inżynieryjnym, wiedza plemienna może zostać przechwycona, a nie utracona.

Wykorzystaj kompleksowego cyfrowego bliźniaka w procesie projektowania wiązek przewodów

Zastąpienie przestarzałych narzędzi i metod inżynierii produkcji przy jednoczesnym kontynuowaniu przepływu danych projektowych jest możliwe dzięki technologii cyfrowych bliźniaków. Ma to kluczowe znaczenie dla wydajności i opłacalności produkcji. W rezultacie coraz więcej firm polega na kompleksowym cyfrowym bliźniaku w procesie projektowania wiązek przewodów .

Na przykład większość producentów pojazdów wdrożyła cyfrowego bliźniaka w pełnym cyklu życia, aby zachować identyfikowalność procesów projektowania, produkcji i użytkowania pojazdu. Dzięki kompleksowemu cyfrowemu bliźniakowi składającemu się ze zweryfikowanego modelu uprzęży i cyfrowego modelu procesu produkcyjnego, firmy mogą przekształcić inżynierię, kosztorys i wydajność produkcji, co ostatecznie zwiększa zyski.

Ucz się

Rozwiązanie Capital pozwala utworzyć zoptymalizowanego bliźniaka cyfrowego obejmującego zatwierdzony model okablowania i cyfrowy modelu procesu wytwarzania okablowania.

Obejrzyj

Sprostaj wyzwaniom związanym z projektowaniem wiązek przewodów z Capital.

Przeczytaj

Webinarium - Projektowanie wiązek przewodów w samolotach

eBook - Rozwój systemów EE

Broszura - Rozwiązania inżynieryjne w zakresie wiązek przewodów