Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zarządzanie zasobami usług

Zarządzanie zasobami usług (SAM) to rozwiązanie programowe, które zapewnia producentom i organizacjom usługowym pełny wgląd w konfigurację i wiedzę serwisową dotyczącą wytwarzanych przedmiotów lub nieruchomości.

Co to jest zarządzanie zasobami usług?

Zarządzanie zasobami usług (SAM) to krytyczny system w ramach rozwiązania do zarządzania cyklem życia usługi (SLM), który z kolei wspiera kompleksowe zarządzanie cyklem życia produktu (PLM).

Oprogramowanie do zarządzania zasobami usług służy jako źródło danych, które kompleksowo opisuje zasoby fizyczne, od ich zatwierdzonych konfiguracji po stan operacyjny. Ta wiedza o zasobach i usługach zapewnia dokładny rdzeń zarządzania konfiguracją, który umożliwia wszystkim innym systemom zarządzania cyklem życia usług oparcie się na konfiguracji zasobów i produktów. Zespoły ds. usług i produktów korzystają z zarządzania zasobami usług, aby uzyskać dostęp do bezpiecznego i zintegrowanego źródła informacji, wyświetlać je i wykorzystywać. Zarządzanie zasobami usług, nazywane również zarządzaniem zasobami fizycznymi, zachowuje rzeczywiste dane dotyczące konfiguracji i wydajności zasobu operacyjnego oraz jego podstawowych systemów, podsystemów i składników. Zespoły serwisowe korzystają z oprogramowania do zarządzania zasobami serwisowymi, aby określić, jakich części można użyć do jak najszybszego rozwiązania zdarzenia serwisowego. Wykorzystują również zarządzanie zasobami usługowymi do oceny wpływu proponowanych zmian opartych na produkcie lub usłudze; Mogą one ocenić pełny wpływ tych zmian na charakterystykę operacyjną. Wyniki działań serwisowych są rejestrowane za pośrednictwem zarządzania zasobami serwisowymi w celu zasilenia systemu zamkniętej pętli, który umożliwia ciągłe doskonalenie produktów i usług.

Powiązane produkty: Teamcenter

service-asset-management-feature-640x360

Zrozum korzyści

Zarządzanie zasobami serwisowymi, jako pojedyncze źródło wiedzy serwisowej, pomaga zwiększyć produktywność producenta lub organizacji serwisowej, zapewniając szybki i dokładny dostęp do informacji oraz usprawnioną współpracę.

Łatwiejsze serwisowanie

Uzyskaj wgląd i możliwość śledzenia bieżących danych dotyczących konfiguracji zasobów oraz wiedzę serwisową na temat zasobów w środowisku produkcyjnym.

Wydłużenie czasu pracy i wydajności zasobów

Ogranicz przestoje zasobów i nieefektywność usług, jednocześnie utrzymując zasoby w produkcji przez dłuższy czas.

Czynności serwisowe wykonane na czas i zgodnie z budżetem

Zmniejsz nieefektywność usług dzięki wczesnemu planowaniu i wglądowi w bieżące wymagania serwisowe.

Jak działa oprogramowanie do zarządzania zasobami usług

Opierając się na informacjach projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych generowanych na wcześniejszym etapie cyklu życia produktu, oprogramowanie do zarządzania zasobami usługowymi przechwytuje szeroki zakres wiedzy operacyjnej i zarządza nią w formie kompleksowego, funkcjonalnego cyfrowego bliźniaka. Cyfrowy bliźniak wirtualnie reprezentuje aktualną strukturę fizyczną zarządzanego zasobu i obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne/elektroniczne, oprogramowanie i powiązane z dokumentami komponenty każdego zasobu, a także stan i historię ich operacyjnego wykorzystania.

Informacje zarządzane przez oprogramowanie do zarządzania zasobami usług obejmują:

  • Informacje o konfiguracji opisujące zasoby fizyczne w stanie pobratymcowym i konserwowanym
  • Pełna historia każdego zasobu i jego identyfikowalnych systemów, zespołów i komponentów
  • Informacje techniczne, które definiują identyfikowalność każdego zasobu, charakterystykę żywotności, limity żywotności, możliwość zastosowania i wykorzystanie
  • Wymagania prawne i standardy zgodności, które musi spełniać każdy zasób
  • Wskaźniki, które śledzą dostępność, niezawodność i wydajność zasobów w celu wykazania, że osiągnięto wartości oczekiwane i umowne

Zarządzanie fizycznymi składnikami majątku jest obsługiwane przez zestawienie komponentów usługi (sBOM), zarządzany widok wymagań dotyczących materiałów serwisowych, który łączy bieżące zmiany inżynieryjne i modernizacje produktu z wymaganiami dotyczącymi struktury fizycznej określonego składnika majątku. SBOM zapobiega rozbieżnościom między procesami ciągłych zmian a fizycznym zasobem. Umożliwia również pełne uwzględnienie wpływu zmian inżynieryjnych na usługi.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Service Lifecycle Management

Teamcenter Service Lifecycle Management może zmaksymalizować czas pracy zasobów, poprawić stałe stawki za pierwszym razem, wydłużyć żywotność zasobów, skrócić czas realizacji, zminimalizować koszty zapasów i ostatecznie zapewnić satysfakcję klienta.

Dowiedz się więcej

Blog dotyczący cyklu życia usługi

Dostarczaj większą wartość dla klienta dzięki zarządzaniu cyklem życia usług.

Oprogramowanie cyklu życia usługi

Zwiększenie efektywności inżynierii serwisu przyczynia się do wyższych zysków.