Funkcjonalność oprogramowania IBS QMS
Oprogramowanie IBS QMS to znacznie więcej niż tylko wsparcie procedur kontrolnych i dokumentacji. Dzięki holistycznemu podejściu do jakości, oprogramowanie do zarządzania jakością IBS QMS umożliwia rozpoczęcie planowania jakości na etapie projektowania i projektowania produktu. Kontynuuje kontrolę jakości podczas wytwarzania produktu. Oprogramowanie IBS QMS wykrywa ryzyko i błędy w projektowaniu i wytwarzaniu produktu, dzięki czemu możliwe jest ciągłe doskonalenie. W szczególności, gromadząc dane jakościowe z projektowania i produkcji, IBS QMS dostarcza informacji potrzebnych do ciągłego i zrównoważonego inicjowania procesów rozwiązywania problemów związanych z produktami i produkcją – w sposób ciągły i zrównoważony.
Funkcje zapewniane przez oprogramowanie do zarządzania jakością IBS QMS obejmują:
- Ustrukturyzowana metoda definiowania i inicjowania niezbędnych kroków w celu doprowadzenia produktu z etapu planowania do produkcji seryjnej, zazwyczaj zaawansowane planowanie jakości produkcji (APQP)
- Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA) w celu wsparcia prewencyjnego unikania usterek poprzez ocenę konsekwencji awarii i związanego z nimi ryzyka już na etapie planowania
- Pozyskiwanie odpowiednich danych i kosztów na potrzeby skarg zewnętrznych i wewnętrznych
- Zarządzanie jakością dostawców, w tym kontrola towarów przychodzących, ocena dostawców, audyt dostawców i zarządzanie reklamacjami
- Zarządzanie przyrządami pomiarowymi w celu monitorowania wydajności urządzeń i kalibracji przyrządów pomiarowych zgodnie ze specyfikacją produktu
- Jakość produkcji, w tym planowanie inspekcji, inspekcja w trakcie produkcji i statystyczna kontrola procesu (SPC) w celu wykrywania odchyleń tolerancji, identyfikowania przyczyn źródłowych i korygowania wad w czasie rzeczywistym
- Zarządzanie zgodnością (klient/dostawca/wewnętrzny)
- Audyt (dostawca/wewnętrzny)
- Wykrywanie i ocena wad
IBS QMS Professional
Opcenter Quality
IBS QMS Professional to wielojęzyczne, międzybranżowe rozwiązanie standardu jakości wspomaganej komputerowo (CAQ). Moduły IBS QMS Professional mają na celu usprawnienie procesów w obszarach rozwoju produktu, produkcji, testowania i akceptacji.
IBS QMS Professional harmonizuje i standaryzuje procesy jakościowe w całym cyklu życia produktu. Od projektowania i planowania (pomysłu) poprzez proces produkcyjny (realizacja) i z powrotem wraz z ciągłym doskonaleniem (wykorzystaniem), IBS QMS Professional wspiera kompleksowy proces kontroli jakości w zamkniętej pętli. Znaczna optymalizacja procesów odbywa się w fazie planowania, rozwoju i budowy produkcji. Następnie zarządza się procesami zaopatrzenia i produkcji w celu osiągnięcia pożądanej jakości. Dojrzały produkt służy następnie jako główne źródło wkładu, choć wyciągnięte wnioski, do procesu projektowania produktu, zamykając pętlę jakości.
IBS QMS Professional bezpiecznie realizuje procesy jakościowe, rejestrując i rozliczając wszystkie złożoności produktów i procesów. System obsługuje interfejsy do szerokiego spektrum urządzeń pomiarowych, od prostych kalibrów po złożone współrzędnościowe maszyny pomiarowe lub maszyny do 100% kontroli. System zarządzania przyrządami pomiarowymi zapewnia narzędzia do zarządzania różnymi typami przyrządów pomiarowych (np. mechanicznymi, elektrycznymi) oraz do dokumentowania wszystkich procedur związanych z historią przyrządów pomiarowych (np. kalibracja przyrządu, wydawanie/zwrot i naprawa). Wybór przyrządu pomiarowego jest niezbędnym wymogiem w uzyskaniu znormalizowanej dokumentacji istotnych danych dotyczących produktu i procesu wysokiej jakości, a także pomaga zidentyfikować i monitorować terminy dla każdego przyrządu pomiarowego.
Co ważne, IBS QMS Professional spełnia normy regulacyjne i zapewnia – oraz wykazuje – pełną zgodność. Producenci muszą spełniać normy i przestrzegać wytycznych istotnych dla ich branży.
IBS QMS Professional został zaprojektowany w celu zwiększenia przejrzystości w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym, zmniejszając ryzyko i koszty związane z problemami z jakością i naruszeniami procesów. Jako zorientowany na proces, modułowy system wspierany przez niezawodność i strukturę cyklu Deminga (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional zapewnia najwyższą jakość działania. Cykl Deminga wspiera IBS QMS Professional w całym łańcuchu wartości produktu jako naukowe, krok po kroku podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia. Ponadto IBS QMS Professional zajmuje się tym, co jest zazwyczaj zróżnicowanym zestawem działań związanych z jakością w całym przedsiębiorstwie i zastępuje wiele zdecentralizowanych narzędzi, które zarządzają procesami jakości, różnymi bazami danych w heterogenicznym i niezintegrowanym środowisku IT. System przechowuje wszystkie istotne dla jakości dane w scentralizowanej bazie danych.
IBS SZJ Motoryzacja
IBS QMS Automotive zapewnia przejrzystość pełnego zakresu danych produkcyjnych od dostawcy do dealera, chroniąc wydajność robótczą, punktualność, stabilność i skrócony czas przetwarzania w trakcie produkcji. Opanowuje techniczne zawiłości produkcji motoryzacyjnej, oferując pełne zarządzanie konfiguracjami i zapewniając łatwy dostęp do wszystkich danych produkcyjnych na pierwszy rzut oka.
Dzięki specyficznemu dostosowaniu do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, IBS QMS Automotive:
- Zgodność ze wszystkimi głównymi normami, w tym QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 i AIAG
- Wspiera strategię "zero defektów"
- Obsługuje elektroniczne karty pracy pojazdów
- Efektywnie zarządza przeróbkami
- Zarządza lokalizacją i dynamicznym tworzeniem zleceń przeglądów specyficznych dla pojazdu
- Zapewnia kompleksową identyfikowalność z precyzyjną lokalizacją wadliwych produktów
- Obniża koszty gwarancji i przyspiesza rozpatrywanie reklamacji
- Zapobiega wielokrotnym kontrolom i usprawnia proces kontroli
- Określa wskaźniki biznesowe w celu optymalizacji procesów
IBS QMS CompliantProTM
IBS QMS CompliantPro to zintegrowane rozwiązanie zapewniające zgodność, zapewniające trwałe wsparcie dla wszystkich obszarów ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodności. Obsługuje historię zmian, mechanizmy eskalacji, powiadomienia e-mail i nie tylko.
CompliantPro można dostosować do istniejących procesów w firmie i przejrzyście je odwzorować. Zintegrowane funkcje kontrolne i struktury odpowiedzialności umożliwiają szybki i efektywny przepływ informacji, co z kolei umożliwia szybszą identyfikację trendów i ryzyk oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji.
Rozwiązanie IBS QMS CompliantPro integruje zarządzanie użytkownikami, aby umożliwić niezawodne przydzielanie ról i funkcji dla każdego użytkownika. Zapewnia to bezpieczeństwo dostępu na każdym poziomie. System jest silnie zorientowany na najlepsze praktyki oraz przepisy i wymagania.
IBS QMS CompliantPro został zaprojektowany w celu wspierania zorientowanego na wartość i niezawodnego zarządzania przedsiębiorstwem w sposób satysfakcjonujący wszystkie grupy interesariuszy. Umożliwia terminowe spełnienie wszystkich istotnych wewnętrznych i zewnętrznych regulacji i standardów obowiązujących firmę zarówno dziś, jak i w przyszłości, bez wysokich kosztów dla organizacji. Zgodność z IBS QMS CompliantPro:
- Promuje kulturę zgodności™ w firmach w całym łańcuchu dostaw
- Zapewnia zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami, a także wymogami prawnymi
- Zapewnia wysoce konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie programowe
- Nie tworzy ograniczeń sektorowych, dzięki czemu można go wykorzystać w każdej organizacji
- Obsługuje wiele różnych typów dokumentów, różne uprawnienia i różne przepływy pracy
- Może być używany przez każdą jednostkę, niezależnie od lokalizacji