Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Projektowanie płyt montażowych

Rysunki projektowe płyt szalunkowych są pełnowymiarowymi reprezentacjami danych projektowych wiązek przewodów, wzbogaconymi o dodatkowe informacje produkcyjne.

Co to jest projektowanie płyt szalunkowych?

Wraz z przedmiotami wiązki przewodów, wszystkie przedmioty istotne dla produkcji, takie jak widły wiązek, uchwyty złączy, uchwyty zacisków lub wskaźniki położenia taśmy, są przedstawione graficznie na tych modelach płyt szalunkowych. Płyty szalunkowe stanowią pomoc wizualną dla operatorów, którzy prowadzą je podczas montażu wiązki przewodów.

Powiązane produkty: Projektant szalunków Capital

formboard-feature-640x360

Zrozum korzyści

Wizualizacja i optymalizacja układu

Formboard Designer umożliwia projektantom tworzenie i wizualizację układu wiązek przewodów w środowisku 3D.

Wykrywanie i walidacja błędów

Narzędzia Formboard Designer często zawierają funkcje wykrywania błędów i walidacji.

Sprawne wsparcie w zakresie dokumentacji i produkcji

Narzędzia Formboard Designer ułatwiają tworzenie szczegółowej dokumentacji i instrukcji produkcyjnych do produkcji wiązek przewodów.

Co to jest rysunek płyty szalunkowej?

Rysunek szalownika jest synonimem schematu szalunku. Projektanci płyt szalunkowych muszą tworzyć zoptymalizowane układy, które skracają czas i wysiłek związany z każdym komponentem, ponieważ jest on umieszczany w określonej strefie na płycie. Schemat płyty szalunkowej to widok danych projektowych wiązki przewodów w postaci cyfrowego bliźniaka. Diagram ten jest wzbogacony o informacje o strefach, osprzętach i punktach wiercenia i umożliwia tworzenie układów bez konieczności stosowania fizycznych prototypów.

Co to jest konstrukcja wiązki przewodów?

Projektowanie wiązki przewodów to proces, w którym inżynier ocenia wymagania części elektrycznej systemu, biorąc pod uwagę dostępną przestrzeń fizyczną w celu stworzenia zespołu przewodów w celu dostarczenia zasilania i informacji w razie potrzeby. Projekt musi łączyć wszystkie niezbędne komponenty i nie kolidować z innymi systemami krytycznymi dla działania i przeznaczenia produktu.

Rysunki płyt szalunkowych w produkcji wiązek przewodów

Efektywnie zaprojektowane płyty szalunkowe wiązek przewodów umożliwiają inżynierom produkcji budowanie linii produkcyjnych, które są bardziej wydajne. Rysunki płyt szalunkowych umożliwiają tworzenie wydajnych linii produkcyjnych, które jak najefektywniej wykorzystują istniejące zasoby produkcyjne, jednocześnie ułatwiając szybkie reagowanie na nowe sytuacje, takie jak zmieniające się czasy taktu, wymagany czas montażu produktu potrzebny do zaspokojenia popytu. Rezultatem są lepsze decyzje na hali produkcyjnej i krótszy czas do osiągnięcia rentowności.

Zalety scalonej płyty szalunkowej

Korzystając z połączonych płyt szalunkowych, inżynierowie produkcji mogą projektować linie produkcyjne, które pozwalają im wytwarzać różne (ale bardzo podobne) wiązki na tej samej linii. Oznacza to, że wiele linii produkcyjnych można zastąpić jedną, scaloną linią, zwalniając dostępną przestrzeń fabryczną i inne zasoby. W pewnych warunkach można zwiększyć produktywność i wydajność poszczególnych linii produkcyjnych poprzez zastosowanie połączonych płyt szalunkowych.

Cyfrowe rozwiązanie z podwójnej płyty szalunkowej

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia systemów E/E może umożliwić podejście oparte na cyfrowym bliźniaku do tworzenia płyt szalunkowych. Takie oprogramowanie może pomóc projektantom płyt szalunkowych w tworzeniu zoptymalizowanych, ergonomicznych układów w oparciu o dynamiczne sprzężenie zwrotne nakładu pracy lub czasu związanego z każdym elementem, ponieważ jest on umieszczony w określonej strefie na płycie. Projektanci mogą również tworzyć i zachować scalone lub połączone tablice w celu wydajnego wykorzystania linii produkcyjnych i miejsca w zakładzie produkcyjnym.

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia systemów E/E

Capital jest przykładem kompleksowego rozwiązania do tworzenia systemów E/E, które można wykorzystać do projektowania płyt szalunkowych. Obejmuje projektowanie, produkcję i serwis systemów elektrycznych, a także architektury systemów i oprogramowania E/E, komunikację sieciową i rozwój oprogramowania wbudowanego.

To oprogramowanie umożliwia:

  • Utwórz pełnowymiarowy widok istniejących danych projektowych na schemacie płyty rozdzielczej.
  • Dostosuj płytę szalunkową, aby uzyskać najlepszy ergonomiczny układ, korzystając z pomiarów i analiz na żywo.
  • Z łatwością manipuluj wiązkami, aby dopasować uprząż do deski, przestrzegając minimalnego promienia zgięcia i innych ograniczeń.
  • Automatycznie umieszczaj urządzenia we właściwym miejscu, korzystając z automatycznych reguł i ograniczeń.
  • Łącz lub łącz wiele płyt szalunkowych, aby zmaksymalizować wydajność produkcji.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Dowiedz się, jak pakiet narzędzi Capital wspiera zespoły inżynierów w pokonywaniu wyzwań produkcyjnych, aby szybciej osiągnąć strefę rentowności produkcji.

Ucz się

Twórz kompleksowe modele, które zapewniają realistyczne koszty okablowania i umożliwiają inżynierom ds. okablowania efektywne przygotowywanie danych produktu.

Obejrzyj

Projektanci płyt szalunkowych muszą być w stanie tworzyć zoptymalizowane układy, które skracają czas i nakład pracy. W tym filmie odkryjesz rozwiązania Siemens Capital do projektowania i optymalizacji płyt szalunkowych.