EWIS to skrót od Electrical Ferencing Interconnect System, czyli system połączeń przewodów elektrycznych. Jest regulowany w celu utrzymania bezpieczeństwa złożonych systemów, takich jak samoloty.
Dlaczego system EWIS jest niezbędny?
Osiągi i bezpieczeństwo statku powietrznego zależą od integralności układu elektrycznego przez cały okres eksploatacji statku powietrznego. EWIS jest krytycznym systemem lotniczym wymaganym do bezpiecznej eksploatacji, co sprawia, że konieczne jest utrzymanie dokładnego i niezawodnego działania oraz komunikacji w całym układzie elektrycznym.
Przepisy EWIS wymagają, aby komponenty elektryczne były wybierane na podstawie ich specyfikacji elektrycznych oraz sprawdzane i testowane w ekstremalnych warunkach, na które komponent może być narażony. Przepisy EWIS narzucają również wytyczne dotyczące prawidłowego montażu i ochrony komponentów oraz wystarczającego zdefiniowania projektu, aby zapewnić powtarzalność w procesach produkcyjnych i konserwacyjnych. Przepisy EWIS ustanawiają wyższy standard niezawodności i bezpieczeństwa systemu w porównaniu z poprzednimi przepisami.
Rozwiązania programowe EWIS
Nowoczesne samoloty mają więcej elementów elektrycznych, aby zapewnić większą wydajność i możliwości. W rezultacie systemy elektryczne wymagają większej mocy i stwarzają większe ryzyko zgodności ze względu na zwiększoną złożoność. Aby sprostać tym wielu wyzwaniom, wysokiej jakości rozwiązania programowe E/E obejmują narzędzia analityczne i symulacyjne, które pomagają użytkownikom w walidacji zgodności z przepisami na wcześniejszym etapie procesu projektowania w przypadku zadań takich jak przeprowadzanie analizy obciążenia elektrycznego (ELA).
Celem nowoczesnych rozwiązań programowych i technologicznych jest usprawnienie projektowania elektrycznego samolotów, zgodności z przepisami i certyfikacji. Na przykład Capital Load Analyzer, część pakietu oprogramowania Capital ® firmy Siemens Digital Industries Software, jest jedną z pierwszych w branży technologii systemów elektrycznych, która wykorzystuje cyfrowego bliźniaka, automatyzację projektowania i ciągłość danych cyfrowych w celu ułatwienia zgodności z przepisami.
Takie podejście do wypełniania ELA jest zgodne z przyjętymi wytycznymi i zapewnia dogodny sposób na uwzględnienie następujących kluczowych perspektyw zgodności:
- Zarządzanie informacjami wymaganymi dla ELA, takimi jak schematy połączeń jednokreskowych, scenariusze operacyjne (wszystkie fazy lotu), notatki z analizy itp.
- Wykonywanie iteracji ELA, raportów ELA oraz analiz i iteracji raportów ELA
- Pokaż zgodność dla każdej konfiguracji zgodnie z potrzebami
System EWIS i związane z nim wyzwania
Implikacją zwiększonego wykorzystania rozwiązań elektrycznych w celu spełnienia bardziej wymagających wymagań dotyczących wydajności i misji jest zwiększony rozmiar, waga i złożoność EWIS. Wraz ze wzrostem wykorzystania komunikacji cyfrowej zawartość systemu EWIS została przeniesiona z prostych połączeń analogowych punkt-punkt na bardziej zaawansowane cyfrowe magistrale sieciowe. To z kolei może wymagać drogich do transmisji danych, co zwiększa koszty systemu EWIS i złożoność produkcji. Złożoność systemu EWIS jest dodatkowo spotęgowana przez niezliczone zasady mające na celu zminimalizowanie zakłóceń elektrycznych, separację sygnałów dla systemów nadmiarowych i oczywiście zapewnienie zgodności i/lub certyfikacji komercyjnej.