Produkcja dyskretna to podejście do produkcji przemysłowej, którego wynikiem są indywidualne produkty końcowe. Osiąga się to poprzez przeprowadzanie przychodzących materiałów, części, komponentów i/lub podzespołów przez szereg etapów produkcji, które mogą obejmować obróbkę skrawaniem, montaż, trawienie, mocowanie, polerowanie, zszywanie, pakowanie i inne. Produkcja dyskretna skutkuje produktami końcowymi, które różnią się od siebie i można je policzyć. Zazwyczaj wytwarza również przedmioty, które można podzielić na części składowe.
Te dwie cechy odróżniają produkcję dyskretną od produkcji procesowej, w której wytwarzane są produkty zwykle mierzone masowo lub objętościowo. Produkty te, takie jak szampony czy soki owocowe, nie mogą być liczone indywidualnie i często ulegają nieodwracalnym zmianom, które uniemożliwiają ich rozłożenie z powrotem na składniki.
Przykłady produkcji dyskretnej obejmują zarówno nanotechnologie, jak i samoloty pasażerskie. Podczas gdy przemysł elektroniczny i półprzewodnikowy, motoryzacyjny i transportowy oraz lotniczy i obronny stanowią jedne z najbardziej rozpowszechnionych przykładów produkcji dyskretnej, szerokie spektrum innych branż polega na dyskretnych procesach produkcyjnych do produkcji swoich towarów. Te wyzwania to przykładowo:
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł lotniczy i obronny
- i elektronika
- Przemysł maszynowy
- Ciężki sprzęt
- Przemysł morski
- Wyroby medyczne
Należy zauważyć, że wytwarzanie wielu produktów obejmuje zarówno operacje dyskretne, jak i procesowe. Na przykład, aby wyprodukować szklane butelki, należy wytworzyć szkło w procesie produkcji, a następnie wyprodukować poszczególne butelki w produkcji dyskretnej.
Techniki i technologie produkcji dyskretnej przeszły przez wszystkie cztery rewolucje przemysłowe, przechodząc od produkcji rzemieślniczej, poprzez produkcję masową i automatyzację komputerową, aż po łączność Przemysłu 4.0, dane w czasie rzeczywistym, inteligentne urządzenia i systemy autonomiczne. Producenci urządzeń dyskretnych utrzymują lub zwiększają swoją przewagę konkurencyjną już dziś, wdrażając cyfrowe narzędzia i systemy za pomocą dyskretnych rozwiązań programowych do produkcji.
Powiązany produkt: Opcenter Execution Discrete