Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Testy hałasu i wibracji

Testy hałasu i wibracji to proces analizy charakterystyki akustycznej systemu i jego komponentów, a następnie tworzenia i walidacji rozwiązań modyfikujących te charakterystyki w celu spełnienia celów projektowych.

Co to jest badanie hałasu i wibracji?

Dźwięk i wibracje mają wpływ na nas wszystkich w naszym codziennym życiu – od smartfonów, których używamy, przez samochody, którymi jeździmy i maszyny, które obsługujemy, po środowisko, w którym wszyscy żyjemy. W przypadku wielu produktów przepisy dotyczą maksymalnych poziomów wibracji lub hałasu. Mimo to dobrze wyważony dźwięk i wibracje są również postrzegane przez użytkowników jako oznaka wysokiej jakości, dokładności, komfortu, sportowego charakteru lub innych ważnych cech produktu.

Testy hałasu i wibracji to proces pomiaru, analizy lub walidacji charakterystyk dynamicznych systemu i jego komponentów, a następnie tworzenia i walidacji rozwiązań modyfikujących te charakterystyki w celu spełnienia celów projektowych.

Sposób, w jaki hałas i wibracje są postrzegane przez ludzi lub mierzone przez czujniki, jest kombinacją dynamicznych źródeł w systemie i wielu ścieżek przesyłu w strukturze, przez które przesyłana jest energia. Testy hałasu i wibracji pomagają oddzielić dynamikę związaną ze źródłami operacyjnymi od dynamicznych właściwości konstrukcji i pozwalają inżynierom zidentyfikować przyczyny źródłowe i ukierunkowane rozwiązania w celu poprawy wydajności.

Powiązane produkty: Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Kamera dźwiękowa Simcenter | Źródła Qsource Simcenter

A Siemens field engineer performs noise and vibration testing on an excavator in collaboration with the VDAB competence center.

Odkryj korzyści

Zwiększ wydajność

Testy hałasu i wibracji pomagają szybko dekomponować właściwości dynamiczne w źródłach i ścieżkach przenoszenia, umożliwiając ukierunkowaną poprawę wydajności produktu.

Skrócenie czasu

Dzięki testom hałasu i wibracji można skutecznie poprawić wydajność wirtualnych modeli CAE lub skutecznie rozwiązywać problemy z hałasem i wibracjami, gdy zostaną znalezione w rzeczywistych produktach.

Redukcja kosztów

Testy hałasu i wibracji rzeczywistych produktów są niezbędnym krokiem w rozwoju i często są regulowane przez przepisy. Innowacyjne metodologie testowania mogą obniżyć koszty rozwiązywania problemów lub testowania drogich prototypów.

Rodzaje badań hałasu i wibracji

Test dźwięku i wibracji wykonany za pomocą mikrofonu i urządzenia SCADAS XS.

Troubleshooting

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem i drganiami jest kluczowym procesem, który wykrywa, diagnozuje i rozwiązuje problemy związane z hałasem i drganiami w systemach mechanicznych. Kluczowe znaczenie ma skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z hałasem i wibracjami, aby uniknąć opóźnień we wprowadzaniu produktów na rynek lub uniknąć niezadowolonych klientów.

Badanie dźwiękowo-wibracyjne wykonywane za pomocą wiertarki i urządzenia SCADAS.

Certification

Większość krajów na całym świecie ustanowiła limity dotyczące poziomu hałasu lub wibracji wytwarzanych przez maszyny, na przykład w globalnych normach ISO. Te procedury testowe mają na celu wyłącznie certyfikację produktów, ale gdy certyfikacja się nie powiedzie, kluczowe znaczenie ma szybkie rozwiązanie wszelkich problemów.

Mężczyzna korzystający z urządzenia Simcenter SCADAS z laptopem przeprowadzający testy drgań i wstrząsów.

Vibration qualification

Kwalifikacja wibracyjna i testy kontroli drgań są specyficzną formą certyfikacji produktu. Zapewnia, że komponent lub zespół może wytrzymać wibracje występujące w rzeczywistych warunkach pracy, do których jest przeznaczony.

Wizualizacja wielu maszyn przemysłowych poddawanych testom jakości.

End-of-line quality testing

Testy jakości na końcu linii produkcyjnej (EOL) to forma badania hałasu i wibracji stosowana na stanowiskach testowych w środowisku produkcyjnym w ramach procesu zapewnienia jakości. Korzystając z innowacyjnego wykrywania usterek opartych na dźwięku i wibracjach, testy mogą zidentyfikować wszelkie anomalie lub błędy produkcyjne.

Wypróbuj oprogramowanie do testowania hałasu i wibracji za darmo

Interfejs użytkownika oprogramowania Simcenter Testlab Neo (UI).

Simcenter Testlab Neo trial

  • Łatwe przeglądanie zebranych danych
  • Intuicyjne przetwarzanie danych za pomocą predefiniowanego procesu
  • Porównaj wyniki w kilka sekund i uzyskaj cenne informacje

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między testami hałasu i wibracji a testami NVH?

NVH (hałas, wibracje i szorstkość) to terminologia często używana w przemyśle motoryzacyjnym, która jest kluczowym wskaźnikiem przy opracowywaniu nowych pojazdów i ma bezpośredni wpływ na komfort, wrażenia z jazdy, postrzeganie marki, niezawodność i jakość. Oprócz pomiarów i analiz hałasu i drgań obejmuje ona również oceny subiektywne, mierzone za pomocą ocen jury lub narzędzi analitycznych, które mogą dostarczyć wyników odzwierciedlających subiektywne odczucia człowieka. Z czasem termin NVH został przyjęty również w innych branżach.

Dlaczego przeprowadzamy testy wibracyjne?

Istnieje wiele powodów, dla których warto przeprowadzić testy hałasu i wibracji poza obowiązkowymi badaniami certyfikacyjnymi. W przeszłości często wykonywano to w przypadku wykrycia problemów w fazie prototypu lub produkcji, co wymagało szybkich wyników i dużej elastyczności. W nowoczesnym procesie inżynieryjnym inżynieria wspomagana komputerowo (CAE) jest metodologią oceny wydajności w zakresie hałasu i wibracji na modelach wirtualnych, zanim dostępne będą fizyczne prototypy. Podejście hybrydowe, w którym dane testowe z rzeczywistych komponentów lub produktów mogą być wykorzystywane w modelach wirtualnych do korelacji lub do budowania modeli hybrydowych w celu zaoszczędzenia czasu obliczeń, stało się skutecznym sposobem łączenia zalet zarówno świata rzeczywistego, jak i wirtualnego.

Jak mierzysz hałas i poziom hałasu?

Typowa konfiguracja pomiarowa składa się zarówno ze składników sprzętowych, jak i programowych. Wymagany sprzęt obejmuje czujniki do pomiaru wielkości fizycznych (mikrofony, akcelerometry, ogniwa siłowe) oraz wielokanałowy system akwizycji danych do konwersji sygnałów analogowych na wysokiej jakości wartości cyfrowe. Jakość i użyteczność danych, a ostatecznie wyników, w dużym stopniu zależy od jakości różnych komponentów sprzętowych. Oprogramowanie pomiarowe jest potrzebne do skonfigurowania parametrów czujnika, przygotowania konfiguracji pomiaru, przechwytywania i przechowywania danych, przetwarzania końcowego i raportowania danych w postaci praktycznych wyników.

Jakie względy praktyczne należy wziąć pod uwagę?

Kilka praktycznych wyzwań i warunków brzegowych może odgrywać ważną rolę w testach hałasu i wibracji oraz w doborze odpowiedniego sprzętu. Na przykład dostępność lokalizacji czujników, długość i układ (wpływ na jakość danych), wpływ dodania czujników do właściwości dynamicznych obiektu pomiarowego (obciążenie masowe), wymagana wytrzymałość sprzętu do testów w laboratoriach lub w terenie, warunki zewnętrzne, które można kontrolować lub nie, wpływy temperatury, pożądane mierzalne zakresy częstotliwości drgań lub akustyki i wiele innych.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Seminarium internetowe | Wykorzystaj wydajność testowania za pomocą kompaktowego systemu akwizycji danych testowych

Seminarium internetowe | Wprowadzenie do podstaw inżynierii akustycznej

Posłuchaj

Podcast | Testowanie osiągów pojazdów elektrycznych

Przeczytaj

Aktualności | Top 5 – najbardziej irytujące dźwięki

Biała księga | Wdrożenie 100% systemu kontroli jakości za pomocą testów na końcu linii produkcyjnej