Wytłaczanie materiałów to metodologia wytwarzania przyrostowego (AM). Szpula materiału (zwykle polimeru termoplastycznego) jest przepychana przez podgrzewaną dyszę w ciągłym strumieniu i selektywnie osadzana warstwa po warstwie w celu zbudowania obiektu 3D. Wytwarzanie włókien topionych (FFF) i modelowanie osadzania topionego (FDM) to dwa przykłady technologii wytłaczania materiałów.
Wytłaczanie materiałów zazwyczaj nie jest tak szybkie ani dokładne, jak inne rodzaje wytwarzania przyrostowego. Jednak technologia wytłaczania materiałów i kompatybilne surowce, takie jak nylon i tworzywo ABS, są szeroko rozpowszechnione i niedrogie. Do tego stopnia, że wytłaczanie materiału jest najpopularniejszym procesem drukowania 3D dla hobbystów w domu. W środowisku produkcyjnym i przemysłowym wytłaczanie materiałów jest powszechnie stosowane do produkcji niefunkcjonalnych prototypów, tymczasowych części zamiennych do maszyn lub opłacalnego szybkiego prototypowania dla wielu iteracji tego samego obiektu.
Wytłaczanie materiałów ma również tę zaletę, że jest skalowalne. Może być stosowany do małych części o długości 20 cm lub mniejszej, ale także do bardzo dużych części, których wymiary rozszerzają się do wielu metrów. Oznacza to, że wytłaczanie materiału może być wykorzystywane do drukowania części, które mieszczą się w dłoni, aż do części wielkości pojazdu, a ta cecha skalowalności jest wykorzystywana w wielu branżach do wykorzystania tej samej technologii do drukowania szerokiej gamy części.
Powiązane produkty: Stała płaszczyzna NX AM | Wieloosiowy NX AM | Optymalizator kompilacji NX AM