ISA-95 to międzynarodowy standard integracji systemów korporacyjnych i kontrolnych. ISA-95 składa się z modeli i terminologii. Jego oficjalna nazwa to "ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration" (znana na całym świecie jako IEC/ISO 62264). Jednak standardowy tytuł niewiele daje informacji na temat jego wartości. Wykorzystanie tego standardu może zapewnić integrację systemów z perspektywy całej firmy, która pozwala na podjęcie tysięcy działań i punktów danych oraz sprowadzenie ich do zrozumiałych ram. Koncentruje się na działaniach - i ma na celu zdefiniowanie i zintegrowanie działań między biznesem i ERP z jednej strony, a Systemami Realizacji Produkcji (MES) i Zarządzaniem Operacjami Produkcyjnymi (MOM) z drugiej. Norma obejmuje nawet szczegółowy poziom czujników i procesów fizycznych.
Modele te mogą być używane do określania, które informacje muszą być wymieniane między systemami sprzedaży, finansów i logistyki oraz systemami produkcji, utrzymania ruchu i jakości. Informacje te są ustrukturyzowane w modelach UML, które są podstawą do opracowania standardowych interfejsów pomiędzy systemami ERP i MES. Standard ISA-95 może być wykorzystywany do kilku celów, na przykład jako przewodnik do definiowania wymagań użytkownika, do wyboru dostawców MES lub jako podstawa do rozwoju systemów MES i baz danych.
ISA-95 zawiera warstwowy model technologii i procesów biznesowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych jako poziomy standardu. Poziomy te to:
Poziom 0 — definiuje rzeczywiste procesy fizyczne.
Poziom 1 - Definiuje czynności związane z wykrywaniem i manipulowaniem procesami fizycznymi.
Poziom 2 - Definiuje działania związane z monitorowaniem i sterowaniem procesami fizycznymi.
Poziom 3 — definiuje działania przepływu pracy w celu wytworzenia pożądanych produktów końcowych.
Poziom 4 — Definiuje działania związane z działalnością gospodarczą potrzebne do zarządzania operacją produkcyjną.
Systemy zarządzania operacjami produkcyjnymi znajdują się na poziomie 3 modelu. Z punktu widzenia komponentu lub oprogramowania, poziomy od 1 do 4 można zobaczyć w następujący sposób:
Poziom 1: Inteligentne urządzenia
Poziom 2: Systemy sterowania (np. sterowniki PLC, DCS)
Poziom 3: Systemy operacyjne produkcji (np. MES)
Poziom 4: Systemy logistyki biznesowej (np. ERP)
Powiązane produkty: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution