Wykorzystując narzędzia i techniki automatyzacji, organizacje mogą osiągnąć większą wydajność, zmniejszyć liczbę błędów i dostarczyć wysokiej jakości projekty inżynierskie w krótszym czasie.
Automatyzacja inżynieryjna odnosi się do wykorzystania oprogramowania do automatyzacji powtarzalnych procesów inżynieryjnych. Dzięki zdefiniowanym przez użytkownika regułom i procedurom inżynierskim narzędzia do automatyzacji inżynierii są w stanie tworzyć dane, schematy, dokumentację i nie tylko. Pomaga to przyspieszyć rozwój produktów i umożliwia inżynierom z różnych działów równoległą pracę - wykorzystując innowacyjne techniki, które pomagają projektantom sprostać wymaganiom maszyn o wyższej wydajności, krótszych czasach projektowania i niższych kosztach.
Powiązane produkty: NX CAD | Oprogramowanie Simcenter 3D
Automatyzacja inżynierska w CAD
Automatyzacja inżynierska w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD) odnosi się do procesu wykorzystania narzędzi i technik programowych do automatyzacji różnych aspektów procesu projektowania inżynierskiego. Ta automatyzacja ma na celu usprawnienie powtarzalnych zadań, poprawę wydajności i zwiększenie produktywności w procesie projektowania i inżynierii. Kluczowe aspekty automatyzacji inżynierskiej w CAD obejmują:
Modelowanie parametryczne:
Modelowanie parametryczne umożliwia projektantom definiowanie elementów geometrycznych i relacji przy użyciu parametrów i wiązań. Automatyzacja inżynierska umożliwia tworzenie modeli parametrycznych, które można łatwo modyfikować i aktualizować, oszczędzając czas i wysiłek podczas iteracji wariantów projektu.
Automatyzacja projektowania:
Automatyzacja projektowania polega na automatyzacji tworzenia modeli CAD w oparciu o predefiniowane reguły, szablony lub algorytmy. Może to obejmować generowanie standardowych komponentów, zespołów lub konfiguracji na podstawie danych wejściowych użytkownika lub specyfikacji projektowych.
Dostosowywanie i tworzenie skryptów:
Oprogramowanie CAD często zapewnia funkcje skryptowe lub programistyczne, które pozwalają użytkownikom zautomatyzować powtarzalne zadania lub dostosować przepływy pracy. Inżynierowie mogą pisać skrypty lub makra, aby zautomatyzować zadania, takie jak generowanie geometrii, manipulowanie danymi lub generowanie raportów.
Integracja z narzędziami inżynierskimi:
Automatyzacja inżynierii w CAD polega na integracji oprogramowania CAD z innymi narzędziami i systemami inżynierskimi, takimi jak oprogramowanie do symulacji, analizy i zarządzania danymi. Integracja ta umożliwia bezproblemową wymianę danych i automatyzację przepływu pracy między różnymi etapami procesu projektowania.
Przetwarzanie wsadowe:
Automatyzacja inżynieryjna umożliwia użytkownikom przetwarzanie wsadowe zadań CAD, takich jak konwersja wsadowa formatów plików, renderowanie wsadowe obrazów lub zbiorcza aktualizacja rysunków. Może to znacznie zmniejszyć nakład pracy ręcznej i poprawić produktywność, szczególnie w przypadku projektów na dużą skalę.
Standaryzacja i szablony:
Automatyzacja inżynierii promuje korzystanie ze znormalizowanych szablonów, bibliotek i wytycznych projektowych w celu ułatwienia spójnych i wydajnych praktyk projektowych. Ustandaryzowane komponenty i szablony mogą być ponownie wykorzystywane w różnych projektach, skracając czas projektowania i zapewniając spójność wyników projektu.
Projektowanie oparte na danych:
Automatyzacja w CAD umożliwia procesy projektowania oparte na danych, w których decyzje projektowe są oparte na analizie danych, wynikach symulacji lub historycznych danych dotyczących wydajności. Takie podejście pozwala inżynierom optymalizować projekty w oparciu o wskaźniki ilościowe i kryteria wydajności.
Automatyzacja inżynierska zintegrowana z oprogramowaniem PLM
Automatyzacja inżynieryjna jest często kluczowym elementem oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). PLM obejmuje zestaw narzędzi programowych, procesów i metodologii, które zarządzają całym cyklem życia produktu, od koncepcji, przez projektowanie i produkcję, po serwis i utylizację. Automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu PLM ma na celu usprawnienie i automatyzację różnych zadań i procesów inżynieryjnych w całym cyklu życia produktu.
Korzyści z automatyzacji inżynierskiej w oprogramowaniu PLM
Automatyzacja projektowania:
Systemy PLM często zawierają funkcje automatyzacji zadań projektowych, takich jak modelowanie parametryczne, generowanie zespołów i zarządzanie konfiguracją. Narzędzia do automatyzacji projektowania umożliwiają inżynierom wydajniejsze tworzenie i modyfikowanie modeli CAD dzięki wykorzystaniu predefiniowanych reguł, szablonów i standardowych komponentów.
Automatyzacja przepływu pracy:
Oprogramowanie PLM ułatwia automatyzację procesów i procesów inżynierskich, takich jak zarządzanie zmianami, procesy zatwierdzania i kontrola dokumentów. Automatyzacja przepływu pracy zapewnia, że zadania są kierowane do odpowiednich interesariuszy, zatwierdzanie jest uzyskiwane sprawnie, a zmiany są efektywnie zarządzane w całym cyklu życia produktu.
Integracja z narzędziami CAD i CAE:
Systemy PLM integrują się z oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), aby zautomatyzować wymianę danych i synchronizację między narzędziami do projektowania, analizy i symulacji. Ta integracja umożliwia bezproblemową współpracę i zapewnia, że zmiany projektowe są propagowane we wszystkich odpowiednich systemach i interesariuszach.
Automatyzacja produkcji:
Oprogramowanie PLM zawiera funkcje automatyzacji procesów produkcyjnych, takie jak generowanie zestawień materiałowych (BOM), optymalizacja marszrut i planowanie produkcji. Automatyzując te zadania, systemy PLM pomagają producentom poprawić wydajność, zmniejszyć liczbę błędów i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.
Zarządzanie danymi i ich integracja:
Rozwiązania PLM zapewniają scentralizowane funkcje zarządzania danymi, które umożliwiają automatyzację zadań związanych z danymi, takich jak kontrola wersji, synchronizacja danych i migracja danych. Integracja z systemami korporacyjnymi, takimi jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania relacjami z klientami (CRM), dodatkowo automatyzuje wymianę danych i zapewnia spójność danych w całej organizacji.
Dokumentacja produktu i raportowanie:
Oprogramowanie PLM automatyzuje generowanie dokumentacji produktu, w tym rysunków technicznych, specyfikacji, podręczników i raportów. Automatyzując zadania związane z dokumentacją, systemy PLM pomagają zapewnić dostępność dokładnej i aktualnej dokumentacji przez cały cykl życia produktu.
Ogólnie rzecz biorąc, automatyzacja inżynierii w oprogramowaniu PLM odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności, zmniejszeniu liczby błędów i przyspieszeniu procesów rozwoju produktu. Automatyzując powtarzalne zadania i usprawniając przepływy pracy, systemy PLM pomagają organizacjom osiągnąć większą produktywność i innowacyjność przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i integralności ich produktów.
W firmie Siemens Teamcenter PLM i NX CAD integrują funkcje automatyzacji inżynierskiej, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność i korzyści dla użytkowników na różnych etapach cyklu życia produktu.
Integracja funkcji automatyzacji inżynieryjnej w Teamcenter i NX zwiększa produktywność, współpracę i wydajność w całym cyklu życia produktu, od projektowania i rozwoju po produkcję i serwis. Usprawniając przepływy pracy i automatyzując powtarzalne zadania, użytkownicy mogą bardziej skupić się na innowacjach i działaniach o wartości dodanej, co prowadzi do szybszego wprowadzania produktów na rynek i wyższej jakości.