Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów. Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.
Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów. Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.
Producenci stale dążą do zwiększenia produktywności i wydajności. Wymaga to projektowania nowych maszyn produkcyjnych, które będą w stanie sprostać rosnącym obciążeniom wynikającym ze zwiększenia momentu obrotowego i mocy przy jednoczesnym wyeliminowaniu przestojów i usterek. Większość maszyn pracuje z maksymalną przepustowością przez całą dobę, co sprawia, że wytrzymałość ich konstrukcji i trwałość mają krytyczne znaczenie dla wydajności funkcjonalnej podczas projektowania maszyny.
Aby poradzić sobie z coraz większą złożonością maszyn występujących ponadto w wielu różnych konfiguracjach, inżynierowie ds. wytrzymałości konstrukcji potrzebują skutecznego procesu uwzględniającego pełną historię obciążeń, precyzyjne modele i metodyki przewidywania zmęczenia materiału.
Nasze rozwiązania do testowania i symulacji zapewniają sprawdzony w branży proces inżynierii wytrzymałości konstrukcyjnej. Oferowane rozwiązania do testów umożliwiają szybkie uzyskanie wysokiej jakości danych w niezawodny i zautomatyzowany sposób, a także wyznaczanie realistycznych i precyzyjnych celów projektowych dla scenariuszy eksploatacji i uszkodzeń. Nasze rozwiązania do symulacji pomagają przewidywać obciążenia na poziomie pełnego produktu oraz kaskadować je do poziomu podsystemów i komponentów w celu przeprowadzania oceny krytycznych naprężeń i zachowania w całym okresie eksploatacji.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.
Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.
Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów multidyscyplinarnych, od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia, analizowania i raportowania danych.
Złożone problemy przemysłowe wymagają rozwiązań obejmujących różne dziedziny fizyki. Często jedynym sposobem jest wykorzystanie symulacji uwzględniającej różne dziedziny inżynierii.
W jaki sposób można zredukować ilość materiału w komponencie lub zmienić jego właściwości przy jednoczesnym zapewnieniu, że nadal będzie on spełniał wyznaczone cele wydajnościowe? Firma Siemens oferuje techniki optymalizacji procesu inżynieryjnego, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie dzięki systematycznemu poszukiwaniu najlepszego projektu spełniającego określone kryteria. Zmniejszaj masę komponentów lub znajduj prawidłowe kombinacje parametrów w celu zwiększenia wydajności produktu za pomocą wszechstronnych funkcji optymalizacji topologii, geometrii i parametrów.
Skorzystaj z zasobów firmy tradycyjnie oferującej najnowocześniejsze zdobycze wiedzy inżynieryjnej i zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.
Zrozumienie reakcji komponentu lub złożenia produktu pod działaniem siły lub drgań jest niezwykle ważne w każdej branży, jednak stale zwiększający się poziom skomplikowania produktów i materiałów wymaga od inżynierów korzystania z narzędzi o możliwościach wykraczających poza statyczne analizy liniowe. Firma Siemens zapewnia rozwiązania strukturalne, które pomogą Ci rozwiązać wiele problemów dotyczących analizy konstrukcji w ramach jednego środowiska użytkownika.
Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.
Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów multidyscyplinarnych, od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia, analizowania i raportowania danych.
W jaki sposób można zredukować ilość materiału w komponencie lub zmienić jego właściwości przy jednoczesnym zapewnieniu, że nadal będzie on spełniał wyznaczone cele wydajnościowe? Firma Siemens oferuje techniki optymalizacji procesu inżynieryjnego, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie dzięki systematycznemu poszukiwaniu najlepszego projektu spełniającego określone kryteria. Zmniejszaj masę komponentów lub znajduj prawidłowe kombinacje parametrów w celu zwiększenia wydajności produktu za pomocą wszechstronnych funkcji optymalizacji topologii, geometrii i parametrów.
Skorzystaj z zasobów firmy tradycyjnie oferującej najnowocześniejsze zdobycze wiedzy inżynieryjnej i zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.
Zrozumienie reakcji komponentu lub złożenia produktu pod działaniem siły lub drgań jest niezwykle ważne w każdej branży, jednak stale zwiększający się poziom skomplikowania produktów i materiałów wymaga od inżynierów korzystania z narzędzi o możliwościach wykraczających poza statyczne analizy liniowe. Firma Siemens zapewnia rozwiązania strukturalne, które pomogą Ci rozwiązać wiele problemów dotyczących analizy konstrukcji w ramach jednego środowiska użytkownika.
Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes
Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.