Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie do projektowania, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.
Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie do projektowania, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.
Złożona mechatronika oparta na oprogramowaniu odgrywa główną rolę w wielu najbardziej pożądanych i zaawansowanych funkcjach maszyn dostępnych obecnie na rynku. W celu rozwiązania wynikających z tej złożoności problemów związanych z rozwojem produktu oferujemy zintegrowane rozwiązanie PLM-ALM, które obsługuje środowisko oparte na współpracy różnych dyscyplin inżynierii podczas opracowywania produktów składających się z wielu elementów mechanicznych, elektronicznych, oprogramowania i połączonych komponentów elektrycznych.
Zintegrowana struktura rozwiązania PLM-ALM umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi projektowymi wygenerowanymi w tych domenach, pozwalając jednocześnie grupom ds. rozwoju produktu i dostawcom na dzielenie się i wymienianie danymi. Co równie ważne, pakiet obsługuje wszystkie narzędzia i procesy, które można wykorzystać do opracowania tych złożonych produktów w całym cyklu ich życia.
Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania zapewnia wspólny widok produktu, przełamujący geograficzne, organizacyjne i technologiczne bariery pomiędzy poszczególnymi domenami inżynierii, jednocześnie zwiększając potencjalne możliwości w zakresie ponownego wykorzystania projektu. Asocjatywność produktu umożliwia zespołom projektowym definiowanie, wyszukiwanie i wizualizację relacji, interakcji i zależności pomiędzy elementami danych w wielu domenach oraz poruszanie się między nimi.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.
Zarządzaj oprogramowaniem w kontekście maszyny i opracowuj zaawansowane warianty maszyn na podstawie oczekiwań klienta i globalnych wymagań produkcyjnych.
Wszechstronny ekosystem narzędzi dostosowanych do potrzeb ALM w zakresie zarządzania kodem, wydajności, automatyzacji testów i automatyzacji kompilacji.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Wyposaż organizacje zajmujące się rozwojem produktu w spójny ekosystem, bezpośrednio i wielokierunkowo łączący dane i procesy ALM i PLM.
Rejestruj wymagania dotyczące maszyny i zarządzaj nimi, łącznie z ich rozbiorem i przekazywaniem do wymagań i specyfikacji wyższego poziomu.
Korzystaj z dostępnych gotowych szablonów, które następnie można dostosować do nowoczesnych zwinnych technik lub tradycyjnych metod.
Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom stanu w czasie rzeczywistym.