Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) muszą działać w różnych warunkach, spełniać wymagania przepisów regulacyjnych w zakresie efektywności i odznaczać się niezawodnością w długim okresie eksploatacji przy minimalnych przestojach na dokonanie niezbędnych napraw. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.
Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) muszą działać w różnych warunkach, spełniać wymagania przepisów regulacyjnych w zakresie efektywności i odznaczać się niezawodnością w długim okresie eksploatacji przy minimalnych przestojach na dokonanie niezbędnych napraw. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.
Rynek systemów HVAC intensywnie się rozwija. Rosnący rynek przyciąga wielu graczy, w związku z czym firmy muszą zadbać o wyróżnienie swoich produktów na tle konkurencji. Wymaga to opracowania innowacyjnych rozwiązań.
Wzrost emisji gazów cieplarnianych i zapotrzebowanie na większą efektywność skłoniły rządy wielu krajów na całym świecie do wprowadzenia przepisów dotyczących poziomu emisji i efektywności systemów HVAC. Zróżnicowane przepisy to dodatkowe utrudnienia, którymi należy zarządzać i które należy uwzględniać w produktach.
Systemy HVAC stają się ponadto coraz inteligentniejsze i w coraz większym stopniu połączone. Internet Rzeczy (IoT) umożliwia teraz systemom HVAC komunikację z globalnymi sieciami w celu zdalnego monitorowania i kontrolowania temperatury i wilgotności w odległych lokalizacjach.
W jaki sposób sprawdzić, jak dane produkty będą funkcjonować w tym złożonym, bardziej połączonym świecie? Jaki wpływ mają układy sterowania na komponenty mechaniczne i na odwrót? Wyróżnikiem najlepszych firm będzie umiejętność zrozumienia, jak projektować produkty dostosowane do specyfiki tego nowego świata.
Kluczem do wdrażania innowacji i przyspieszenia tego procesu jest symulacja. Symulacja pozwala na szybkie testowanie nowych pomysłów projektowych przed powstaniem fizycznego prototypu. Oznacza to możliwość błyskawicznej oceny wielu nowych projektów w celu znalezienia właściwego wariantu do danego zastosowania, a następnie przeprowadzenia końcowych testów fizycznych w celu zatwierdzenia symulacji oraz ostatecznej kwalifikacji niezbędnej do zachowania zgodności z przepisami.
Firma Siemens Digital Industries Software dostarcza najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie symulacji CAE, symulacji systemów i testowania, jak również analiz projektów. Nasze rozwiązania mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Klienci chcą, aby ich systemy HVAC były jak najcichsze. Ogranicz hałas i drgania dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testów, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania pieca, klimatyzatora lub pompy ciepła, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już zainstalowanych systemach.
Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to krytyczne kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (z nawiązką) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu.
Klienci chcą, aby ich systemy HVAC były jak najcichsze. Ogranicz hałas i drgania dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testów, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania pieca, klimatyzatora lub pompy ciepła, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już zainstalowanych systemach.
Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to krytyczne kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (z nawiązką) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu.
Dowiedz się, jak testować moc akustyczną dźwięku zgodnie ze standardami normy ISO 3744 i spełnić wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej emisji...
Machine builders can use intelligent performance engineering (IPE) to overcome challenges and excel.
Skutecznie ogranicz hałas w instalacji HVAC, korzystając z technik symulacji lean
Collaboration with a global partner ecosystem accelerates enterprises on their digitalization journey. Having access to a network of suppliers, cus...