Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.
Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.
W świecie produkcji maszyn istnieje jedno słowo, które zawiera w sobie wszystkie wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie firmy z tego sektora: złożoność.
Obejmuje to szybko rosnącą liczbę oprogramowania potrzebnego w maszynach, globalną konkurencję, malejące marże, wymagania klientów dotyczące bardziej zindywidualizowanego sprzętu, przepisy środowiskowe i rządowe, jak również czwartą rewolucję przemysłową i inne inicjatywy dotyczące inteligentnych fabryk.
W obliczu tych wyzwań jasno widać, że maszyny muszą stać się bardziej inteligentne. Jeśli nie jesteś w stanie sprostać tej złożoności, dodając więcej oprogramowania do swoich maszyn, tworząc zaawansowane maszyny na podstawie wytycznych klienta lub agresywnie konkurując na światowym rynku, dni rentownego wzrostu Twojej firmy są policzone. Kluczowe jest wykazanie się większą innowacyjnością w dziedzinie projektowania i obsługi maszyn oraz w kwestii procesu ich rozwoju.
Producenci maszyn muszą mieć możliwość projektowania, budowania i uruchamiania maszyn w środowisku wirtualnym, aby zoptymalizować wydajność, poprawić jakość i zmaksymalizować marżę. W ten sposób będą mogli również zwiększyć prędkość działania i wydajność łańcucha procesu projektowania, poprawić poziom współpracy pomiędzy różnymi obszarami prac, zapewnić powtarzalność i wydajność procesów produkcji oraz spełnić wymogi prawne stawiane przed zaawansowanymi projektami mechatronicznymi.
Webinar na żądanie | 14 min.
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Advanced Machine Engineering pomaga producentom maszyn przemysłowych radzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami biznesowymi.
Uzyskaj większą kontrolę nad projektami dzięki integracji kluczowych aspektów zarządzania — wymagań, konfiguracji, zmian i harmonogramów — aby poprawić ogólną jakość, szybkość i produktywność, jednocześnie redukując koszty i ryzyka związane z dostawą.
Dostarczaj produkty wysokiej jakości na czas i przy zachowaniu określonego budżetu, wykorzystując możliwości współdzielenia informacji między konstruktorami elementów elektrycznych, mechanicznych i systemów sterowania, aby mieć pewność, że wszystkie urządzenia elektromechaniczne i czujniki działają poprawnie.
Mechatronics Concept Designer pozwala na współpracę różnych zespołów dzięki wizualizacji kinematyki maszyny w czasie rzeczywistym w celu symulacji wpływu sekwencji operacji określonych przez urządzenia elektryczne i mechaniczne.
Wykorzystaj bazę danych inżynieryjnych, definiując struktury modułowe dla produktów oraz procesów ich produkcji, aby zapewnić większą elastyczność ofertowania, a jednocześnie zarządzać ryzykiem i kosztami poprzez ponowne wykorzystanie części i procesów.
Wdróż kompleksowe rozwiązanie do projektowania produktów mechanicznych, które oferuje narzędzia do wydajnego modelowania, szkicowania oraz projektowania złożeń dzięki wykorzystaniu technologii synchronicznej.
Today’s industrial machinery market faces increased product complexity, global cost pressures and low-margin projects. Part of these challenges stem from machine builders and their supporting departments working in isolation, using different processes, tools and terminology.
Połącz zarządzanie portfolio, projektem oraz cyklem życia produktu, aby Twoje przedsiębiorstwo mogło odpowiednio dopasować swoje zasoby i określić priorytety poszczególnych produktów w celu wypełnienia strategicznych celów biznesowych.
Zintegruj rozwój oprogramowania oraz testy w różnych domenach, aby wykorzystać i śledzić określone wydania aplikacji wbudowanych, stworzonych na potrzeby konkretnych projektów maszynowych.
Dostarczaj produkty wysokiej jakości na czas i przy zachowaniu określonego budżetu, wykorzystując możliwości współdzielenia informacji między konstruktorami elementów elektrycznych, mechanicznych i systemów sterowania, aby mieć pewność, że wszystkie urządzenia elektromechaniczne i czujniki działają poprawnie.
Wykorzystaj bazę danych inżynieryjnych, definiując struktury modułowe dla produktów oraz procesów ich produkcji, aby zapewnić większą elastyczność ofertowania, a jednocześnie zarządzać ryzykiem i kosztami poprzez ponowne wykorzystanie części i procesów.
Today’s industrial machinery market faces increased product complexity, global cost pressures and low-margin projects. Part of these challenges stem from machine builders and their supporting departments working in isolation, using different processes, tools and terminology.
W branży maszyn przemysłowych zachodzą obecnie znaczące zmiany. Współczesne maszyny nie są już tylko czysto mechanicznym sprzętem, ponieważ obejmuj...
As machine builders strive to meet consumer demands for more customization, they are looking for more variations in their industrial machinery (IM)...
Pełna konfiguracja maszyny przemysłowej jest niezwykle złożona. Wynika to z wielu kwestii, na przykład projektowania w różnych domenach technicznyc...
Siemens Advanced Machine Engineering solution is a digital thread approach to engineering that enables companies to develop increasingly complex ma...