Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Wytwarzanie addytywne pozwala producentom w przemyśle maszynowym przezwyciężyć typowe ograniczenia projektowe i produkcyjne, ponieważ zmienia sposób projektowania części, procesy wytwarzania oraz materiały tradycyjnie stosowane w celu uzyskania optymalnej wydajności przy niższych kosztach. Nasze rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.
Usprawnione, cyfrowe rozwiązanie, obejmujące swoim zakresem procesy od modelu projektu po wydrukowaną część, eliminuje potrzebę translacji i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach co skutkuje lepszą wydajnością produktu i uproszczonymi złożeniami, a także rewolucjonizuje operacje produkcyjne nawet najbardziej złożonych części przy minimalnej liczbie niezbędnych ustawień i narzędzi.
Wytwarzanie addytywne pozwala producentom w przemyśle maszynowym przezwyciężyć typowe ograniczenia projektowe i produkcyjne, ponieważ zmienia sposób projektowania części, procesy wytwarzania oraz materiały tradycyjnie stosowane w celu uzyskania optymalnej wydajności przy niższych kosztach. Nasze rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.
Usprawnione, cyfrowe rozwiązanie, obejmujące swoim zakresem procesy od modelu projektu po wydrukowaną część, eliminuje potrzebę translacji i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach co skutkuje lepszą wydajnością produktu i uproszczonymi złożeniami, a także rewolucjonizuje operacje produkcyjne nawet najbardziej złożonych części przy minimalnej liczbie niezbędnych ustawień i narzędzi.
Producenci w przemyśle maszynowym stoją w obliczu specyficznych wyzwań, takich jak presja ze strony globalnych tanich dostawców, redukcja masy w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i potrzeba dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby klientów końcowych w zakresie dostosowania do potrzeb użytkownika. Konwencjonalne myślenie o projektowaniu i produkcji części, w tym skanowanie i inżynieria odwrotna fizycznych modeli — tak by można je było wykorzystać w procesach produkcyjnych — ogranicza wydajność produktów oraz samej produkcji. Rozwiązanie firmy Siemens PLM Software z zakresu projektowania i wytwarzania addytywnego umożliwia łatwe gromadzenie i integrację zasobów fizycznych w kontekście projektowania cyfrowego.
Producenci w przemyśle maszynowym mają teraz możliwość wykorzystania danych fizycznych, które można zintegrować bezpośrednio z przepływami informacji na etapie projektu, bez konieczności przeróbek, eliminując w ten sposób przerwy w procesie i zwiększając przepustowość. W pełni parametryczne projektowanie, symulacja i wsparcie modyfikacji w modelach o mieszanej geometrii zapewniają ciągłą ewolucję w miarę dojrzewania geometrii projektu części. Rezultatami są: bardziej wiarygodna translacja danych, spójny proces produkcji oraz zwiększenie opłacalności zastosowań produkcyjnych głównego nurtu.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Usprawnij planowanie, inżynierię i produkcję przez stworzenie działającego na zasadzie zamkniętej pętli procesu, który umożliwia zespołom produkcyjnym centralne zarządzanie danymi, tworząc jedno źródło informacji.
Bezproblemowo projektuj części na potrzeby druku 3D, używając inteligentnego procesu opartego na modelu, który eliminuje potrzebę konwersji danych w różnych aplikacjach i pozwala dokładnie przewidzieć działanie oraz przyspieszyć proces symulacji.
Technologia Convergent Modeling™, projektowanie generatywne i optymalizacja topologii napędzają tworzenie mocniejszych i lżejszych konstrukcji w przemyśle maszynowym, które mogą być produkowane wyłącznie przy użyciu nowych technik, takich jak wytwarzanie addytywne.
Zarządzaj przepływami informacji w zakresie wytwarzania addytywnego w przemyśle maszynowym i łącz je z aplikacjami biznesowymi, aby zmniejszyć ryzyko, poprawić procesy i kontrolować jakość dzięki wykorzystaniu automatycznego egzekwowania, łatwego audytu i globalnej widoczności procesu produkcji.
Zarządzaj przepływami informacji w zakresie wytwarzania addytywnego w przemyśle maszynowym i łącz je z aplikacjami biznesowymi, aby zmniejszyć ryzyko, poprawić procesy i kontrolować jakość dzięki wykorzystaniu automatycznego egzekwowania, łatwego audytu i globalnej widoczności procesu produkcji.
Gotowe wskazówki na temat industrializacji wytwarzania addytywnego
Dowiedz się więcej na temat pełnego potencjału druku 3D oraz zbuduj skuteczny proces, który integruje wytwarzanie i projektowanie addytywne, inżyni...
Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje
Webinar poświęcony optymalizacji części pod kątem wytwarzania addytywnego