Cykl życia obsługi serwisowej oraz analityka

Mężczyzna przygląda się wskaźnikom KPI dotyczącym cyfrowej maszyny

Ze względu na niskie marże, starzejące się sprzęty i szybko zmieniające się decyzje konsumentów firmy muszą stworzyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który pomoże im zoptymalizować produkty i procesy. Nasze rozwiązanie pozwala inżynierom obsługi serwisowej wykorzystać funkcje IoT do zbierania informacji z maszyn w celu śledzenia wymagań eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów i przekazywania informacji do działów projektowania, testów i produkcji, co zapewnia ciągłe usprawnienia w cyklu życia produktu.

Ze względu na niskie marże, starzejące się sprzęty i szybko zmieniające się decyzje konsumentów firmy muszą stworzyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który pomoże im zoptymalizować produkty i procesy. Nasze rozwiązanie pozwala inżynierom obsługi serwisowej wykorzystać funkcje IoT do zbierania informacji z maszyn w celu śledzenia wymagań eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów i przekazywania informacji do działów projektowania, testów i produkcji, co zapewnia ciągłe usprawnienia w cyklu życia produktu.

Linia montażowa maszyny butelkującej z dodanym cyfrowym obrazem

Learn More

Producenci, którzy nie zdecydowali się jeszcze na digitalizację procesów projektowania i produkcji, będą nadal mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi prowadzenia zindywidualizowanych szkoleń i dostarczania materiałów na temat serwisu oraz konserwacji. Większość firm, które zajmują się konstrukcją maszyn, rozumie, że przychody z serwisu mają kluczowe znaczenie dla ich przetrwania. Mogą mieć zdecydowanie wyższe marże niż sam sprzęt i generują od 5 do 10 procent ogólnego przychodu. Wszystko to można osiągnąć, wykorzystując analitykę na żądanie, wdrażając łatwego w identyfikacji cyfrowego bliźniaka i na nowo opracowując podejście do obsługi i operacji.

Analityka na żądanie

Lepsza infrastruktura analityki umożliwia usprawnienie maszyn oraz powiązanych z nimi usług serwisowych. Analizy na żądanie pomogą Ci zrozumieć warunki oraz działanie operacyjne indywidualnych maszyn lub ich całej floty podczas eksploatacji w terenie.

Identyfikowalny cyfrowy bliźniak

Od koncepcji maszyny aż po jej cały cykl życia: opracowanie połączonego, dokładnego i identyfikowalnego cyfrowego bliźniaka pozwala śledzić zmiany wprowadzone podczas serwisu i ulepszeń oraz zapewnia cyfrowe materiały niezbędne do konstrukcji, uruchomienia i konserwacji maszyn.

Na nowo opracuj serwis i działalność operacyjną

Narzędzia do programowania niskokodowego pozwalają na nowo przemyśleć strategię serwisu i działalności operacyjnej dzięki automatyzacji funkcji, które obniżają całkowity koszt posiadania maszyny dzięki proaktywnym działaniom gwarancyjnym oraz zarządzaniu zasobami.

Linia montażowa maszyny butelkującej z dodanym cyfrowym obrazem

Możliwości rozwiązania

Business Intelligence & Reporting Tools

Visibility into the cumulative knowledge of product development is critical to making smart business decisions. It takes a single source of reporting and analytics information to deliver the insight necessary for you to fully know your product. Natural language self-service reporting helps you efficiently create new analytics and out-of-the-box reports help you quickly gain an understanding of your products and processes.

Document Authoring Tool Integrations

With Teamcenter, you can reduce the manual effort of document production. You can create documents that are managed in Teamcenter using familiar Microsoft Office and Adobe authoring tools. You can create documents with consistent content, insert content by relating documents to product structures, and sign and release documents as they are approved. You can retain documents in Teamcenter for specific product configurations and revisions, so they can be re-used and referenced for future product development.

Environmental Compliance & Product Sustainability

Stay compliant and address your sustainability needs with material and substance management, automated supplier declaration processing, environmental compliance grading and reporting, and a PLM framework product for sustainability.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.

Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna dla przemysłu maszynowego

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Technical Publishing

The amount of complexity inside Industrial Machinery and Heavy Equipment is growing at a pace never seen before thanks to Industry 4.0, customization and globalization. Bringing your document development and management processes into your PLM environment enables you to address this complexity with a more efficient and accurate development process that avoids the duplication errors and out-of-date information caused by manual, paper based tasks. This solution also enables you to generate more rich 2D and 3D content, making it easier to give end users information in the media they choose.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.