Inżynieria wydajności maszyn produkcyjnych

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

Learn More

Nowoczesne maszyny są znacznie bardziej skomplikowane, a sukces ich producentów zależy od umiejętności radzenia sobie z niebywale wysokim poziomem złożoności ich projektów. Projektując maszynę, należy rozważyć jej działanie pod kątem strukturalnym, mechanicznym i hydraulicznym, w wysokich temperaturach i z uwzględnieniem hałasu i wibracji. Trzeba też sprawdzić, w jaki sposób oprogramowanie i systemy sterowania wpływają na działanie konstrukcji mechanicznej. Wyłączne poleganie na testach fizycznych prototypów jest o wiele zbyt kosztowne i niepraktyczne, w związku z czym symulacja staje się krytycznym narzędziem w dziedzinie inżynierii wydajności maszyn.

Opracowuj innowacyjne rozwiązania szybciej i z większą pewnością dzięki możliwości dokładnego przewidywania działania złożonych maszyn na etapie projektowania. Jest to możliwe za sprawą funkcji symulacji, przez stworzenie zamkniętej pętli i walidację wyników symulacji z zastosowaniem ograniczonej liczby testów i warunków eksploatacji produktu przez użytkownika końcowego. Skuteczne połączenie funkcji mechanicznych z elektroniką, oprogramowaniem i układami sterowania wymaga podejścia pozwalającego przezwyciężyć niedociągnięcia tradycyjnych procesów, takie jak oddzielne procesy symulacji i testowania oraz powtarzalne prototypowanie fizyczne.

Cyfrowy bliźniak pomoże skuteczniej osiągać równowagę pomiędzy różnymi wymaganiami. Ponadto prawdziwy cyfrowy bliźniak jest stale zsynchronizowany z produktem i umożliwia dalszą optymalizację działania już po dostarczeniu produktu do klienta za sprawą inteligentnych funkcji.

Nasza holistyczna oferta symulacji i testów obejmuje wszystkie opcje potrzebne do utworzenia i aktualizowania cyfrowego bliźniaka. Łączy multidyscyplinarne analizy projektowe, symulacje projektowe oraz testy z inteligentnymi funkcjami raportowania i narzędziami analitycznymi, aby pomóc przewidzieć rzeczywiste zachowanie produktu w całym cyklu jego życia.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

RONCHI MARIO

A major Italy-based industrial machinery manufacturer chose Simcenter Amesim to boost its performance

A major Italy-based industrial machinery manufacturer chose Simcenter Amesim to boost its performance

RONCHI MARIO uses Simcenter Amesim to optimize its filling machines performance

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Zwiększenie wydajności symulacji CFD dla prawdziwych, kompleksowych systemów pomp

Symulacja pomp

W jaki sposób upewnić się, że konstruowane pompy spełniają wymagania dotyczące wydajności?

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail