Inżynieria oprogramowania

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego wykorzystuje zintegrowaną strategię rozwoju produktu, w której rozwój oprogramowania (zarówno wbudowanego, jak i niewbudowanego) stanowi część multidyscyplinarnego podejścia, umożliwiając ocenę działania w pętli zamkniętej. Rozwiązanie zapewnia dwukierunkową integrację procesów ALM i PLM, co ułatwia tworzenie kompletnych cyfrowych bliźniaków.

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego wykorzystuje zintegrowaną strategię rozwoju produktu, w której rozwój oprogramowania (zarówno wbudowanego, jak i niewbudowanego) stanowi część multidyscyplinarnego podejścia, umożliwiając ocenę działania w pętli zamkniętej. Rozwiązanie zapewnia dwukierunkową integrację procesów ALM i PLM, co ułatwia tworzenie kompletnych cyfrowych bliźniaków.

Learn More

Problemy jakościowe związane z oprogramowaniem jawią się coraz częściej jako główne źródło wycofywania produktów i roszczeń gwarancyjnych. Wynika to po części z trudności w zrozumieniu wymagań, rozbudowanego, zintegrowanego środowiska programistycznego oraz testowania aplikacji w każdych warunkach i aktualizowania oprogramowania u klienta. Koszty reklamacji znacznie wzrosną bez procesu zarządzania oprogramowaniem, pozwalającego kontrolować jakość we wszystkich domenach. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w branży przemysłu maszynowego nastąpił gwałtowny wzrost liczby produktów z wbudowanym oprogramowaniem. Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu, które wynikają ze zmian konstrukcji mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych, jest skomplikowaną kwestią. Przedsiębiorstwa muszą wprowadzać zmiany i analizować ich skutki jednocześnie w wielu domenach, aby zapewnić wysoką jakość produktu, kompatybilność i transparentność działań inżynieryjnych. 

Szacuje się, że wbudowane systemy odpowiadają za ponad 90% innowacji i nowych funkcji, które wpływają na ogólną jakość produktu, a zarazem zwiększają zależność od dostarczanego oprogramowania. Wraz z ciągłym rozwojem inżynierii oprogramowania stało się jasne, że żadne pojedyncze narzędzie nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań procesowych niezbędnych do opracowania skutecznej i pełnej aplikacji. Wymaga to solidnego narzędzia ALM, które pomoże uporządkować wszystkie potrzebne zadania procesowe, wykorzystując odpowiednie rozszerzenia. Nasze 

rozwiązanie do inżynierii oprogramowania pozwala przekształcić te niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie projektowe, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki powiązaniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu przy użyciu procesu rozwoju i analizy skutków zmian.

Webinar na żywo

Vos données PLM dans le cloud

Vos données PLM dans le cloud

Aujourd’hui plus qu’auparavant, il est important de renforcer la collaboration et l’agilité pour maintenir l’innovation et la performance des produits. Comment les solutions dans le cloud peuvent vous y aider ?

Zarejestruj się na webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Zarządzaj złożeniami oprogramowania w kontekście instalacji i opracowuj zaawansowane warianty maszyn na podstawie wymagań klienta i globalnych wymagań produkcyjnych.

Extensions

Wszechstronny ekosystem narzędzi jest dostosowany do potrzeb ALM w zakresie zarządzania kodem, wydajności, automatyzacji testów i automatyzacji kompilacji.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Wprowadzaj zmiany i wykonuj analizy skutków jednocześnie w wielu domenach, aby zapewnić wysoką jakość produktu, zgodność, identyfikowalność i transparentność działań inżynieryjnych.

Product Requirements Engineering

Rejestruj wymagania dotyczące produktu i zarządzaj nimi, łącznie z ich rozbiorem i kaskadowaniem do wymagań i specyfikacji wyższego poziomu.

Software Agile/Hybrid Project Management

Skorzystaj z gotowych szablonów, które następnie można dostosować do nowoczesnych zwinnych technik lub tradycyjnych metod pracy.

Software Audits, Metrics & Reports

Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom statusu w czasie rzeczywistym.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail