Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane dotyczące projektów i awarii, by na ich podstawie oszacować ryzyko i opracowywać procesy diagnostyczne dla skomplikowanych maszyn. Nasze rozwiązanie zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo systemów dla przemysłu maszynowego i ciężkiego wykorzystuje zintegrowane podejście „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu), które zwiększa niezawodność systemów maszynowych, ograniczając jednocześnie problemy związane z konserwacją i logistyką, co skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu posiadania sprzętu.

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane dotyczące projektów i awarii, by na ich podstawie oszacować ryzyko i opracowywać procesy diagnostyczne dla skomplikowanych maszyn. Nasze rozwiązanie zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo systemów dla przemysłu maszynowego i ciężkiego wykorzystuje zintegrowane podejście „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu), które zwiększa niezawodność systemów maszynowych, ograniczając jednocześnie problemy związane z konserwacją i logistyką, co skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu posiadania sprzętu.

Learn More

Złożone systemy opracowywane przez producentów OEM łączą w sobie układy elektroniczne, hydrauliczne, komponenty mechaniczne i podsystemy składające się z tysięcy ruchomych części. Im wyższy poziom złożoności systemu, tym trudniej jest zidentyfikować potencjalne ryzyka i zagrożenia techniczne. Ponadto nabywcy przenoszą obecnie ryzyko finansowe związane z eksploatacją i utrzymaniem sprzętu oraz kwestiami bezpieczeństwa z powrotem na producentów OEM, zawierając umowy dotyczące poziomu usług serwisowych (SLP). W związku z tym producenci OEM muszą dokładnie przewidzieć koszty wsparcia już na etapie projektowania, aby uniknąć znacznych rozbieżności, jeśli chodzi o rzeczywiste koszty serwisu oraz rentowność.

Dzięki wykorzystaniu opartego na modelu narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności opracowanie modelu systemu z uwzględnieniem kosztów komponentów, dostępu i zapotrzebowania na narzędzia specjalne u klienta może posłużyć do zidentyfikowania alternatywnej konfiguracji sprzętu oraz ponownego wykorzystania modeli podstawowych komponentów i podsystemów przy rozwoju nowych projektów.

Nasze rozwiązanie do zapewniania niezawodności i bezpieczeństwa systemów znacznie upraszcza ten skomplikowany proces przez automatyczne generowanie i mapowanie zależności wynikających z architektury i struktury produktu (są one zarządzane z poziomu oprogramowania PLM).  Dzięki temu inżynierowie mogą projektować produkty z myślą o wsparciu, a nie tylko polegać na doświadczeniu specjalistów serwisowych i informacjach zwrotnych dotyczących eksploatacji. Korzyści obejmują optymalizację produktywności, szybkości i wydajności działania, a także poprawę bezpieczeństwa. Rezultatem jest zwiększona niezawodność systemu oraz mniejsze nakłady na konserwację i logistykę przy przewidywalnym koszcie posiadania, co pomaga wyeliminować nieplanowane przestoje i szkody.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail