Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Maszyny przemysłowe są obecnie niezwykle złożone. Przedsiębiorstwa muszą oferować innowacyjne rozwiązania i zarządzać złożonością w warunkach coraz większej konkurencji. Firma Siemens Digital Industries Software może pomóc Ci zbudować właściwy produkt w odpowiedni sposób.
Wytwarzanie addytywne pozwala producentom w przemyśle maszynowym przezwyciężyć typowe ograniczenia projektowe i produkcyjne, ponieważ zmienia sposób projektowania części, procesy wytwarzania oraz materiały tradycyjnie stosowane w celu uzyskania optymalnej wydajności przy niższych kosztach. Nasze rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.
Usprawnione, cyfrowe rozwiązanie, obejmujące swoim zakresem procesy od modelu projektu po wydrukowaną część, eliminuje potrzebę translacji i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach co skutkuje lepszą wydajnością produktu i uproszczonymi złożeniami, a także rewolucjonizuje operacje produkcyjne nawet najbardziej złożonych części przy minimalnej liczbie niezbędnych ustawień i narzędzi.
Producenci maszyn przemysłowych znajdują się pod stałą presją, aby dostarczać maszyny zapewniające coraz większą moc szczytową, wydajność, precyzję i odporność na trudne warunki pracy. Te atrybuty muszą zostać zagwarantowane podczas procesu projektowania i wytwarzania obarczonego wieloma ograniczeniami, w tym koniecznością realizacji globalnych i lokalnych celów w zakresie zużycia energii, a także przepisów regulacyjnych i norm bezpieczeństwa dotyczących ludzi i maszyn.
Zaprojektowanie maszyny, która spełnia te wszystkie wymagania, jest prawdziwym wyzwaniem, jednak dzięki postępowi technologicznemu inżynierowie mają do dyspozycji szeroki wachlarz opcji. Mogą eksperymentować z nowymi architekturami układów napędowych i napędów, m.in. elektryfikacją, jak również z dużą liczbą układów mechatronicznych i sterowania, oraz eksplorować rewolucyjne innowacje w dziedzinie cyfryzacji, takie jak inteligentne działanie i autonomiczne wykonywanie operacji.
Nad dodatkową złożonością nie można już jednak zapanować przy zastosowaniu klasycznych procesów rozwoju zorientowanych na weryfikację. Zamiast tego należy sięgnąć po metody predykcyjne, które pozwalają na skuteczne osiągnięcie ultrarealistycznych, multidyscyplinarnych modeli i danych dzięki cyfrowej integracji technologii. Firma Siemens w wyjątkowy sposób integruje testy ze skalowalnymi technikami symulacji, umożliwiając inżynierom utworzenie jak najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka, aby optymalnie zrównoważyć wymagania dotyczące wydajności produkowanych obecnie złożonych maszyn przemysłowych.
Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.
Nasze rozwiązanie produkcyjne oparte na współpracy wspomaga unifikację globalnych zespołów projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych, by były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. To środowisko współpracy oferuje korzyści wynikające z lepszej symulacji i optymalizacji planowania produkcji, optymalizacji procesów projektowania i produkcji oraz inteligencji produkcji powiązanej z rozwojem produktu.
Using NX routing functionality allows for earlier cable and harness design along with an improved level of collaboration between mechanical and electrical engineers.
See all Success StoriesWyszukaj i poznaj rozwiązania dla tej branży
Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży. Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami przez producentów, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Stosowane przez nas i oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy posiadający wiedzę mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.
Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.
Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.
Zarządzanie kosztami produktu w branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom narzędzi dostęp do obszernego zbioru głównych danych. Wybór profili i lokalizacji z głównej bazy danych umożliwia wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych informacji, takich jak specyfikacje, techniki produkcji czy stawki godzinowe. Rezultatem jest kalkulacja kosztów narzędzia odznaczająca się wysokim stopniem szczegółowości, co zapewnia elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów.
Rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji maszyn dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wspiera procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określaniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.
Engineering Data Management solution for tooling manufacturers helps companies reduce the time taken to produce tooling while meeting quality and cost objectives. The integrated, industry-specific software applications enables tooling manufacturers to Improve global and inter-disciplinary collaboration by using a single platform for data and process management using a CAD/CAM/CAE system based on the same technology.
Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii oraz ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.
Rozwiązanie zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo systemów dla przemysłu maszynowego i ciężkiego wykorzystuje zintegrowane podejście „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu), które zwiększa niezawodność systemów maszynowych, ograniczając jednocześnie problemy związane z konserwacją i logistyką, co skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu posiadania sprzętu.
Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego łączy unikalne funkcje zintegrowanej symulacji i zarządzania testami z symulacją zakładu produkcyjnego oraz planowaniem i realizacją produkcji, a wszystko to przy zapewnieniu pełnej identyfikowalności wymagań w zamkniętej pętli.
Rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych dla przemysłu maszynowego łączy w sobie zaawansowane funkcje symulacji i najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania generatywnego, zapewniające nowoczesne środowisko modelowania na potrzeby szybkiej oceny wydajności projektów układów napędowych.
Funkcje projektowania i uruchomienia robotyki dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomagają rozwijać kompletne programy oparte na robotach zawierające układy logiczne specyficzne dla robotów, które pozwalają na analizę potencjalnych scenariuszy sprawdzających działanie systemu i całościowo testują poprawność działania stanowisk roboczych w wirtualnym środowisku.
Rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie projektowe, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.
Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.
Uzyskaj lepszy wgląd w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.
Uzyskaj lepszy wgląd w działanie sprzętów wirujących, takich jak pompy, sprężarki, silniki itp., pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.
Rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego w przemyśle maszynowym zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.
Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w obsłudze, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, obejmującą również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie.
Współpraca w ramach łańcucha dostaw dla branży odlewniczej i przemysłu narzędziowego zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę dla dostawców, nawet tych spoza środowiska PLM danego producenta końcowego, umożliwiającą inicjowanie wymiany danych ze zdefiniowanych obiegów zadań po stronie dostawców oraz procesu zmian.
Rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów.
Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania.
Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji.
Rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu ciężkiego i maszynowego oferuje kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do wytwarzania części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.
Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, sporządzanie rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu produkcyjnego, jak również optymalizowanie operacji zakładu przy użyciu cyfrowych modeli 3D i zaawansowanego oprogramowania.
Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.
Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.
Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które optymalizuje wydajność operacyjną i pomaga ograniczyć ilość odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.
Rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji to zaawansowany i wysoce skalowalny system MES, który zapewnia możliwość połączenia globalnej wydajności produkcji z zapewnianiem jakości i widoczności oraz optymalizacją, co w efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia zdolności reagowania na potrzeby produkcji.
Nasz system MES na potrzeby produkcji jednostkowej dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia możliwość zbierania, agregowania, analizowania i wyświetlania nieprzetworzonych danych w celu generowania bieżących, przydatnych i osadzonych w kontekście informacji dzięki integrowaniu, umieszczaniu w kontekście i sprawdzaniu dokładności danych z hali produkcyjnej.
Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.
Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla branży sprzętu ciężkiego pozwala klientom na zarządzanie całym cyklem życia konfiguracji produktu, od koncepcji po poszczególne warianty oraz od projektu po produkcję i serwis.
Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.
Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.
Złożoność w branży maszynowej rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rozwój Przemysłu 4.0, personalizację i globalizację. Przeniesienie procesu tworzenia dokumentów oraz zarządzania nimi do środowiska PLM pozwala bardziej wydajnie i dokładnie zareagować na tę złożoność, dzięki czemu można uniknąć powielania błędów i nieaktualnych informacji wynikających z zadań realizowanych ręcznie na podstawie drukowanych materiałów. Nasze rozwiązanie pozwala też generować bardziej rozbudowane materiały 2D i 3D, dzięki czemu użytkownik końcowy może otrzymać informacje w wybranym formacie.
Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby przemysłu ciężkiego i maszynowego staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów musi mierzyć się z koniecznością sprostania tym nowym i nieustannie ewoluującym potrzebom. Wymaga to zarządzania multidyscyplinarnymi zespołami projektantów maszyn i instalacji z zastosowaniem zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesu inżynierskiego, które integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę zarządzania procesami inżynierskimi łączącą dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w jedno środowisko oparte na współpracy.
Nasze rozwiązanie w zakresie produkcji i jakości części zapewnia kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do produkcji części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.
Koszty maszyn i sprzętu podlegają nieustannej presji cenowej i coraz bardziej wyśrubowanym wymaganiom regulacyjnym. Spersonalizowane specyfikacje użytkowników z całego świata mają wpływ na dostawę, kosztorysy i procesy kontroli jakości w branży maszynowej. Nasze rozwiązania pomagają uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez efektywny, rozbudowany system zarządzania kosztami, który integruje wiodący program PLM z narzędziami do dokładnego szacowania kosztów.
Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.
Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów. Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.
Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.
Określ wydajność termiczną maszyn już na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów 1D po symulację termiczno-przepływową 3D układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.
Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to kluczowe kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (lub przewyższa) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu.
Klienci chcą, aby ich systemy HVAC były jak najcichsze. Ogranicz hałas i drgania dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania drgań i hałasu, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania pieca, klimatyzatora lub pompy ciepła, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych instalacjach.
Grzechotanie, piski, drgania skrętne, dynamika układów wirujących i inne problemy związane z hałasem i drganiami są powszechne w układach wirujących. Ogranicz hałas i wibracje dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji drgań i hałasu oraz testowania, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.
Ustal wydajność termiczną układów wirujących na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów 1D po symulację termiczno-przepływową 3D układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.
Rozwiązanie w zakresie cyfrowych modeli i rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia wizualizację cyklu życia produktu i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiających zespołom projektowym całkowite wejście w wirtualny świat cyfrowego bliźniaka produktu oraz tworzenie cyfrowych prototypów na wysokim poziomie, składających się z tysięcy części i komponentów.
Ze względu na niskie marże, starzejące się sprzęty i szybko zmieniające się decyzje konsumentów firmy muszą stworzyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który pomoże im zoptymalizować produkty i procesy. Nasze rozwiązanie pozwala serwisantom wykorzystać funkcje IoT do zbierania danych z maszyn w celu śledzenia wymagań eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów i przekazywania informacji do działów projektowania, testów oraz produkcji, co ułatwia ciągłe wdrażanie usprawnień w cyklu życia produktu.
Rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli łączy opartą na współpracy platformę PLM z systemem zarządzania jakością od firmy Siemens, w którym dokumentację, dane, analizy i procesy dotyczące jakości można uwzględnić w cyfrowym przepływie informacji wraz z definicją produktu, danymi procesu produkcji oraz innymi cyfrowymi elementami składającymi się na cyfrowy wątek, aby ułatwić zarządzanie jakością w całym procesie produkcji.
Rozwiązanie do optymalizacji produkcji i zakładu wspomaga unifikację globalnych zespołów produkcyjnych, aby były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji maszyn, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. W tym środowisku opartym na współpracy producenci, którzy zaopatrują producentów OEM albo dostarczają i instalują maszyny dla klientów końcowych, odnoszą korzyści z lepszych funkcji symulacji i planowania produkcji, zoptymalizowanego projektowania i procesów produkcji oraz analizy produkcji w połączeniu z rozwojem produktu.
Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia usług i analityki pozwala producentom maszyn przemysłowych wykorzystać modułowe podejście do projektowania, czego wynikiem jest proces rozwoju produktu umożliwiający opracowanie zdecentralizowanych i autonomicznych sprzętów, które komunikują się ze sobą.
Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania następnej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego wykorzystuje technologię synchroniczną, aby zwiększyć wydajność pracy i umożliwić modyfikowanie danych z wielu systemów CAD, a także sprawdzanie poprawności projektów form wtryskowych na wczesnym etapie w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dzięki skróceniu czasu realizacji części i poprawie jakości ostatecznego projektu.
Rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość tworzenia dokładnych kosztorysów i znacząco skraca czas przygotowywania ofert. Narzędzie umożliwia parametryczne obliczenie kosztu wykorzystania różnych technologii. Możesz skorzystać ze zintegrowanej bazy wiedzy, która obejmuje dane referencyjne oraz z kalkulatora czasu trwania procesu: te rozwiązania zapewniają, że całe przedsiębiorstwo pracuje na podstawie spójnego standardu obliczeń.
Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.
Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.
Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.
Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.
Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
Increasingly, component makers require agile manufacturing processes to outpace competition and deliver specialized products sooner. With our smart manufacturing solutions, organizations can digitally transform their enterprise and maximize operational efficiency. This all begins with using the digital twin to plan products and assemblies; implementing a flexible manufacturing system to execute production; and finally, leveraging the industrial internet of things to optimize quality.
Component manufacturers are often challenged to supply machine builders with the latest and greatest assets. Assets can range from small, simple, single-piece items, to complex hydraulic, pneumatic and electrical units engineered in large quantities. By tapping into virtual machining solutions, these two segments can deliver products at volume while tracking changes throughout the development process, helping drive down costs and optimize output.
Join us for a full day of real-world examples from engineering design to manufacturing shared by industry experts.
Cutting-edge strategies and tools to revolutionize your harness design process.
Join us for a free virtual two-hour training session on Solid Edge. This free training session is a great for any Solid Edge users interested in ta...
Die SST next.step 2024 am 28. November 2023 in Bad Lippspringe bei Paderborn hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PL...
Większy poziom personalizacji i zaawansowane oprogramowanie sterujące stanowią wyzwanie dla producentów maszyn, utrudniając im realizowanie dostaw zgodnie ze specyfikacją klienta, terminowo i w ramach budżetu. Oprogramowanie i zautomatyzowane systemy produktów stają się coraz bardziej złożone, co wymaga integracji z czujnikami Internetu Rzeczy (IoT) oraz większego nacisku na walidację programów i systemu. Te wymagania stanowią wyzwanie dla działów inżynierii w zakresie zachowania kontroli nad wersjami konstrukcji mechanicznych, instalacji elektrycznych i oprogramowania, aby zapewnić odpowiednią obsługę klientom i czerpać korzyści z ponownego wykorzystania projektu.
Projekty prowadzone w celu zweryfikowania nieznanych technologii zaburzają standardowe podejście stosowane do platformy maszyn i zagrażają rentowności. Integracja rozciąga się na obszar hali produkcyjnej i łańcucha dostaw, powodując konieczność podniesienia jakości w zamkniętej pętli, z naciskiem na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz ilości odpadów. Skutkuje to koniecznością zwiększenia zaawansowania i interoperacyjności projektowania, symulacji, produkcji i obsługi serwisowej bez straty dla szybkości przepływu i integralności danych.
Konstruktorzy maszyn stale muszą stawiać czoła wyzwaniom projektowym, wymagającym innowacyjnych rozwiązań, które rozszerzają konceptualizację części poza konwencjonalne podejścia 3D. Połączenie wyzwań dotyczących projektowania z krótszym czasem wprowadzania na rynek i obniżonymi marżami wymusza zwiększenie efektywności i przeprowadzanie wirtualnego sprawdzania poprawności jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.
System do zarządzania danymi z jednego źródła jest niezbędny do zarządzania danymi przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na inżynierii, produkcji i liście materiałowej BOM obejmującej cały cykl życia produktu. Firma Siemens Digital Industries Software dostarcza narzędzia niezbędne do opracowywania innowacyjnych i rentownych systemów maszynowych.