Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Popraw operacyjność i produktywność maszyn przemysłowych oraz pomóż klientom zmniejszyć koszty działalności. Dzięki połączeniu narzędzi do symulacji systemu, oprogramowania do analizy 3D, w tym CFD, oraz rozwiązań i usług w zakresie testowania, nasze rozwiązanie może ułatwić pracę na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu: od wyboru projektu, poprzez optymalizację komponentów i dopracowanie strategii sterowania, aż po testowanie prototypu końcowego produktu.
Popraw operacyjność i produktywność maszyn przemysłowych oraz pomóż klientom zmniejszyć koszty działalności. Dzięki połączeniu narzędzi do symulacji systemu, oprogramowania do analizy 3D, w tym CFD, oraz rozwiązań i usług w zakresie testowania, nasze rozwiązanie może ułatwić pracę na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu: od wyboru projektu, poprzez optymalizację komponentów i dopracowanie strategii sterowania, aż po testowanie prototypu końcowego produktu.
Dostawcy maszyn przemysłowych uważają niskie koszty eksploatacji za jedną z zalet swojej wizji biznesowej zorientowanej na klienta, co sprawia, że optymalizacja operacyjności i wydajności podczas projektowania jest działaniem o krytycznym znaczeniu.
Ocena wielu architektur i wybór tej właściwej, która realizuje zadania w możliwie najbardziej efektywny sposób, a ponadto pozwala uzyskać najtańszy i jednocześnie odpowiednio zrównoważony projekt, jest prawdziwym wyzwaniem dla projektantów z branży przemysłu maszynowego.
Projektanci muszą dopilnować wybrania i dopracowania właściwej architektury, która będzie działać zgodnie z wymogami, możliwie jak najefektywniej. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to sprzętu górniczego, który musi przenosić ogromne ładunki w trudnych warunkach terenowych, maszyn rolniczych służących do orania, siania, oprysków lub żniw, czy też sprzętu budowlanego: koparek, przenośników lub żurawi.
Aby sprostać tym wyzwaniom, projektanci maszyn przemysłowych potrzebują narzędzi, które pozwolą im oceniać różne architektury systemów pod kątem funkcjonalności i działania już na samym początku cyklu rozwoju, a także optymalizować zachowanie wybranej konfiguracji na późniejszych etapach. Dokonanie właściwego wyboru na samym początku ogranicza liczbę fizycznych prototypów wymaganych do zbudowania końcowego produktu.
Webinar na żądanie
Przyjrzyj się zaletom korzystania z cyfrowego bliźniaka oraz innych informacji inżynieryjnych dotyczących innowacji w działaniu sprzętu ciężkiego oraz jego wydajności, niezawodności, komfortu i bezpieczeństwa.
Modeluj interakcje między sterowanymi sieciami energetycznymi, systemami magazynowania energii, maszynami i przetwornikami mocy z ich obciążeniami i zasilaniem.
Symuluj przepływ na poziomie makro i mikro.
Bezproblemowo projektuj systemy hydrauliczne, w tym sieci i komponenty.
Symuluj funkcjonowanie złożonych siłowników elektromechanicznych.
Analizuj charakterystykę kinematyczną i dynamiczną mechanizmów elastycznych i przegubowych.
Opracuj i zoptymalizuj kwestie zarządzania ciepłem w systemach oraz ulepsz ich działanie, wydajność i niezawodność, uwzględniając wszystkie interakcje termiczne na każdym etapie cyklu projektowania. Rozwiązanie Simcenter Amesim pomaga zapewnić komfort w samochodach, samolotach lub pomieszczeniach.
Symuluj przekazywanie ciepła w realistyczny sposób.
Opracuj i zoptymalizuj kwestie zarządzania ciepłem w systemach oraz ulepsz ich działanie, wydajność i niezawodność, uwzględniając wszystkie interakcje termiczne na każdym etapie cyklu projektowania. Rozwiązanie Simcenter Amesim pomaga zapewnić komfort w samochodach, samolotach lub pomieszczeniach.
Rynek oraz organizacje regulacyjne oczekują usprawnień pod kątem emisji zanieczyszczeń, wydajności maszyn oraz całkowitego kosztu ich posiadania. D...
Quite a lot has been happening with the Simcenter™ portfolio the past year and you will certainly notice a change or two in this issue, which is de...
Increase machine efficiency in the field by producing more with less while keeping a strict eye on operator safety
Pompy i sprężarki są stosowane na szeroką skalę w wielu różnych branżach na potrzeby pompowania cieczy lub sprężania gazów. Zaprojektowanie solidny...
Kang Byeong IL, starszy inżynier badawczy w firmie Doosan i użytkownik oprogramowania Simcenter Amesim od 10 lat, wyjaśnia, w jaki sposób funkcje symulacji w oprogramowaniu Simcenter pomagają mu szybko ocenić efektywność energetyczną koparki oraz jak przekłada się to na pobudzanie rynku i zwiększanie konkurencyjności firmy Doosan.