Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Firmy z branży naftowej i gazowej muszą w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwoju produktu oraz testów i operacji, by osiągnąć sukces w szybko zmieniającej się branży energetycznej. Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają symulacje podczas całego cyklu życia sprzętu i systemów szybciej rozwijają swoje produkty, a ich zakłady działają wydajniej i są bezpieczniejsze.
Firmy z branży naftowej i gazowej muszą w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu wdrażać innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwoju produktu oraz testów i operacji, by osiągnąć sukces w szybko zmieniającej się branży energetycznej. Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają symulacje podczas całego cyklu życia sprzętu i systemów szybciej rozwijają swoje produkty, a ich zakłady działają wydajniej i są bezpieczniejsze.
The state of the art in CFD simulation in the Oil & Gas industry
Within the Oil & Gas industry, engineering designs have traditionally been developed using empirical analysis, physical testing and experienced-based learning in the field. While these approaches remain important, the rise of simulation-based design, and particularly Computational Fluid Dynamics simulation, offers engineers the opportunity to explore designs and system operation digitally through detailed, accurate prediction of a wide range of physical and chemical behavior.
Nasze zaawansowane narzędzia symulacji zapewniają dostęp do informacji potrzebnych do projektowania i obsługi współpracujących ze sobą systemów, dzięki czemu mogą one oferować wymaganą funkcjonalność i wydajność, a także zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zgodność ze standardami w zakresie wydajności i ochrony środowiska, które są podyktowane obecnymi i przyszłymi wymogami branżowymi.
Nasze rozwiązania umożliwiają symulację szerokiej gamy zachowań fizycznych — od reakcji konstrukcji, po akustykę, przekazywanie ciepła i mechanikę płynów. Pozwalają one na symulację różnych zachowania systemów, a także rejestrowanie szczegółów na wysokim poziomie dzięki technologiom opartym na trójwymiarowej inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), w tym analizie metodą elementów skończonych (FEA) czy analizie mechaniki płynów (CFD).
Bez względu na to, czy zajmujesz się poszukiwaniem złóż i produkcją, transportem czy rafinacją, nasze rozwiązania oferują narzędzia do symulacji i zarządzania danymi cyfrowego bliźniaka.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Nasze rozwiązania potrafią przewidzieć reakcję systemów i urządzeń wiertniczych na pracę w trudnych warunkach, co jest kluczowe przy projektowaniu trwałych i niezawodnych systemów.
Od rozwoju technologii po uruchomienie i przekazanie do użytku — nasze rozwiązania oferują szeroki wachlarz narzędzi symulacji, które umożliwiają projektowanie i obsługę wydajnych i niezawodnych systemów przetwarzania i rozdzielania.
Symulacja zapewnia wgląd w cenne dane dotyczące produkcji i systemów przetwarzania, by zwiększyć bezpieczeństwo, zoptymalizować wydajność procesów, zwiększyć produkcję i polepszyć integralność i cykl życia projektu.
Od transportu po rafinację — nasze narzędzia symulacyjne potrafią przewidywać przepływ, przekazywanie ciepła i pracę konstrukcji zarówno na poziomie kompletnych systemów, jak i poszczególnych komponentów.
In the oil and gas industry, many businesses undergoing digital transformation are adopting digital twins, virtual representations of a physical pr...
The predictive digital twin in the oil and gas industry
In the oil and gas industry, engineers need to accurately understand and predict the physics of multiphase flow behaviors, in order to propose adeq...
Novel computational chemistry methods enhance oil recovery