Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.
Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.
Metody wytwarzania addytywnego umożliwiają producentom instalacji z branży energetycznej i usług komunalnych, przedsiębiorstwom działającym w modelu EPC i operatorom swobodne wprowadzanie modyfikacji ukierunkowanych na optymalne działanie przy obniżonych kosztach. Rozpowszechnienie zastosowania wytwarzania addytywnego w przemyśle pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie innowacyjności oraz wydajności produktów oraz jednoczesne obniżenie kosztów ich produkcji.
Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych. Usprawniony, zdigitalizowany, kompleksowy proces obejmujący działania od utworzenia modelu projektu po wydruk części eliminuje konieczność translacji danych i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach. Oferowane przez nas rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia swobodę tworzenia przełomowych produktów odmieniających działalność firmy.
Konwencjonalny sposób myślenia o projektowaniu i produkcji części ogranicza wydajność sprzętu, jak również efektywność produkcji. Produkcja przy użyciu tradycyjnych metod może wymagać stosowania wielu etapów, narzędzi i sposobów obróbki do uzyskania pożądanego rezultatu. Wytwarzanie addytywne oferuje przedsiębiorstwom możliwość produkowania lżejszego, bardziej wydajnego wyposażenia o zoptymalizowanej konstrukcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Nasze rozwiązanie do konstruowania i wytwarzania addytywnego zapewnia bezproblemowy, kompleksowy proces produkcji, obejmujący etapy projektowania, analiz i wytwarzania oraz eliminujący konieczność dokonywania konwersji danych między procesami. Nasze rozwiązania do zarządzania danymi i wymiany informacji z halą produkcyjną pozwalają uzyskać proces produkcji mający postać zamkniętego obiegu, wykorzystujący centralne źródło danych i umożliwiający prawdziwie przemysłowy proces drukowania 3D. Pozwala to przekształcać wyposażenie, przezbrajać produkcję i wymyślać nowe modele biznesowe, czego skutkiem są przełomowe produkty jakości produkcyjnej, które można od razu wprowadzać na rynek.
Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.
Usprawnij planowanie wytwarzania, prace analityczne i produkcję, a także połącz operacje i zapewnij dostęp do centralnego źródła informacji przy użyciu dostępnej dla wszystkich platformy współpracy.
Dzięki zunifikowanej, współdzielonej platformie 3D obsługującej symulację we wszystkich dziedzinach można precyzyjnie przewidywać działanie wyposażenia i procesów, a także zwiększać elastyczność i wydajność pracy działu inżynieryjnego.
Ciesz się prawdziwą wolnością projektowania instalacji za sprawą technologii Convergent Modeling™, projektowania generatywnego oraz optymalizacji topologii. Twórz wytrzymalsze, a zarazem lżejsze konstrukcje, których produkcja jest możliwa wyłącznie przy zastosowaniu nowych technik, takich jak wytwarzanie addytywne.
Możesz zarządzać całym obiegiem zadań w obszarze produkcji,, aby obniżać ryzyko, doskonalić procesy i kontrolować jakość dzięki automatycznemu egzekwowaniu wymagań, łatwości prowadzenia audytów i zapewnianiu globalnego wglądu w proces produkcji wyposażenia.
Ciesz się prawdziwą wolnością projektowania instalacji za sprawą technologii Convergent Modeling™, projektowania generatywnego oraz optymalizacji topologii. Twórz wytrzymalsze, a zarazem lżejsze konstrukcje, których produkcja jest możliwa wyłącznie przy zastosowaniu nowych technik, takich jak wytwarzanie addytywne.
Webinar poświęcony optymalizacji części pod kątem wytwarzania addytywnego
Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje
Gotowe wskazówki na temat industrializacji wytwarzania addytywnego
Additive Manufacturing (AM) offers tremendous opportunities for innovations in manufacturing operations. In order to realize the full potential of ...