Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Kierownik fabryki rozdzielający zadania wytwarzania między wiele linii produkcyjnych okablowania.

Rozwiązanie elektryczne

Oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych

Przyspiesz zaawansowane projektowanie elektryczne wiązek przewodów, publikacji produkcyjnych i serwisowych dzięki niezawodnemu oprogramowaniu firmy Siemens. Wyróżnij swoje produkty i napędzaj złożoną elektryfikację pojazdów i samolotów poprzez efektywny rozwój systemów elektrycznych i elektronicznych (E/E).

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych?

Oprogramowanie do projektowania elektrycznego umożliwia inżynierom elektrykom i projektantom tworzenie, analizowanie i optymalizowanie systemów elektrycznych. Narzędzia te pomagają usprawnić procesy i dają pewność, że szybciej tworzysz dokładne projekty.

According to Lifecycle Insights’ Engineering Executive Strategic Agenda study:

58%

Korzystając z odpowiednich narzędzi cyfrowych, Firefly Aerospace, start-up zajmujący się transportem kosmicznym, osiągnął 70% redukcję instalacji uprzęży i kas.

66%

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do projektowania elektrycznego duży producent OEM z branży lotniczej skrócił czas integracji ładunku kosmicznego o 45%.

68%

Dokładna dokumentacja pomaga zapewnić szybką i efektywną konserwację pojazdu, umożliwiając Groupe PSA skrócenie harmonogramu o 30%.

Szukasz sposobu na opracowanie, udokumentowanie lub konserwację systemów dystrybucji energii elektrycznej w złożonych produktach, takich jak pojazdy lub samoloty?

Zaimplementuj rozwiązanie do projektowania systemów E/E, aby efektywnie opracowywać, konstruować i weryfikować najbardziej złożone produkty oraz bezproblemowo pokonywać granice między dziedzinami inżynierii. Szybsze wprowadzanie produktów na rynek przy mniejszym ryzyku związanym z programem.

Oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych

Rozwiąż swoje potrzeby w zakresie projektowania elektrycznego, począwszy od łączności, poprzez projektowanie wiązek przewodów, aż po produkcję, dokumentację i obsługę posprzedażną. Stwórz kompleksowego, opartego na modelu cyfrowego bliźniaka swoich produktów i procesów oraz zapewnij spójność i dokładność danych w całym procesie projektowania.

Doskonal się z Capital, naszą ofertą systemów E/E

Wprowadź zaawansowaną technologię do projektowania systemów E/E, produkcji uprzęży i dokumentacji posprzedażowej z Capital. Zarządzaj dużymi platformami, takimi jak samochody, samoloty i złożone maszyny. Efektywnie projektuj, produkuj i serwisuj podstawowe systemy elektryczne.

Trzech członków zespołu inżynieryjnego projektującego instalacje elektryczne, pracujących w biurze

E/E architecture and systems

  • Stosuj tradycyjne, interaktywne i najnowocześniejsze podejścia do projektowania generatywnego
  • Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość
  • Oceniaj projekty na wszystkich etapach i weryfikuj je pod kątem wymagań
Two team members working together at a desk on a computer.

Software optimization

  • Zoptymalizuj projekty i popraw jakość wiązek przewodów
  • Skróć cykle uruchamiania programu dla coraz bardziej złożonych projektów
  • Zastosuj automatyzację i symulację we wszystkich liniach produktów
Two team members working on a computer.

Network communication design

  • Dokładne projektowanie, optymalizacja i kosztorys procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie danymi liczbowymi dotyczącymi robocizny, materiałów i zasobów wymaganych do produkcji uprzęży
  • Wykorzystaj moc cyfrowego bliźniaka, aby zwiększyć produktywność
A person in white gloves assembling a harness formboard design.

Electrical subsystem and harness

  • Ponowne wykorzystanie danych projektowych do tworzenia publikacji technicznych
  • Zmiany w projekcie dokumentu za pośrednictwem cyfrowego wątku danych
  • Włącz diagnostykę elektryczną i rozwiązywanie problemów
Capital

Wypróbuj Capital z 30-dniową bezpłatną wersją próbną oprogramowania

  • Pełna licencja na oprogramowanie z przykładowymi plikami i samouczkami z przewodnikiem
  • Brak konieczności pobierania dużych plików i czasochłonnych instalacji
  • Oprogramowanie gotowe do pracy! Natychmiastowy dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Man holding a computer.
Capital to prawdziwa platforma współpracy w dziedzinie elektryki, która zapewnia cyfrową ciągłość, jakiej potrzebujemy w szerokim zakresie kluczowych zadań, aby szybciej dostarczać klientom systemy elektryczne samochodów elektrycznych.
Kishi Shingo, Dyrektor Wykonawczy, PUES

Zalety oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych

Nasze rozwiązanie obejmuje funkcje współpracy, automatyzacji i integracji z innymi najlepszymi w swojej klasie narzędziami, takimi jak zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM), mechaniczny CAD i wiele innych.

Optymalizacja

Korzystaj z oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych, aby zoptymalizować projekt instalacji elektrycznej, poprawiając jakość i tworząc zintegrowane wdrożenie platformy. Korzystaj zarówno z tradycyjnego, interaktywnego, jak i najnowocześniejszego projektowania generatywnego.

Automatyzować!

Wykorzystaj moc automatyzacji, aby łatwo, szybko i dokładnie tworzyć, modyfikować i aktualizować projekty. Zastąp zwykle wymagany duży wysiłek ręczny i zaoszczędź czas, jednocześnie zmniejszając ryzyko błędów.

Integrować

Bezproblemowo integruj się z innymi narzędziami do projektowania, takimi jak Teamcenter i NX, tworząc kompleksowy ekosystem obejmujący cały cykl życia produktu. Upewnij się, że inżynierowie mają aktualne dane, aby przejść od projektu do produkcji.

Często zadawane pytania

Co to jest oprogramowanie do projektowania elektrycznego?

Oprogramowanie do projektowania elektrycznego to specjalistyczne narzędzia używane przez inżynierów i projektantów, aby sprostać wyzwaniom związanym z najbardziej złożonymi produktami współczesnymi. Wyzwania te obejmują łączność, bezpieczeństwo i kontrolę kosztów. Zapewnia prawidłowe podłączenie sygnałów z jednostek elektronicznych, takich jak te z wbudowanym oprogramowaniem lub urządzeniami elektromechanicznymi, takimi jak przełącznik lub silnik. Służy do potwierdzenia bezpiecznego i niezawodnego zasilania wszystkich komponentów systemu, a także do optymalizacji systemu dystrybucji energii elektrycznej pod kątem masy, kosztów i opakowania mechanicznego. Dzięki temu specjalistycznemu oprogramowaniu możesz mieć pewność, że projekt jest zgodny z przepisami.

Wyzwania te rosną, co wynika z faktu, że innowacyjna funkcjonalność produktów jest obecnie dostarczana głównie przez systemy elektryczne, elektroniczne i oprogramowanie. Oprogramowanie stworzone specjalnie z myślą o rozwoju E/E pomaga projektować, produkować, dokumentować i konserwować w czasach rosnącej złożoności.

Jakie są korzyści z używania oprogramowania do projektowania elektrycznego?

Projektowanie systemów elektrycznych coraz bardziej złożonych produktów wymaga potężnych narzędzi, aby zapewnić uwzględnienie wszystkich ewentualności. Koszty, waga, regulacje rządowe, zrównoważony rozwój i zarządzanie zmianami są łatwiejsze w zarządzaniu dzięki portfolio elektrycznemu Capital.

Korzyści obejmują cyfryzację i automatyzację w ramach fizycznego przepływu lub systemu dystrybucji energii elektrycznej (EDS). Usprawnia to dystrybucję zasilania i sygnałów, pomaga zwiększyć wydajność wiązek przewodów i daje pewność, że dokumentacja i diagnostyka będą dokładne.

Co wyróżnia oprogramowanie do projektowania elektrycznego firmy Siemens na tle konkurencji?

Jako część portfolio oprogramowania, usług i platform programistycznych Siemens Xcelerator, Capital jest zintegrowany z sąsiednimi rozwiązaniami Siemensa. Obejmuje to portfolio Teamcenter do zarządzania cyklem życia produktu, oprogramowanie NX do projektowania mechanicznego oraz środowiska programistyczne Mendix low-code. To połączenie tworzy jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań w zakresie rozwoju wiązek przewodów do wydajnego projektowania i produkcji dzisiejszych inteligentnych produktów.

Capital przyczynia się do zoptymalizowanego cyfrowego bliźniaka obejmującego zweryfikowany model uprzęży i zdigitalizowany model procesu produkcyjnego. Może to zmienić wydajność inżynieryjną, kosztową i produkcyjną Twojej firmy, ostatecznie zwiększając zyski. Dzięki Capital zespoły mogą wybierać spośród czterech przepływów łączności elektrycznej, z których każdy zapewnia zasady projektowania generatywnego i ścieżkę do w pełni zautomatyzowanego rozwiązania. Zapewnij swoim zespołom półautomatyczny interaktywny przepływ projektowania i przejdź do bardziej w pełni zautomatyzowanego modelu.

Czy dostępne są zasoby szkoleniowe dla Capital?

Ucz się z pierwszej ręki od naszych użytkowników Capital i wymieniaj się know-how na naszej stronie Społeczności.

Jako ceniony klient marki Siemens odblokuj ekskluzywny wstęp do Xcelerator Academy firmy Siemens. Zanurz się w bogactwie opcji szkoleniowych na żądanie lub prowadzonych przez instruktora, zaprojektowanych w celu podniesienia Twoich umiejętności. Podnieś swoją wiedzę i zyskaj wyraźną przewagę nad konkurencją dzięki naszym programom certyfikacji.

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!