Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Inicjatywy dotyczące nowych produktów są głównymi czynnikami napędowymi dla przedsiębiorstw dostarczających towary konsumpcyjne. Generuje to zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia wykorzystujące najlepsze praktyki do zarządzania programami i projektami. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania cyklem życia programu łączy konwencjonalne funkcje z możliwościami zarządzania cyklem życia produktu i produkcji. Zapewnia pełną przejrzystość, dostarcza szczegółowych danych zainteresowanym osobom, umożliwiając im podejmowanie właściwych decyzji, oraz ułatwia ponowne wykorzystywanie własności intelektualnej. Takie połączenie pozwala na intuicyjne uczestnictwo, z łatwą kontrolą i nadzorem, oraz osiągnięcie nowego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem.
Inicjatywy dotyczące nowych produktów są głównymi czynnikami napędowymi dla przedsiębiorstw dostarczających towary konsumpcyjne. Generuje to zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia wykorzystujące najlepsze praktyki do zarządzania programami i projektami. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania cyklem życia programu łączy konwencjonalne funkcje z możliwościami zarządzania cyklem życia produktu i produkcji. Zapewnia pełną przejrzystość, dostarcza szczegółowych danych zainteresowanym osobom, umożliwiając im podejmowanie właściwych decyzji, oraz ułatwia ponowne wykorzystywanie własności intelektualnej. Takie połączenie pozwala na intuicyjne uczestnictwo, z łatwą kontrolą i nadzorem, oraz osiągnięcie nowego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem.
Tempo innowacyjności w branży towarów konsumpcyjnych nieustająco rośnie, skutkując zapotrzebowaniem na coraz bardziej elastyczne narzędzia ułatwiające współpracę, opracowane na podstawie najlepszych praktyk zarządzania cyklem życia projektu i programu. Przedsiębiorstwa oczekują rozwiązań łączących procesy, automatyzujących wykonywanie zadań oraz intuicyjnych w obsłudze dla wielu użytkowników uczestniczących w tych procesach.
Stosowanie zintegrowanego podejścia jest niezbędne w obecnych warunkach skomplikowanego rynku i ostrej konkurencji. Samo połączenie informacji z całego cyklu życia produktu z metodologiami zarządzania programem i projektem może pozwolić firmie na zrealizowanie swojego prawdziwego potencjału operacyjnego.
Zarządzanie cyklem życia programu to metodologia zapewniające rozwiązanie oparte na platformie ułatwiającej współpracę. Stanowi odpowiedź na zasadnicze potrzeby branży towarów konsumpcyjnych i handlu detalicznego, zarówno pod względem oferowanych funkcji, jak i elastyczności. Jednocześnie odznacza się wyjątkowym sposobem organizowania informacji dotyczących procesu, zapewniającym pełną przejrzystość oraz wgląd w procesy produktu i produkcji. Dzięki temu zainteresowani uczestnicy mogą podejmować decyzje na podstawie szczegółowych informacji dostępnych w całym łańcuchu wartości.
Nasza metodologia zarządzania cyklem życia programu umożliwia liderom innowacyjności ponowne wykorzystywanie własności intelektualnej na skalę globalną, aby szybko i efektywnie odtwarzać skuteczne lokalne kampanie.
Zainteresowani użytkownicy z całego przedsiębiorstwa mogą korzystać z precyzyjnej, uzgodnionej reprezentacji listy BOM 3D bez zwracania się z pytaniami do projektanta i znajomości systemu CAD.
Opracuj bibliotekę ustandaryzowanych szablonów dokumentów przy użyciu funkcji tworzenia dokumentów zintegrowanych z aplikacjami pakietu Office. Możesz zarządzać pełnym kontekstem programów, projektów i produktów obsługiwanym przez funkcje rewizji dokumentów i zarządzania nimi.
Definiuj najważniejsze kamienie milowe lub przełomowe wydarzenia wraz ze spodziewanymi rezultatami połączonymi z informacjami uzyskanymi na podstawie cyklu życia produktu. Zarządzaj równolegle oddzielnymi grupami procesów.
Łatwe w obsłudze narzędzia ułatwiają zarządzanie projektami, nawet osobom niebędącym specjalistami w tej dziedzinie. Możesz teraz planować i wykonywać projekty oraz zarządzać nimi w jednym miejscu, niezależnie od stopnia ich złożoności.
Funkcje weryfikacji i zatwierdzania wymagań stanowią dopełnienie tego procesu dzięki możliwości rejestracji i powiązania wyników weryfikacji oraz zatwierdzania z wymaganiami, a także przeprowadzania testów pod kątem poszczególnych wymagań.
Dzięki oprogramowaniu Teamcenter możesz wykorzystać moc funkcji PLM, aby zoptymalizować procesy zarządzania zmianami i realizować innowacje. Dokładnie zrozumiesz, na jakie dane, osoby i procesy wpłynie zmiana, co pozwoli Ci przygotować skuteczne plany. Wykorzystaj elastyczne procesy zmian, które odpowiadają indywidualnym potrzebom. Takie procesy usprawniają realizację zmian i zapewniają ich pełne śledzenie. Możesz skutecznie zarządzać ewolucją produktów, problemami i usprawnieniami, jednocześnie wdrażając zmiany w sposób szybki i kompleksowy.
Opracuj bibliotekę ustandaryzowanych szablonów dokumentów przy użyciu funkcji tworzenia dokumentów zintegrowanych z aplikacjami pakietu Office. Możesz zarządzać pełnym kontekstem programów, projektów i produktów obsługiwanym przez funkcje rewizji dokumentów i zarządzania nimi.
Dzięki oprogramowaniu Teamcenter możesz wykorzystać moc funkcji PLM, aby zoptymalizować procesy zarządzania zmianami i realizować innowacje. Dokładnie zrozumiesz, na jakie dane, osoby i procesy wpłynie zmiana, co pozwoli Ci przygotować skuteczne plany. Wykorzystaj elastyczne procesy zmian, które odpowiadają indywidualnym potrzebom. Takie procesy usprawniają realizację zmian i zapewniają ich pełne śledzenie. Możesz skutecznie zarządzać ewolucją produktów, problemami i usprawnieniami, jednocześnie wdrażając zmiany w sposób szybki i kompleksowy.
Sporting goods is one of the most competitive markets in consumer products. Most companies in the industry are continuously searching for new produ...
What's better than the smell and taste of a fresh cup of coffee in the morning? Perhaps to most consumers, not much, but for consumer products manu...
Today’s business environment is starting to give us a glimpse of the way we will work in the future. The norm today is operating under a VUCA dynam...
Branża spożywcza to jedna z najbardziej konkurencyjnych gałęzi rynku produktów konsumpcyjnych. Przygotowanie nowego produktu zajmuje wielu firmom n...